TIDC-ZLIGHT2-W

Luz LED ZigBee conectada, atenuable, blanca y simple para automatización del hogar y edificio

TIDC-ZLIGHT2-W

Archivos de diseño

Información general

This design features a wirelessly controlled, USB-powered light. Four white LEDs are connected in a single string driven by a TPS61061 LED driver which in turn is controlled by a CC2531 ZigBee Wireless MCU. This provides a low-cost and high-efficiency solution, suitable for connected lighting networks and Internet of Things (IoT) system applications.

Funciones
  • Standard-based connected light (ZigBee)
  • ZigBee Light Link and ZigBee Home Automation application profile compatible
  • Low cost
  • High efficiency
  • Works with TI ZigBee Light Link development kit (CC2531ZDK-ZLL)
  • Can connect to gateways and support cloud control
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRCG0.PDF (41 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRCG2.PDF (38 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRCG1.ZIP (585 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC851.ZIP (362 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRCF9.PDF (155 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRCF8.PDF (41 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Otros productos inalámbricos

CC2531-RF4CEMCU inalámbrico RF4CE y Zigbee, IEEE 802.15.4 con Flash de hasta 256 kB y 8 kB de RAM

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS769Regulador de tensión de caída baja de 100 mA, 10 V e IQ baja, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2531MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con Flash de hasta 256 kB y 8kB de RAM

Hoja de datos: PDF
Controladores para LED de retroiluminación

TPS61061Convertidor elevador de 19 V, interruptor de 400 mA y 1 MHz con control de brillo para fuentes de al

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Software

Soporte de software

TIDC852 — Simple White Dimmable ZigBee LED Light for Home & Building Automation Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-ZLIGHT2-W Luz LED ZigBee conectada, atenuable, blanca y simple para automatización del hogar y edificio
Opciones de descarga

TIDC852 Simple White Dimmable ZigBee LED Light for Home & Building Automation Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 7/01/2015
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-ZLIGHT2-W Luz LED ZigBee conectada, atenuable, blanca y simple para automatización del hogar y edificio

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc852 or www.ti.com/lit/xx/tidc852/tidc852.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC852. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación DN041 -- Using CC253X or CC254X with Dipole PCB Antenna 24/01/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.