TIDC-ZNP-HOST-SW3

Marco de software de complemento ZigBee portátil para cualquier sistema operativo

TIDC-ZNP-HOST-SW3

Archivos de diseño

Información general

A portable host software framework that allows ZigBee to be “bolted on” to existing products in the market, quickly enabling Internet of Things (IoT) system applications. This design can be used with any microcontrollers or processors, offering flexibility in the solution. This software framework design allows easy integration of applications on any operating system. Combined with the richness of intuitive application examples and a complete and simple API set, it allows easy integration as well as fast prototyping and product development.

Funciones
  • Portability across hardware platforms
  • High Level OS/Real Time OS port and OS POSIX standard compliance
  • Intuitive sample codes and examples from command line
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU757.PDF (3232 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDU727.PDF (158 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRCI2.PDF (222 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SWRR113.ZIP (747 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRCI1.PDF (211 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU Arm Cortex-M4

TM4C129LNCZADMCU basado ARM Cortex-M4F 32 bits con 120MHz, 1 MB flash, 256 kb de RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD, AES

Hoja de datos: PDF
MCU Arm Cortex-M4

TM4C129XKCZADMCU basado en ARM Cortex-M4F 32 bits con 120MHz, 512kb Flash, 256kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD, AES

Hoja de datos: PDF
MCU Arm Cortex-M4

TM4C129CNCZADMCU basada en -m4F ARM Cortex de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, AES

Hoja de datos: PDF
MCU Arm Cortex-M4

TM4C129XNCZADMCU de 32 bits basada en Arm Cortex-M4F con 120 MHz, 1 MB de memoria flash, 256 KB de RAM, USB, E

Hoja de datos: PDF
MCU Arm Cortex-M4

TM4C1292NCPDTMCU basado en ARM Cortex-M4F de 32bits con 120MHz, 1MB Flash, 256kb de RAM, USB, ENET MAC+MII

Hoja de datos: PDF
MCU Arm Cortex-M4

TM4C129CNCPDTMCU basada en -m4F ARM Cortex de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, AES

Hoja de datos: PDF
MCU Arm Cortex-M4

TM4C1292NCZADMCU basado en ARM Cortex-M4F de 32bits con 120MHz, 1MB Flash, 256kb de RAM, USB, ENET MAC+MII

Hoja de datos: PDF
MCU Arm Cortex-M4

TM4C1294KCPDTMCU basada en -m4F ARM Cortex de 32 bits con 120 MHz, 512 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, E

Hoja de datos: PDF
MCU Arm Cortex-M4

TM4C129ENCZADMCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, ENET

Hoja de datos: PDF
MCU Arm Cortex-M4

TM4C1299KCZADMCU basado en ARM Cortex-M4F de 32bits con 120MHz, 512kb Flash, 256kb RAM, USB, ENET MAC+PHY y LCD

Hoja de datos: PDF
MCU Arm Cortex-M4

TM4C129ENCPDTMCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, ENET

Hoja de datos: PDF
MCU Arm Cortex-M4

TM4C1290NCZADMCU basada en -m4F ARM Cortex de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB

Hoja de datos: PDF
MCU Arm Cortex-M4

TM4C1290NCPDTMCU basada en -m4F ARM Cortex de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB

Hoja de datos: PDF
MCU Arm Cortex-M4

TM4C1294NCPDTMCU de 32 bits basada en Arm Cortex-M4F con 120 MHZ, 1 MB de memoria flash, 256 KB de RAM, USB, E

Hoja de datos: PDF
MCU Arm Cortex-M4

TM4C129DNCZADMCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, ENET

Hoja de datos: PDF
MCU Arm Cortex-M4

TM4C129DNCPDTMCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, ENET

Hoja de datos: PDF
MCU Arm Cortex-M4

TM4C1294NCZADMCU basada en -m4F ARM Cortex de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, ENE

Hoja de datos: PDF
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2538MCU inalámbrico de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee, 6LoWPAN y IEEE 802.15.4 con Flash de 512 kB y RAM d

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU Arm Cortex-M4

TM4C1297NCZADMCU basado en ARM Cortex-M4F de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB y LCD

Hoja de datos: PDF
MCU Arm Cortex-M4

TM4C129EKCPDTMCU basada en -m4F ARM Cortex de 32 bits con 120 MHz, 512 kb de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, E

Hoja de datos: PDF
MCU Arm Cortex-M4

TM4C1299NCZADMCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, ENET

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Software

Software de aplicación y estructura

TIDC863 — Portable ZigBee Plug-In Software Framework for any OS Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-ZNP-HOST-SW3 Marco de software de complemento ZigBee portátil para cualquier sistema operativo
Opciones de descarga

TIDC863 Portable ZigBee Plug-In Software Framework for any OS Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 8/01/2015
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-ZNP-HOST-SW3 Marco de software de complemento ZigBee portátil para cualquier sistema operativo

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/gz/tidc863 or www.ti.com/lit/xx/tidc863/tidc863.gz has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC863. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño ZNP Host Framework Design Guide 19/02/2015
* Informe de prueba Portable ZigBee Plug-In Software Framework for any OS Test Data 9/01/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.