TIDEP-01008

Diseño de referencia de plataforma de sensores múltiples en procesadores Jacinto™ ADAS

TIDEP-01008

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia de plataforma de sensores múltiples para sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) de D3 Engineering ofrece a los desarrolladores calificados una plataforma de evaluación totalmente funcional para pruebas y desarrollo de aplicaciones ADAS, para su uso principalmente en el sector automotriz.  El D3 también ofrece soluciones de sistema en módulo (SOM), compuestas por procesadores integrados ADAS (por ejemplo, g TDA3x) que funcionan con este diseño de referencia.

Kit de inicio DesignCore™ TDA3x de D3 automotriz

Funciones
  • Proporciona un diseño de referencia fácil de utilizar de una plataforma base que admite varios sistemas de sensores basados en LVDS automotriz
  • Proporciona una plataforma para plug-n-play con el módulo de CPU basado en TDA3 (D3 Engineering SOM)
  • Proporciona una ruta a una placa base de nivel automotriz para su posible uso con otros SOM de procesadores
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUEH8A.PDF (660 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRYA9.ZIP (2027 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYA8.PDF (254 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRYB1.ZIP (19327 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF55.ZIP (9248 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYB0.ZIP (2152 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRYA7.ZIP (1263 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC y CC/CC (FET integrado)

TPS54341Convertidor CC-CC reductor con entrada de 4.5 a 42 V y 3.5 A con inicio suave y Eco-Mode™

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI

TFP410Transmisor/serializador DVI TMDS de 165 MHz y circuito integrado Panelbus™

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

TMP102Sensor de temperatura digital de 2 °C, I2C/SMBus en encapsulado 2.56 mm2

Hoja de datos: PDF | HTML
High-side switches

TPS1H100-Q1Interruptor automotriz inteligente de lado alto de 40 V, 100 mΩ y 1 canal con límite de corriente aj

Hoja de datos: PDF | HTML
Load switches

TPS22965Interruptor de carga de 5.7 V, 6 A, 16 mΩ, con tiempo de elevación ajustable y descarga de salida op

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CA/CC y CC/CC (FET integrado)

TPS62170Convertidor reductor de 3 a 17 V y 0.5 A con control DCS en encapsulado QFN de 2 x 2

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CA/CC y CC/CC (FET integrado)

TPS62090Convertidor reductor síncrono de 3 A, entrada de 6 V y una eficiencia de hasta el 97 % con DCS™ Cont

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI

TPD12S521Dispositivo de interfaz y protección del puerto del transmisor HDMI

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI

TPD12S520Dispositivo de interfaz y protección del puerto del receptor HDMI

Hoja de datos: PDF | HTML
E/S de uso general (GPIO) I2C y SPI

TCA9539Expansor de E/S I2C/SMBus de 1.65 V a 5.5 V de 16 bits con registros de interrupción, restablecimien

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN

HVDA551-Q1Transceptor CAN de 5 V para automoción con adaptación de nivel de E/S y optimización de suministro e

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CA/CC y CC/CC (FET integrado)

TPS61240Convertidor elevador de 450 mA, frecuencia fija de 3.5 MHz y rango de entrada de 2.3 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83867CRTransceptor PHY gigabit ethernet resistente de baja potencia con encapsulado QFN pequeño

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Multi-Sensor Platform Reference Design for Jacinto™ ADAS Processors (Rev. A) PDF | HTML 11/05/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.