MSPBSL

MSPBSL

Descargas

Información general

El cargador de arranque (BSL) de los microcontroladores (MCU) MSP430™ permite que los usuarios se comuniquen con memoria integrada en los MCU MSP durante la fase de creación de prototipos, la producción final y el servicio. Esto se realiza a través de interfaces estándar, como el transmisor/receptor asíncrono universal (UART), el circuito interintegrado (I2C), la interfaz periférica en serie (SPI) y USB. Tanto la memoria programable (Flash/FRAM) como la memoria de datos (RAM) se pueden modificar según sea necesario.

A continuación, se presentan los pasos necesarios para comprender y utilizar el MSPBSL de manera eficaz con toda la cartera de MSP. Para obtener la información más actualizada sobre las funciones compatibles con el BSL de su dispositivo o los métodos de interfaz necesarios para comunicarse con el BSL, consulte la “TABLA 1. Información general sobre las funciones del BSL”, que se encuentra en las guías de usuario de BSL vinculadas en el PASO 1.

 

PASO 1: Comprender el cargador de arranque (BSL) MSP

Algunas aplicaciones requieren un cargador de arranque personalizado para cumplir con los requisitos no proporcionados por el BSL. Además, algunos MCU MSP, como MSP430F5xxx, MSP430F6xxx y las familias SimpleLink MSP432 de MCU, permiten que el usuario personalice el BSL programado de fábrica; sin embargo, la mayoría de los dispositivos tienen un BSL en la memoria de solo lectura (ROM) que no se puede cambiar. Para estos dispositivos, sería necesario utilizar una solución BSL alternativa, como un cargador de arranque de la memoria principal, para personalizar el proceso de carga de arranque.

 

 

PASO 2: Actualización del firmware de la aplicación con el BSL MSP

Una vez que se logra una comprensión básica del BSL, el siguiente paso es usar el BSL para comunicarse con un dispositivo o programarlo. Esto se puede hacer de varias maneras, que se describen a continuación.

Puente de comunicación: hardware de conexión del BSL con la PC

Para conectar el BSL del MCU MSP430 a una computadora personal (PC), puede ser necesario hardware adicional. Las siguientes son algunas opciones para conectar el BSL de MSP430 a una PC.

El programador MSP430-BSL (apodado el “cohete BSL”) es un puente entre el BSL de MSP430 y una conexión USB a una PC. El cohete MSP430-BSL es una colaboración entre Olimex LTD y Texas Instruments. La placa de circuito impreso (PCB) y el firmware del programador MSP430-BSL son de código abierto y admiten la comunicación UART, I2C y SPI.


El programador y depurador de procesador de señal mixta y transistor de efecto de campo (MSP-FET) también admiten interfaces BSL para la programación.

El programador de producción MSP-GANG puede programar hasta ocho MCU al mismo tiempo. También admite la interfaz BSL UART.


También se puede utilizar un diseño USB en una placa personalizada para acceder al BSL USB de los dispositivos MCU MSP430 que contienen un periférico USB. También se proporciona una interfaz gráfica de usuario (GUI) basada en Python para ayudar con las actualizaciones de firmware del BSL USB en dispositivos MSP430. Este software es parte del paquete del desarrollador de USB que aparece en el vínculo a continuación.


BSL Scripter: software de PC complementario

BSL Scripter es un programa de línea de comandos que se utiliza para comunicarse con el BSL del MCU MSP430 en una PC con Windows®, Linux® o macOS® X a través de un puente de comunicación. Los puentes de comunicación compatibles incluyen el programador MSP-BSL (“cohete BSL”), MSP-FET y BSL USB en ciertos dispositivos MSP430 basados en flash. Consulte la Guía del usuario de BSL Scripter para obtener más información sobre cómo usar este programa. La descarga del software BSL Scripter incluye BSLDEMO2 (una herramienta de línea de comandos obsoleta para BSL) para dispositivos más antiguos que no son compatibles con BSL Scripter. BSL Scripter está disponible de forma independiente e integrado en UniFlash v4.6.0 o superior.


Soluciones de programación integradas

Algunas aplicaciones no tienen acceso a una PC para programar un MCU MSP430 mediante un BSL. Se puede escribir fácilmente un controlador BSL de host para utilizar el protocolo BSL de MSP430 a través de UART, I2C o USB. Las siguientes notas sobre la aplicación demuestran esta capacidad. Las soluciones personalizadas para el host integrado elegido deben seguir el protocolo BSL que figura en el paso 1 de las guías del usuario de BSL.

El cargador de arranque MSP430™ con MCU SimpleLink™ es la nota sobre la aplicación que proporciona el software para tener un host integrado para el cargador de arranque MSP430.

El cargador de arranque MSP430™ con host de Linux integrado Sitara™ es la nota sobre la aplicación que proporciona el software para tener un host integrado para el cargador de arranque MSP430 basado en UART. El proyecto se basa en el host implementado mediante el host de Linux integrado Sitara.

Las actualizaciones de firmware de MSP430™ a través de I2C con Linux® es la nota sobre la aplicación que proporciona el software para un host integrado en el cargador de arranque MSP430 basado en I2C. El proyecto se basa en el host implementado mediante BeagleBone Black de TI, que ejecuta la distribución de Debian Linux en stock.

PASO 3: Personalización del BSL de MSP

Algunas aplicaciones requieren un cargador de arranque personalizado para cumplir con los requisitos no proporcionados por el BSL. Además, algunos MCU MSP, como MSP430F5xxx, MSP430F6xxx y las familias SimpleLink MSP432 de MCU, permiten que el usuario personalice el BSL programado de fábrica; sin embargo, la mayoría de los dispositivos tienen un BSL en la memoria de solo lectura (ROM) que no se puede cambiar.

Documentación de BSL personalizada

En las familias de MCU MSP430F5xxx y MSP430F6xxx basadas en flash, los desarrolladores pueden cambiar el código fuente del BSL para agregar diferentes interfaces periféricas, secuencias de entrada personalizadas u otras características personalizadas al BSL estándar. Cuando personalice el BSL, use el código fuente del BSL que aparece en el vínculo a continuación como referencia.  El código fuente del BSL y todas las imágenes de firmware del BSL disponibles están incluidos en el paquete de software BSL430-SOURCE. El código fuente del BSL solo está disponible para la versión más reciente de BSL.

El código fuente para MCU MSP432E4 está disponible en el kit de desarrollo de software (SDK) SimpleLink MSP432E4.

BSL de la memoria principal

Los MCU MSP430 tienen dos BSL de memoria principal diferentes (del lado de la aplicación), que se pueden personalizar según las necesidades de una aplicación. Estas soluciones no reemplazan al BSL que se incluye con el dispositivo, sino que están encima del software de la aplicación para personalizar un BSL.

Para los MCU MSP430 basados en flash, se ofrece MSPBOOT:

Para los MCU MSP430 basados en una memoria no volátil universal (FRAM), se ofrece MSPFRBOOT con una opción de actualización inalámbrica:

 

Actualizaciones de firmware seguras

Algunas aplicaciones necesitan actualizaciones de firmware seguras. Para estas situaciones, las siguientes opciones están disponibles.

El cargador de arranque cifrado (CryptoBSL) es un cargador de arranque personalizado que se desarrolló e implementó en los microcontroladores FRAM MSP430FR59xx y MSP430FR69xx. Este cargador de arranque usa funciones criptográficas para habilitar una mayor seguridad en las actualizaciones de firmware en campo.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Controlador o biblioteca

MSPBSL_CUSTOMBSL430 MSB bootloader for MSP430

Productos y hardware compatibles
Opciones de descarga

MSPBSL_CUSTOMBSL430 MSB bootloader for MSP430

close
Última versión
Versión: 1_02_00_01
Fecha de publicación: 2/04/2020

Source code and released BSL images for MSP430

Suma de comprobación SHA-256

Información de la versión

The Bootloader (BSL, formerly known as the bootstrap loader) is an application built into MSP low-power microcontrollers. It enables the user to communicate with the device to read from and write to its memory. This feature is primarily used for programming the device, during prototyping, final production, and in service. Both the programmable memory (Flash memory or FRAM) and the data memory (RAM) can be modified as required. Different BSLs offer different peripherals to communicate with, e.g. UART, I2C, or USB.

Previous releases can be downloaded from here.

Controlador o biblioteca

MSPBSL_CUSTOMBSL432 MSB bootloader for MSP432

Productos y hardware compatibles
Opciones de descarga

MSPBSL_CUSTOMBSL432 MSB bootloader for MSP432

close
Última versión
Versión: 1.01.00.00
Fecha de publicación: 11/12/2017

MSPBSL_CustomBSL432 Package

Suma de comprobación SHA-256

Novedades

The following changes have been added to MSP432 Custom BSL:

  • Bootloader (BSL) firmware image MSP432P4111 that programmed for MSP432P4x1V, MSP432P4x1Y, MSP432P4x11 from factory (0000.0003.0007.0205.000D)
  • Source code update for MSP432P4x1V, MSP432P4x1Y, MSP432P4x11 (0000.0003.0007.0205.000D)
  • CCS project file is provided for MSP432P4x1V, MSP432P4x1Y, MSP432P4x11. This is compatible for CCS v7.0 and newer version.
  • CCS project file is provided for MSP432P401R and MSP432P401M. This is compatible for CCS v6.0 and newer version.
  • User's guide update to have the new section: How to reprogram and customize the BSL.

Información de la versión

The Bootloader (BSL, formerly known as the bootstrap loader) is an application built into MSP low-power microcontrollers. It enables the user to communicate with the device to read from and write to its memory. This feature is primarily used for programming the device, during prototyping, final production, and in service. Both the programmable memory (Flash memory or FRAM) and the data memory (RAM) can be modified as required. Different BSLs offer different peripherals to communicate with, e.g. UART, I2C, SPI, or USB.
Firmware

MSPFRBOOT MSPFRBOOT

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Low-power MCUs
MSP430FR2000 MCU de 16 MHz con 0,5 KB FRAM, 0,5 KB SRAM, comparador, UART/SPI, temporizador MSP430FR2032 MCU de 16 MHz con 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, UART/SPI/I2C, lógica IR, temporizador MSP430FR2033 MCU de 16 MHz con 16 KB FRAM, 2 KB SRAM, ADC de 10 bits, UART/SPI/I2C, lógica IR, temporizador MSP430FR2100 MCU de 16 MHz con 1 KB FRAM, 0,5 KB SRAM, comparador, ADC de 10 bits, UART/SPI, temporizador MSP430FR2110 MCU de 16 MHz con 2 KB FRAM, 1 KB SRAM, comparador, ADC de 10 bits, UART/SPI, temporizador MSP430FR2111 MCU de 16 MHz con 4 KB FRAM, 1 KB SRAM, comparador, ADC de 10 bits, UART/SPI, temporizador MSP430FR2153 MCU a 24 MHz con FRAM de 16 kB, SRAM de 2 KB, comparador, ADC de 12 bits, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR2155 MCU de 24 MHz con 32 KB FRAM, 4 KB SRAM, comparador, ADC de 12 bits, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR2310 Microcontrolador analógico integrado de 16 MHz con 2 KB FRAM, OpAmp, TIA, comparador con DAC, ADC de MSP430FR2311 Microc. analóg. integ., 16 MHz c/FRAM de 3.75 KB, amp. operac., TIA, compar. c/DAC y ADC de 10 bits MSP430FR2353 Microcontrolador analógico integrado de 105 C a 24 MHz con FRAM de 16 KB, amplificadores operacional MSP430FR2355 MCU analóg., 24 MHz, 105 °C, FRAM de 32 kB, amp. operacionales/PGA, DAC de 12 bits y ADC de 12 bits MSP430FR2422 MCU de 16 MHz con 8 KB de FRAM, 2 KB de SRAM, ADC de 10 bits, UART/SPI/I2C y temporizador MSP430FR2433 MCU de 16 MHz con 16 KB de FRAM, 4 KB de SRAM, ADC de 10 bits, UART/SPI/I2C y temporizador MSP430FR2475 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, 6 KB SRAM, comparador, ADC de 12 bits, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR2476 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 8 KB SRAM, comparador, ADC de 12 bits, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR4131 MCU de 16MHz con FRAM de 4KB, SRAM de 0.5KB, ADC 10bits, LCD, UART/SPI/I2C, lógica IR y temporizador MSP430FR4132 MCU de 16MHz con FRAM de 8KB, SRAM de 1KB, ADC 10bits, LCD, UART/SPI/I2C, lógica IR y temporizador MSP430FR4133 MCU de 16MHz con FRAM de 16KB, SRAM de 2KB, ADC 10bits, LCD, UART/SPI/I2C, lógica IR y temporizador MSP430FR5720 MCU de 8 MHz con 4KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5721 MCU de 8 MHz con 4KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5722 MCU de 8 MHz con 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5723 MCU de 8 MHz con 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5724 MCU de 8 MHz con 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, comparador, ADC de 10 bits, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5725 MCU de 8 MHz con 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, comparador, ADC de 10 bits, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5726 MCU de 8 MHz con 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5727 MCU de 8 MHz con 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5728 MCU de 8 MHz con 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5729 MCU de 8 MHz con 16KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5730 MCU de 24 MHz con 4KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5731 MCU de 24 MHz con 4KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5732 MCU de 24 MHz con 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5733 MCU de 24 MHz con 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5734 MCU de 24 MHz con 8KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5735 MCU de 24 MHz con 8KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5736 MCU de 24 MHz con 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5737 MCU de 24 MHz con 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5738 MCU de 24 MHz con 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5739 MCU de 24 MHz con 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5739-EP Microcontrolador ULP de 24 MHz MSP430FR5739 con FRAM de 16 KB, SRAM de 1 KB, 32 E/S, ADC de 10 bits MSP430FR5922 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR59221 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR5947 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR59471 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR5948 MCU de 16 MHz con 48 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR5949 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR5957 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR5958 MCU de 16 MHz con 48 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR5959 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR5962 MCU de 16 MHz con 128 KB FRAM, 8 KB SRAM, acelerador de baja potencia, AES, 12 bit ADC, DMA y 76 E/S MSP430FR5964 MCU de 16 MHz con 256 KB FRAM, 8 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizad MSP430FR5967 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR5968 MCU de 16 MHz con 48 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR5969 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR5969-SP Microcontrolador de señal mixta resistente a la radiación MSP430FR59691 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR5970 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR5972 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR59721 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR5992 MCU de 16 MHz con 128 KB Flash, 8 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, I2C/SPI/UART, multiplicador HW MSP430FR5994 MCU de 16 MHz con 256KB FRAM, 8 KB SRAM, LEA, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempor MSP430FR59941 MCU de 16 MHz con 256 KB FRAM, 8 KB SRAM, LEA, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, 68 E/S, eUSCI MSP430FR6820 MCU de 16 MHz, 32 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD 116 s, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temp. MSP430FR6822 MCU de 16 MHz, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD 116 s, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temp. MSP430FR68221 MCU de 16 MHz, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD 116 s, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temp. MSP430FR6870 MCU de 16 MHz, 32 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD 112 s, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temp. MSP430FR6872 MCU de 16 MHz, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD 112 s, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temp. MSP430FR68721 MCU de 16 MHz, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD 112 s, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temp. MSP430FR6877 MCU de 16MHz 64KB FRAM, 2KB SRAM, LCD 320s, 12bit ADC comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR6879 MCU de 16 MHz con 128 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD de 320 s, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, t MSP430FR68791 MCU de 16 MHz con 128 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD de 320 s, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, t MSP430FR6920 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempor MSP430FR6922 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempor MSP430FR69221 MCU de 16 MHz con 64KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempori MSP430FR6927 MCU de 16 MHz con 64KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempori MSP430FR69271 MCU de 16 MHz con 64KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempori MSP430FR6928 MCU de 16 MHz con 96KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempori MSP430FR6970 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempor MSP430FR6972 MCU de 16 MHz con 64KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempori MSP430FR69721 MCU de 16 MHz con 64KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempori MSP430FR6977 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempor MSP430FR6979 MCU de 16 MHz con 128 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempo MSP430FR69791 MCU de 16 MHz con 128 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempo
MCU de detección
MSP430FR2512 MCU táctil capacitiva con 4 E/S táctiles (4 sensores), 8 KB FRAM, 2 KB SRAM, 15 E/S, ADC 10 bits MSP430FR2522 MCU táctil capacitiva con 8 E/S táctiles (16 sensores), 8 KB FRAM, 2 KB SRAM, 15 E/S, ADC de 10 bits MSP430FR2532 MCU táctil capacitiva con 8 E/S táctiles (8 sensores), 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, 15 E/S, ADC 10 bits MSP430FR2533 MCU táctil capacitiva con 16 E/S táctiles (24 sensores), 16 KB FRAM, 2 KB SRAM, 19 E/S, ADC 10 bits MSP430FR2632 MCU táctil capacitiva con 8 E/S táctiles (16 sensores), 8 KB FRAM, 2 KB SRAM, 15 E/S, ADC de 10 bits MSP430FR2633 MCU táctil capacitiva con 16 E/S táctiles (64 sensores), 16 KB FRAM, 4 KB SRAM, 19 E/S, ADC 10 bits MSP430FR2672 MCU táctil capacitiva con 16 E/S (16 sensores), 8 KB FRAM, 2 KB SRAM, 27 E/S y 12 bit ADC MSP430FR2673 MCU táctil capacitiva con 16 E/S (64 sensores), 16 KB FRAM, 4 KB SRAM, 27 E/S y 12 bit ADC MSP430FR2675 MCU táctil capacitivo, 16 E/S táctiles (64 sensores), 32 KB FRAM, 6 KB SRAM, 43 E/S, 12 bit ADC, 105 MSP430FR2676 MCU táctil capacitivo, 16 E/S táctiles (64 sensores), 64 KB FRAM, 8 KB SRAM, 43 E/S, 12 bit ADC, 105 MSP430FR5041 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, ADC sigma-delta de 12 bits de alta velocidad, 8 MSPS y sensor integrad MSP430FR5043 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, ADC sigma-delta de alta velocidad de 12 bits, 8 MSPS y sensor integrad MSP430FR50431 MCU de detección ultrasónica con 64 KB FRAM, 12 KB RAM, cargador de arranque I2C para caudalímetros MSP430FR5847 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR58471 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5848 MCU de 16 MHz con 48 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5849 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5857 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5858 MCU de 16 MHz con 48 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5859 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5867 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR58671 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5868 MCU de 16 MHz con 48 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5869 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5870 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5872 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR58721 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5887 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo extendido, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM para caudalímetro MSP430FR5888 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliado, 96KB FRAM, 2 KB SRAM para caudalímetros MSP430FR5889 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliado, 128KB FRAM, 2 KB SRAM para caudalímetros MSP430FR58891 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliado, 128 KB FRAM, cargador de arranque I2C pa MSP430FR5986 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliado, 48KB FRAM, AES para caudalímetros MSP430FR5987 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliado, 64KB FRAM, AES para caudalímetros MSP430FR5988 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliado, 96KB FRAM, AES para caudalímetros MSP430FR5989 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliado, 128 KB FRAM, AES para caudalímetros MSP430FR5989-EP Microcontrolador ULP de 16 MHz con 128 KB FRAM, 2 KB SRAM, 48 E/S, ADC12, Scan IF, AES MSP430FR59891 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliado, 128 KB FRAM, AES, cargador de arranque I MSP430FR6005 MCU de 16 MHz con 128 KB FRAM, LCD, ADC sigma-delta de 12 bits y alta velocidad de 8 MSPS y sensor i MSP430FR6007 MCU 16 MHz, 256 KB FRAM, LCD, ADC sigma-delta 12 bits y 8 MSPS alta velocidad y AFE sensor integrado MSP430FR6035 MCU de 16 MHz con 16KB Flash, 2KB SRAM, comparador, I2C/SPI/UART, multiplicador HW MSP430FR6037 MCU de 16 MHz con 256 KB FRAM, 8 KB SRAM, acelerador de baja energía, AES, 12 bit ADC, LCD, DMA y 76 MSP430FR60371 MCU de 16 MHz con 256 KB FRAM, 8 KB SRAM, acelerador de baja energía, LCD, DMA, cargador de arranque MSP430FR6041 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, LCD, ADC sigma-delta de 12 bits de alta velocidad, 8 MSPS y AFE de sen MSP430FR6043 MCU de detección ultrasónica con 64 KB FRAM, RAM de 12 KB y LCD para aplicaciones de medición de gas MSP430FR60431 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, LCD, ADC sigma-delta de 12 bits de alta velocidad 8-MSPS y sensor inte MSP430FR6045 MCU de 16 MHz con 128 KB FRAM, LCD, ADC sigma-delta de 12 bits y alta velocidad de 8 MSPS y sensor i MSP430FR6047 MCU 16 MHz, 256 KB FRAM, LCD, ADC sigma-delta 12 bits y 8 MSPS alta velocidad y AFE sensor integrado MSP430FR60471 MCU de detección ultrasónica con 256 KB FRAM, 8 KB RAM, LCD, cargador de arranque I2C para caudalíme MSP430FR6887 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliada, 64 KB FRAM, LCD para caudalímetros MSP430FR6888 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliada, 96 KB FRAM, LCD para caudalímetros MSP430FR6889 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliada, 128 KB FRAM, LCD para caudalímetros MSP430FR68891 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliado, 128 KB FRAM, LCD, cargador de arranque I MSP430FR6987 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliada, 64KB FRAM, AES, LCD para caudalímetros MSP430FR6988 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliada, 96 KB FRAM, AES, LCD para caudalímetros MSP430FR6989 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliada, 128KB FRAM, AES, LCD para caudalímetros MSP430FR69891 MCU de 16 MHz con 128 KB FRAM, 2 KB SRAM, LEA, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempo
Opciones de descarga

MSPFRBOOT MSPFRBOOT

close
Última versión
Versión: 1.03.00.00
Fecha de publicación: 13/04/2020

MSPFRBoot Software Package

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Low-power MCUs
MSP430FR2000 MCU de 16 MHz con 0,5 KB FRAM, 0,5 KB SRAM, comparador, UART/SPI, temporizador MSP430FR2032 MCU de 16 MHz con 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, UART/SPI/I2C, lógica IR, temporizador MSP430FR2033 MCU de 16 MHz con 16 KB FRAM, 2 KB SRAM, ADC de 10 bits, UART/SPI/I2C, lógica IR, temporizador MSP430FR2100 MCU de 16 MHz con 1 KB FRAM, 0,5 KB SRAM, comparador, ADC de 10 bits, UART/SPI, temporizador MSP430FR2110 MCU de 16 MHz con 2 KB FRAM, 1 KB SRAM, comparador, ADC de 10 bits, UART/SPI, temporizador MSP430FR2111 MCU de 16 MHz con 4 KB FRAM, 1 KB SRAM, comparador, ADC de 10 bits, UART/SPI, temporizador MSP430FR2153 MCU a 24 MHz con FRAM de 16 kB, SRAM de 2 KB, comparador, ADC de 12 bits, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR2155 MCU de 24 MHz con 32 KB FRAM, 4 KB SRAM, comparador, ADC de 12 bits, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR2310 Microcontrolador analógico integrado de 16 MHz con 2 KB FRAM, OpAmp, TIA, comparador con DAC, ADC de MSP430FR2311 Microc. analóg. integ., 16 MHz c/FRAM de 3.75 KB, amp. operac., TIA, compar. c/DAC y ADC de 10 bits MSP430FR2353 Microcontrolador analógico integrado de 105 C a 24 MHz con FRAM de 16 KB, amplificadores operacional MSP430FR2355 MCU analóg., 24 MHz, 105 °C, FRAM de 32 kB, amp. operacionales/PGA, DAC de 12 bits y ADC de 12 bits MSP430FR2422 MCU de 16 MHz con 8 KB de FRAM, 2 KB de SRAM, ADC de 10 bits, UART/SPI/I2C y temporizador MSP430FR2433 MCU de 16 MHz con 16 KB de FRAM, 4 KB de SRAM, ADC de 10 bits, UART/SPI/I2C y temporizador MSP430FR2475 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, 6 KB SRAM, comparador, ADC de 12 bits, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR2476 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 8 KB SRAM, comparador, ADC de 12 bits, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR4131 MCU de 16MHz con FRAM de 4KB, SRAM de 0.5KB, ADC 10bits, LCD, UART/SPI/I2C, lógica IR y temporizador MSP430FR4132 MCU de 16MHz con FRAM de 8KB, SRAM de 1KB, ADC 10bits, LCD, UART/SPI/I2C, lógica IR y temporizador MSP430FR4133 MCU de 16MHz con FRAM de 16KB, SRAM de 2KB, ADC 10bits, LCD, UART/SPI/I2C, lógica IR y temporizador MSP430FR5720 MCU de 8 MHz con 4KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5721 MCU de 8 MHz con 4KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5722 MCU de 8 MHz con 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5723 MCU de 8 MHz con 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5724 MCU de 8 MHz con 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, comparador, ADC de 10 bits, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5725 MCU de 8 MHz con 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, comparador, ADC de 10 bits, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5726 MCU de 8 MHz con 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5727 MCU de 8 MHz con 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5728 MCU de 8 MHz con 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5729 MCU de 8 MHz con 16KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5730 MCU de 24 MHz con 4KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5731 MCU de 24 MHz con 4KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5732 MCU de 24 MHz con 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5733 MCU de 24 MHz con 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5734 MCU de 24 MHz con 8KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5735 MCU de 24 MHz con 8KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5736 MCU de 24 MHz con 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5737 MCU de 24 MHz con 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5738 MCU de 24 MHz con 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5739 MCU de 24 MHz con 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5739-EP Microcontrolador ULP de 24 MHz MSP430FR5739 con FRAM de 16 KB, SRAM de 1 KB, 32 E/S, ADC de 10 bits MSP430FR5922 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR59221 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR5947 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR59471 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR5948 MCU de 16 MHz con 48 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR5949 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR5957 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR5958 MCU de 16 MHz con 48 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR5959 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR5962 MCU de 16 MHz con 128 KB FRAM, 8 KB SRAM, acelerador de baja potencia, AES, 12 bit ADC, DMA y 76 E/S MSP430FR5964 MCU de 16 MHz con 256 KB FRAM, 8 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizad MSP430FR5967 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR5968 MCU de 16 MHz con 48 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR5969 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR5969-SP Microcontrolador de señal mixta resistente a la radiación MSP430FR59691 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR5970 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR5972 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR59721 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR5992 MCU de 16 MHz con 128 KB Flash, 8 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, I2C/SPI/UART, multiplicador HW MSP430FR5994 MCU de 16 MHz con 256KB FRAM, 8 KB SRAM, LEA, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempor MSP430FR59941 MCU de 16 MHz con 256 KB FRAM, 8 KB SRAM, LEA, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, 68 E/S, eUSCI MSP430FR6820 MCU de 16 MHz, 32 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD 116 s, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temp. MSP430FR6822 MCU de 16 MHz, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD 116 s, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temp. MSP430FR68221 MCU de 16 MHz, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD 116 s, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temp. MSP430FR6870 MCU de 16 MHz, 32 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD 112 s, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temp. MSP430FR6872 MCU de 16 MHz, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD 112 s, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temp. MSP430FR68721 MCU de 16 MHz, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD 112 s, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temp. MSP430FR6877 MCU de 16MHz 64KB FRAM, 2KB SRAM, LCD 320s, 12bit ADC comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR6879 MCU de 16 MHz con 128 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD de 320 s, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, t MSP430FR68791 MCU de 16 MHz con 128 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD de 320 s, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, t MSP430FR6920 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempor MSP430FR6922 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempor MSP430FR69221 MCU de 16 MHz con 64KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempori MSP430FR6927 MCU de 16 MHz con 64KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempori MSP430FR69271 MCU de 16 MHz con 64KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempori MSP430FR6928 MCU de 16 MHz con 96KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempori MSP430FR6970 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempor MSP430FR6972 MCU de 16 MHz con 64KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempori MSP430FR69721 MCU de 16 MHz con 64KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempori MSP430FR6977 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempor MSP430FR6979 MCU de 16 MHz con 128 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempo MSP430FR69791 MCU de 16 MHz con 128 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempo
MCU de detección
MSP430FR2512 MCU táctil capacitiva con 4 E/S táctiles (4 sensores), 8 KB FRAM, 2 KB SRAM, 15 E/S, ADC 10 bits MSP430FR2522 MCU táctil capacitiva con 8 E/S táctiles (16 sensores), 8 KB FRAM, 2 KB SRAM, 15 E/S, ADC de 10 bits MSP430FR2532 MCU táctil capacitiva con 8 E/S táctiles (8 sensores), 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, 15 E/S, ADC 10 bits MSP430FR2533 MCU táctil capacitiva con 16 E/S táctiles (24 sensores), 16 KB FRAM, 2 KB SRAM, 19 E/S, ADC 10 bits MSP430FR2632 MCU táctil capacitiva con 8 E/S táctiles (16 sensores), 8 KB FRAM, 2 KB SRAM, 15 E/S, ADC de 10 bits MSP430FR2633 MCU táctil capacitiva con 16 E/S táctiles (64 sensores), 16 KB FRAM, 4 KB SRAM, 19 E/S, ADC 10 bits MSP430FR2672 MCU táctil capacitiva con 16 E/S (16 sensores), 8 KB FRAM, 2 KB SRAM, 27 E/S y 12 bit ADC MSP430FR2673 MCU táctil capacitiva con 16 E/S (64 sensores), 16 KB FRAM, 4 KB SRAM, 27 E/S y 12 bit ADC MSP430FR2675 MCU táctil capacitivo, 16 E/S táctiles (64 sensores), 32 KB FRAM, 6 KB SRAM, 43 E/S, 12 bit ADC, 105 MSP430FR2676 MCU táctil capacitivo, 16 E/S táctiles (64 sensores), 64 KB FRAM, 8 KB SRAM, 43 E/S, 12 bit ADC, 105 MSP430FR5041 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, ADC sigma-delta de 12 bits de alta velocidad, 8 MSPS y sensor integrad MSP430FR5043 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, ADC sigma-delta de alta velocidad de 12 bits, 8 MSPS y sensor integrad MSP430FR50431 MCU de detección ultrasónica con 64 KB FRAM, 12 KB RAM, cargador de arranque I2C para caudalímetros MSP430FR5847 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR58471 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5848 MCU de 16 MHz con 48 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5849 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5857 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5858 MCU de 16 MHz con 48 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5859 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5867 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR58671 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5868 MCU de 16 MHz con 48 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5869 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5870 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5872 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR58721 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5887 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo extendido, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM para caudalímetro MSP430FR5888 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliado, 96KB FRAM, 2 KB SRAM para caudalímetros MSP430FR5889 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliado, 128KB FRAM, 2 KB SRAM para caudalímetros MSP430FR58891 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliado, 128 KB FRAM, cargador de arranque I2C pa MSP430FR5986 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliado, 48KB FRAM, AES para caudalímetros MSP430FR5987 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliado, 64KB FRAM, AES para caudalímetros MSP430FR5988 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliado, 96KB FRAM, AES para caudalímetros MSP430FR5989 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliado, 128 KB FRAM, AES para caudalímetros MSP430FR5989-EP Microcontrolador ULP de 16 MHz con 128 KB FRAM, 2 KB SRAM, 48 E/S, ADC12, Scan IF, AES MSP430FR59891 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliado, 128 KB FRAM, AES, cargador de arranque I MSP430FR6005 MCU de 16 MHz con 128 KB FRAM, LCD, ADC sigma-delta de 12 bits y alta velocidad de 8 MSPS y sensor i MSP430FR6007 MCU 16 MHz, 256 KB FRAM, LCD, ADC sigma-delta 12 bits y 8 MSPS alta velocidad y AFE sensor integrado MSP430FR6035 MCU de 16 MHz con 16KB Flash, 2KB SRAM, comparador, I2C/SPI/UART, multiplicador HW MSP430FR6037 MCU de 16 MHz con 256 KB FRAM, 8 KB SRAM, acelerador de baja energía, AES, 12 bit ADC, LCD, DMA y 76 MSP430FR60371 MCU de 16 MHz con 256 KB FRAM, 8 KB SRAM, acelerador de baja energía, LCD, DMA, cargador de arranque MSP430FR6041 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, LCD, ADC sigma-delta de 12 bits de alta velocidad, 8 MSPS y AFE de sen MSP430FR6043 MCU de detección ultrasónica con 64 KB FRAM, RAM de 12 KB y LCD para aplicaciones de medición de gas MSP430FR60431 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, LCD, ADC sigma-delta de 12 bits de alta velocidad 8-MSPS y sensor inte MSP430FR6045 MCU de 16 MHz con 128 KB FRAM, LCD, ADC sigma-delta de 12 bits y alta velocidad de 8 MSPS y sensor i MSP430FR6047 MCU 16 MHz, 256 KB FRAM, LCD, ADC sigma-delta 12 bits y 8 MSPS alta velocidad y AFE sensor integrado MSP430FR60471 MCU de detección ultrasónica con 256 KB FRAM, 8 KB RAM, LCD, cargador de arranque I2C para caudalíme MSP430FR6887 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliada, 64 KB FRAM, LCD para caudalímetros MSP430FR6888 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliada, 96 KB FRAM, LCD para caudalímetros MSP430FR6889 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliada, 128 KB FRAM, LCD para caudalímetros MSP430FR68891 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliado, 128 KB FRAM, LCD, cargador de arranque I MSP430FR6987 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliada, 64KB FRAM, AES, LCD para caudalímetros MSP430FR6988 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliada, 96 KB FRAM, AES, LCD para caudalímetros MSP430FR6989 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliada, 128KB FRAM, AES, LCD para caudalímetros MSP430FR69891 MCU de 16 MHz con 128 KB FRAM, 2 KB SRAM, LEA, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempo

Documentación

MSP430FRBoot – Main Memory Bootloader and Over-the-Air Updates for MSP430 FRAM

Información de la versión

MSP430FRBoot is a small-footprint bootloader for MSP430 FRAM 20-bit devices which resides in main memory.

This software package includes all necessary source code and sample applications that are required to use and customize the bootloader.

  • Supported Target devices:
    • MSP430FR5969
    • MSP430FR5994
    • MSP430FR2433
  • Project Configurations:
    • BSL Based 20-bit: BSL-based protocol using UART or SPI (CC110x for OAD), with application validation using CRC-CCITT
    • BSL Based Dual Image: Same as BSL-based and supporting Dual-image approach
  • Host projects
    • MSP-EXP430FR5969, MSP-EXP430FR5994: Supports target devices of the same derivative and both configurations
  • Additional Tools:
    • 430txt2C: Perl script used to convert 430 .txt file to C Array used by host
    • MSPBootLinkerGen: Perl script used to generate Application and Bootloader linker files for IAR and CCS

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 14
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación MSPBoot – Main Memory Bootloader for MSP430 Microcontrollers (Rev. E) PDF | HTML 24/01/2024
Guía del usuario MSP430 FRAM Devices Bootloader (BSL) User's Guide (Rev. AB) PDF | HTML 22/09/2022
Guía del usuario MSP430™ Flash Devices Bootloader (BSL) User's Guide (Rev. AF) PDF | HTML 22/09/2022
Nota sobre la aplicación MSP430FRBoot – Main Memory Bootloader and Over-the-Air Updates for MSP430 FRAM (Rev. E) PDF | HTML 8/07/2020
Nota sobre la aplicación Creating a Custom Flash-Based Bootloader (BSL) (Rev. G) PDF | HTML 2/04/2020
Guía del usuario Bootloader (BSL) Scripter User's Guide (Rev. G) 28/02/2020
Guía del usuario MSP-BSL Bootloader (BSL) Programmer for MSP430™ and SimpleLink™ MSP432™ MCUs (Rev. C) PDF | HTML 4/10/2019
Nota sobre la aplicación MSP430 Bootloader With SimpleLink MCUs 15/08/2017
Nota sobre la aplicación MSP430 Bootloader With Sitara Embedded Linux Host 15/08/2017
Artículo técnico Learn how to apply wireless firmware upgrades for MSP430 microcontrollers PDF | HTML 5/05/2016
Artículo técnico How to securely update firmware in the field PDF | HTML 9/12/2015
Nota sobre la aplicación Secure In-Field Firmware Updates for MSP MCUs 17/11/2015
Guía del usuario Crypto-Bootloader (CryptoBSL) for MSP430FR59xx and MSP430FR69xx MCUs 17/11/2015
Informe Crypto-Bootloader - Secure In-Field Firmware Updates for Ultra-Low Power MCUs 19/08/2015

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
MSP430USBDEVPACK Paquete para desarrolladores MSP430 USB
IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO Entorno de desarrollo integrado (IDE) CCStudio™
Kit de desarrollo de software (SDK)
SIMPLELINK-MSP432-SDK Kit de desarrollo de software (SDK) de MSP432 SimpleLink

Desarrollo de hardware

Herramienta de programación de hardware
MSP-FET Programador y depurador de MSP MCU

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos