TIDA-010191

航太級多通道 JESD204B 15-GHz 時脈參考設計

TIDA-010191

設計檔案

概覽

相位陣列天線和數位波束成形技術,是提高未來航太雷達成像和寬頻衛星通訊系統的性能的關鍵技術。數位波束成形與類比波束成形不同,通常每個天線元件需要一套資料轉換器。這些轉換器需要具有具體定義相位關係的時鐘。此參考設計展示如何透過已定義及可調整相位關係,產生低雜訊 MHz 至 GHz 時脈訊號。在發生單一事件後,甚至可能恢復時脈階段。透過操作兩個 ADC12DJ3200QML-SP 評估模組,及在 3.2 GHz 時其對應之 FPGA 架構擷取平台,以及 10-ps 板對板偏斜的情況,藉此來展示 JESD204B 支援。

特點
  • 符合 JESD204B 規範的多通道時脈樹
  • 產生高達 15-GHz 取樣時脈
  • 通道間時脈偏斜低於 10-ps
  • 低相位雜訊 (< 100 fs) 時脈訊號
  • 抗輻射高速 ADC、時脈、RF 放大器和負載點電源裝置
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

設計檔案

下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。

PDF | HTML
TIDUEY8.PDF (3133 KB)

參考設計概觀與已驗證的性能測試資料

TIDMBF0.PDF (1672 KB)

元件配置的詳細設計佈線圖概觀

TIDMBE9.PDF (208 KB)

設計元件、參考指示項與製造商/零件編號的完整清單

TIDMBF2.ZIP (13862 KB)

IC 元件的 3D 模型或 2D 圖所使用的檔案

TIDCGD9.ZIP (18422 KB)

包含 PCB 設計中實體電路板層相關資訊的設計檔案

TIDMBF1.ZIP (13691 KB)

產生 PCB 設計佈線圖所使用的 PCB 層圖表檔案

TIDMBE8.PDF (3830 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

TPS7H1101A-SP抗輻射 QMLV、1.5-V 至 7-V 輸入、3-A 低雜訊可調式低壓差 (LDO) 穩壓器

產品規格表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 轉換器 (整合式 FET)

TPS50601A-SP抗輻射 QMLV、3-V 至 7-V 輸入、6-A 同步降壓轉換器

產品規格表: PDF | HTML
線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

TPS7A4501-SP抗輻射、QMLV、1.5-V 至 20-V 輸入 1.5-A 低壓降 (LDO) 穩壓器

產品規格表: PDF | HTML
時鐘緩衝器

CDCLVP111-SP具可選輸入時脈驅動器的 1:10 高速時脈緩衝器

產品規格表: PDF | HTML
RF PLL 與合成器

LMX2615-SP具有相位同步功能和 JESD204B 支援的航太級 40 MHz 至 15 GHz 寬頻合成器

產品規格表: PDF | HTML
RF 全差動放大器 (FDA)

LMH5401-SP抗輻射保證 (RHA) 6.5GHz 超寬頻全差動放大器

產品規格表: PDF | HTML
時鐘抖動清除器

LMK04832-SP抗輻射保證 (RHA)、超低雜訊、3.2-GHz、15 輸出時脈抖動清除器

產品規格表: PDF | HTML
eFuse(整合式熱插拔)

TPS7H2201-SP抗輻射、QMLV 和 QMLP 1.5-V 至 7-V 輸入 6-A eFuse

產品規格表: PDF | HTML
類比電流感測放大器

INA901-SP具有線路濾波器選項的抗輻射、-15-V 至 65-V、分段電流感測放大器

產品規格表: PDF | HTML
數位溫度感測器

TMP461-SP抗輻射保證 (RHA)、高準確度遠端與本機溫度感測器

產品規格表: PDF | HTML

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
類型 標題 下載最新的英文版本 日期
* 設計指南 Space-Grade, Multichannel, JESD204B 15-GHz Clock Reference Design PDF | HTML 2023/3/21

相關設計資源

參考設計

參考設計
TIDA-01021 適用於 DSO、雷達和 5G 無線測試儀的多通道 JESD204B 15 GHz 時鐘參考設計 TIDA-01022 適用於 DSO、雷達和 5G 無線測試系統的靈活 3.2-GSPS 多通道 AFE 參考設計 TIDA-01023 適用於雷達和 5G 無線測試器的高通道數 JESD204B 時脈產生參考設計 TIDA-01024 適用於雷達和 5G 無線測試器的高通道數 JESD204B 菊輪鍊時鐘參考設計

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援