PurePath™ Wireless Audio
La soluzione completa di streaming audio digitale wireless TI.
La famiglia TI di prodotti audio wireless PurePath™ dispone di circuiti integrati audio a 2,4 GHz che trasmettono audio wireless non compresso di qualità elevata tramite un collegamento RF (radiofrequenza) stabile, privo di interferenze o interruzioni indesiderate.
Vantaggi principali di CC85xx:
- Audio non compresso di qualità CD
- Collegamento RF stabile
- Capacità di streaming audio multicanale
- Supporto USB
- Compatibilità eccellente con Bluetooth®, WLAN e altri dispositivi a 2,4 GHz
- Strumento software PC di progettazione facile da utilizzare
- Utilizzo immediato con i dispositivi audio TI selezionati
CC8520 (a due canali) e CC8530 (a quattro canali) sono soluzioni System-on-Chip integrate e complete e dispongono di protocollo RF, microcontroller, supporto per la configurazione del codec audio, progetti applicativi e strumento software gratuito per PC PurePath Configurator. Questa soluzione è stata concepita per applicazioni audio di consumo, portatili e di fascia alta, quali cuffie wireless, cuffie auricolari e altoparlanti.
Il progetto di riferimento di cuffie auricolari PurePath Wireless di TI è la soluzione più economica sul mercato per cuffie auricolari e cuffie di qualità elevata. Il progetto ha un costo di distinta base dei componenti elettronici molto ridotto e garantisce 22 ore di autonomia con una batteria da 465 mAh, che si traduce in un incremento delle prestazioni del 100% rispetto alle cuffie auricolari attualmente in commercio.
The PurePath Wireless CC8521 and CC8531 Reference Design complete per la realizzazione di chiavetta USB allow developers to design low-cost, small USB dongles for wireless audio applications, without code development or in-depth understanding of USB protocols.
CC8530 | CC8531 | CC8520 | CC8521 | |
Numero di canali audio | 4 | 2 | ||
Supporto USB | - | √ | - | √ |
Qualità audio | 44,1/48 kHz, 16 bit, non compresso | |||
Latenza audio | configurabile, <20 ms | |||
Distanza di collegamento CC85xx | In visibilità 30m+/Interni 10m+* | |||
Distanza di collegamento CC85xx + range extender CC2590 | In visibilità 130m+/Interni 20m+* | |||
Affidabilità del collegamento | Il frequency-hopping adattivo e la modalità adattiva di ascolto prima della trasmissione nella banda a 2,4 GHz assicurano una coesistenza eccellente con dispositivi 802.11b, g, n e con altre sorgenti di interferenza** | |||
Distinta base | Funzionamento autonomo o con MCS esterno | |||
Ambiente di sviluppo | Strumento gratuito per PC PurePath Wireless Configurator | |||
Campioni | CC8531 CC8530 |
CC8521 CC8520 |
||
kit di sviluppo |
*Vedere le note applicative per i test d'uso AN089 nel mondo reale di CC85xx
**Vedere la Guida per l'utente dei prodotti CC85XX
Schede tecniche/Campioni/Kit
- Scarica le schede tecniche
- Ordina kit di sviluppo
- Progetti software e di riferimento
Guide/Brochure
- CC85XX Family User's Guide
(swru250.pdf 1,2 MB)
Download - PurePath™ Wireless Audio Solution Brochure
(swra314.pdf 385 KB)
Download - Audio Guide
(slyy013.pdf, 4,15 MB)
Download - Wireless Connectivity Guide
(slab056.pdf 5,12 MB)
Download
Comunicati stampa
- Tagliate i fili ed alzate il volume! Texas Instruments introduce la tecnologia PurePath Wireless Audio con support USB
- TI stabilisce nuovo brano per il wireless lo streaming audio digitale, l'industria presenta il primo wireless completa reference design auricolare
- TI offre audio wireless di qualità elevata con la nuova gamma di prodotti PurePath™ Wireless