Wir verfolgen bei drahtlosen Infrastruktur- und Kommunikationsanwendungen einen Ansatz auf Systemebene, indem wir ein breites Portfolio an drahtlosen Transceivern mit integrierten Datenwandlern sowie Analog- und Digitalfunktionen anbieten. Unser Portfolio unterstützt die Anforderungen der 2G- bis 6G-Technologien und von Open Radio Access Network (O-RAN). Anwendungen wie Massive-MIMO-Funkgeräte, Remote-Funkeinheiten, Kleinzelleneinheiten, Repeater, verteilte Antennensysteme (Distributed Antenna SystemsDAS) und Femtozellen werden unterstützt. Darüber hinaus können unsere Transceiver auch in verschiedenen Satcom-Endgeräten verwendet werden, von Kommunikations-Nutzlasten über Bodenstationen/Gateways bis hin zu Modems in Satcom-Benutzerterminals. Wir unterstützen eine große Bandbreite von Frequenzbändern, darunter die 3GPP-Bänder, MSS-Bänder (Mobile Satellite Service) und neue Bänder für terrestrische und nicht terrestrische Netzwerke. Unsere Transceiver verfügen über integrierte digitale Vorverzerrung (DPD) und eine Scheitelfaktor-Reduzierungstechnologie (CFR), die das Systemdesign erheblich vereinfachen und gleichzeitig mehrere Bänder in Frequenz- und Zeitaufteilungs-Duplexmodi (FDD und TDD) unterstützen. Mit unseren Hochleistungs-HF-Transceivern können Sie ein breites Spektrum drahtloser Kommunikation vom Boden in den Weltraum entwickeln.

Anwendungen durchsuchen

Warum sollten Sie sich bei Ihren drahtlosen Infrastruktursystemen für TI entscheiden?

Verbesserte Signalintegrität
Erhöhen Sie den Wirkungsgrad
Kostenoptimierte, flexible Designs

Ermöglichen von Transceiver-Architekturen für Ihr Design

Höhere Bandbreite, größere Skalierbarkeit und niedrigere Kosten – das sind die Anforderungen heutiger drahtloser Infrastruktursysteme. Unsere HF-Abtasttransceiver sind optimal ausgestattet, um Ihre Designherausforderungen zu meistern.

  • Highspeed-Datenwandler. Unsere Transceiver sind mit Digital-Analog-Wandlern und Analog-Digital-Wandlern ausgestattet, die bis zu 12 GSPS betreiben können.
  • Kleine Gehäuse. Nutzen Sie unser Flip-Chip-Ball-Grid-Array-Gehäuse mit 17 x 17 mm für platzsparende Designs.
  • Zuverlässiger Schutz. Die Integration von HF-Überlastdetektoren an unseren Transceivern verbessert den Schutz der Zuverlässigkeit von Bausteinen.

Was bringt Ihnen die HF-Abtastung?

Erfahren Sie in unserer Videoreihe mehr über die Funktionsweise von HF-Abtastung und ihre Vorteile.
Application note

System Design Considerations when Upgrading from JESD204B to JESD204C (Rev. A)

Dieser Anwendungsbericht konzentriert sich auf JESD204 und hilft Ihnen zu erkennen, wann es Zeit ist, Ihre serielle Schnittstelle zu aktualisieren und was zu beachten ist, bevor Sie von JESD204B auf JESD204C aktualisieren.
Application note

Time Division Duplexing (TDD) in AFE77xx Integrated Transceiver (Rev. A)

Dieser Anwendungshinweis zeigt, wie der AFE77xx im TDD-Modus konfiguriert wird und wie das AFE77xx-Evaluierungsmodul (EVM) und das TSW14J56-EVM für TDD-Messungen verwendet werden.

AFE8190AKTIV

16-Kanal-HF-Abtasttransceiver

AFE8128AKTIV

HF-Abtasttransceiver mit acht Sende-, acht Empfangs-, zwei Rückkopplungskanälen, 400 MHz bis 7,2 GHz

AFE8192AKTIV

16-Kanal-Breitband-HF-Transceiver mit vierfachem Rückkopplungspfad

Mit den Fortschritten in der Branche wächst auch der Bedarf an kostengünstigen, platzsparenden Systemen. Unsere Zero Intermediate Frequency (IF)-Transceiver ermöglichen drastische Verbesserungen bei Systemgröße, -gewicht und -stromverbrauch ohne Leistungseinbußen.

  • Geringe Verlustleistung. Reduzieren Sie das Leistungsbudget Ihres Designs mit unseren Lösungen mit einer geringeren Verlustleistung aus unserem Zero-IF-Transceiver-Portfolio.
  • Große Bandbreite. Mit einem großen Funkfrequenzbereich ermöglichen unsere Produkte die Flexibilität, Ihre Designanforderungen zu erfüllen.
  • Kleine Gehäuse. Nutzen Sie unser Flip-Chip-Ball-Grid-Array-Gehäuse mit 17 x 17 mm für platzsparende Designs.

Gründe für die Verwendung eines JESD204-Bausteins

Lernen Sie mehr über die Funktionsweise des JESD204 und dessen Bezug zu den Hochgeschwindigkeits-Datenwandlern.
Application note

Using AFE77xx in a Digital Pre-distortion System (Rev. B)

Dieser Anwendungsbericht konzentriert sich auf die Bedeutung von digitaler Vorverzerrung (DPD), die Vorteile, die sie bietet. Sie erfahren, warum sich die Produktfamilie AFE77xx gut für Systeme mit DPD eignet.
Application note

Time Division Duplexing (TDD) in AFE77xx Integrated Transceiver (Rev. A)

Dieser Anwendungshinweis zeigt, wie der AFE77xx im TDD-Modus konfiguriert wird und wie das AFE77xx-Evaluierungsmodul (EVM) und das TSW14J56-EVM für TDD-Messungen verwendet werden.

AFE7769DAKTIV

Vier-Kanal-HF-Transceiver mit zwei Rückkopplungspfaden und integrierter CFR/DPD

AFE7728DAKTIV

Zweikanaliger HF-Transceiver mit zwei Rückkopplungspfaden und integrierter CFR/DPD – 200 MHz

AFE7769AKTIV

HF-Transceiver mit 4 Sende-, 4 Empfangskanälen, 2 Rückkopplungen, 600 MHz bis 6 GHz, vier PLLs, f

Technical Resources

White paper

Enabling Triple-Band Base Station Radio Design Using AFE7769D Featuring Skyworks Power Amplifiers

In diesem Prüfbericht wird beschrieben, wie ein Transceiver zur Linearisierung eines Leistungsverstärkers in mehreren Anwendungsfällen mit digitaler Vorverzerrungs (Digital Predistortion, DPD)-Technologie verwendet wird.
Application brief

The Future of Fixed Wireless Access

AFE8190 wurde mit klassenbester HF-Abtasttechnologie entwickelt und ermöglicht Lösungen mit hoher Kanaldichte für 5G und darüber hinaus.

Erstklassige DPD-Leistung mit AFE7769D von TI und Agilex 7 von Altera

Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr über das von Hitek Systems entwickelte Entwicklungskit mit AFE7769D von TI und Agilex 7 FPGA von Altera zu erfahren.