Beschleunigen Sie die Designs Ihrer Rechenzentren der nächsten Generation mit unserem umfangreichen Produktsortiment. Unsere Leistungsstufen, mehrphasigen Controller, integrierten eFuses, Hot-Swap-Controller und Mikrocontroller bieten Lösungen für den Leistungszweig vom Stromnetz zum Gate. Nutzen Sie unser vielfältiges Portfolio an Taktgeber-, Schnittstellen- und Konnektivitätslösungen für all Ihre Anforderungen in Rechenzentren. Unsere Produkte bieten Leistung, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit, um eine nahtlose Integration und Zukunftssicherheit zu gewährleisten, ohne dass dies zu Lasten des Platzbedarfs oder der Energieeffizienz geht.   

Warum sollten Sie sich für TI entscheiden, wenn es um die Anforderungen in Rechenzentren geht?

Energieeffizienz
Skalierbare Architekturen
Zuverlässigkeit
Produktlebensdauer und Liefersicherheit

Entwicklung leistungsstarker, zuverlässiger und effizienter Rechenzentrumslösungen

Strom für Rechenzentren – vom Netz bis zum Gatter

Angesichts der steigenden Leistungsanforderungen zur Unterstützung von KI-Workloads steht die Einführung von 800 V und +/–400 V DC unmittelbar bevor. Unser Portfolio ist gut positioniert, um dieser Nachfrage gerecht zu werden. Unsere Hochspannungs-GaN-Leistungsstufen, digitalen Controller, isolierten Gate-Treiber und digitalen Isolatoren ermöglichen eine AC/DC-Wandlung mit hoher Effizienz und Leistungsdichte.

Zur Energiespeicherung können unsere Batteriemonitore, Schutzvorrichtungen und Messgeräte genutzt werden, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb von Batterie- und kapazitiven Backup-Einheiten zu gewährleisten. Zur Unterstützung von DC-Verteilung, Schutz und Umwandlung auf Rack-Ebene bieten unsere Hot-Swap-Controller, GaN-Leistungsstufen und MCUs für hohe und mittlere Spannungen mit integrierten KI-Beschleunigern schnellen Fehlerschutz und effiziente DC/DC-Wandlung für kritische Arbeitslasten.


Technical article

Addressing challenges in data-center power delivery with 800V high-voltage DC architectures (Rev. B)

800 V und +/400 V DC Stromwandlung ist das Herzstück der zukünftigen Stromversorgungsarchitekturen für KI-Rechenzentren. Technologien wie Galliumnitrid (GaN) ermöglichen Leistungsdichte und Wandlungseffizienz in diesen Systemen.

TI arbeitet mit NVIDIA zusammen, um eine effiziente Stromverteilung für die KI-Infrastruktur zu ermöglichen

Texas Instruments arbeitet mit NVIDIA an der Entwicklung von Energiemanagement- und Sensortechnologien für 800 V-DC-Stromverteilungssysteme für Rechenzentrumsserver.

LMG3100R017AKTIV

Zwei 1,7-mΩ-GaN-FETs (100 V) mit integriertem Treiber

TMS320F28P650DKAKTIV

C2000™ 32-Bit-MCU, 2x C28x+CLA-CPU, Lock-Step, 1,28-MB-Flash, 16-B-ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES

LMG3650R025AKTIV

GaN-FET, 650 V, 25 mΩ, im TOLL-Gehäuse, mit integriertem Treiber, Schutz und Nullspannungserkennu