Gründe für Rack-Stromversorgung & Wärmemanagment von TI
Technische Effizienz für die Rack-Stromversorgung und das Wärmemanagement
Integrierte GaN-Leistungsstufen mit hoher Leistung
Unsere Galliumnitrid-Leistungsstufen (GaN) können Ihnen dabei helfen, eine hohe Effizienz und Dichte in Ihren Server-Stromversorgungsdesigns zu erreichen, und die Unterstützung von Hochspannungs-DC-Architekturen zu skalieren, sofern sie diese nutzen. Ein integrierter Treiber reduziert Parasitäreffekte in Schaltkreisen, was zur Reduzierung des Platzbedarfs des Designs beitragen kann.
Mit integrierten Überstrom- und Übertemperaturschutzfunktionen ermöglichen unsere Leistungsstufen Stromversorgungseinheiten, Batterie-Backup-Einheiten und Zwischenbus-Wandler-Subsysteme, um die Spezifikationen des modularen Hardwaresystem mit gemeinsamer redundanter Stromversorgung (Modular Hardware System – Common Redundant Power Supply) und Open Compute Project Open Rack v3 zu erreichen.
Thermal Performance of QFN12x12 Package for 600V, GaN Power Stage (Rev. A)
Achieving GaN Products With Lifetime Reliability
Optimizing GaN-Based High-Voltage, High-Power Designs
LMG3100R017AKTIV
LMG3522R030AKTIV
LMG3650R025AKTIV
Einfach zu handhabende digitale Steuerung
Die digitale Steuerung vereinfacht komplexe Topologien. Unsere C2000™-Mikrocontroller ermöglichen die Programmierung vieler Funktionen. Echtzeitsteuerung ermöglicht schnelle Schaltgeschwindigkeiten, hochauflösende Pulsweitenmodulation und genaue Überwachung – alles mit einer benutzerfreundlichen Programmierschnittstelle. Integrierte Hardware- und Softwarefunktionen ermöglichen eine einfache Handhabung von Sicherheitsfunktionen. Unsere UCD-Controllerfamilie umfasst Hardwarebeschleuniger, die die Programmierung der Bausteine noch einfacher machen.
Achieve Power-Dense and Efficient Digital Power Systems by Combining TI GaN FETs
How processing in real-time drives high-performance power systems
Meeting server power supply design trends with a real-time MCU
TMS320F28P550SJAKTIV
TMS320F2800137AKTIV
Präzise und kostengünstige Sensorik
Strommessung spielt eine entscheidende Rolle in Server- und Telekommunikationsstromversorgungseinheiten (PSUs). Die Steuerung, der Schutz und die Überwachung verschiedener PSU-Subsysteme erfordern genaue Strommessungen.
Unsere Produkte für isolierte Strommessung umfassen kostengünstige Hall-Effekt-Sensoren und hochgenaue Shunt-basierte Ansätze für isolierte Sensorik. Für die nicht isolierte Sensorik bieten unsere Bausteine ein breites Spektrum von unterstützten Spannungen, um die Strommessung zu vereinfachen.
TMCS110x Layout Challenges and Best Practices
Isolierte Strommessschaltung mit ±50 mV-Eingang und unsymmetrischem Ausgang
Überlegungen zur Strommessung in einer brückenlosen Totem-Pole-PFC
AMC3306M05AKTIV
Power Stage Designer™-Softwaretool der am häufigsten verwendeten Schaltnetzteile
Power Stage Designer ist ein JAVA-basiertes Tool, das die Entwicklung von Stromversorgungen beschleunigt, da es Spannungen und Ströme von 21 Topologien auf der Grundlage von Benutzereingaben berechnet. Darüber hinaus enthält der Power Stage Designer ein Bode-Diagramm-Tool und eine hilfreiche (...)
Excel-Arbeitsblatt für die Berechnung des Leistungsverlusts in einer GaN-CCM-Totem-Pole-PFC-Schaltung
DigitalPower Software Development Kit (SDK) für C2000™-MCUs
- Das DigitalPower-SDK für den C2000™-Mikrocontroller (MCU) ist ein umfassender Satz von Softwareinfrastruktur, Tools und Dokumentationen, mit dem die Entwicklungszeit von digitalen Stromversorgungssystemen mit C2000-MCUs für verschiedene AC/DC-, DC/DC- und DC/AC-Stromversorgungsanwendungen minimiert (...)