Datenzentrum

Gestalten der Zukunft von KI-Rechenzentren sowie gleichzeitiges Maximieren der Leistung und Gewährleisten der Zuverlässigkeit 

Beschleunigen Sie die Designs Ihrer Rechenzentren der nächsten Generation mit unserem umfangreichen Produktsortiment. Unsere Leistungsstufen, mehrphasigen Controller, integrierten eFuses, Hot-Swap-Controller und Mikrocontroller bieten Lösungen für den Leistungszweig vom Stromnetz zum Gate. Nutzen Sie unser vielfältiges Portfolio an Taktgeber-, Schnittstellen- und Konnektivitätslösungen für all Ihre Anforderungen in Rechenzentren. Unsere Produkte bieten Leistung, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit, um eine nahtlose Integration und Zukunftssicherheit zu gewährleisten, ohne dass dies zu Lasten des Platzbedarfs oder der Energieeffizienz geht.   

Wählen Sie eine Anwendung für das Rechenzentrum aus

Entdecken Sie unsere Designressourcen für Rechenzentrumsanwendungen, von interaktiven Referenzdiagrammen bis hin zu technischen Whitepapers und aktuellen Blogs. Hier finden Sie alle Lösungen, die Sie zur Unterstützung Ihrer Designs benötigen – vom Stromnetz bis zum Gatter. Hier finden Sie Ihre Anwendungsressource zur Beschleunigung Ihres Designzyklus.

Entdecken Sie durch Interaktion mit dem Diagramm auf der rechten Seite unsere Datenzentren-Anwendungen.

ESS und UPS

Entwickeln Sie zuverlässige und effiziente Energiespeichersysteme (ESS) mit unseren Technologien für Batteriemanagement, Sensorik und Energieumwandlung. Wir unterstützen Sie auch bei der Entwicklung unterbrechungsfreier Stromversorgungen (USV) mit zuverlässiger und robuster Hardware mit sehr geringer harmonischer Eingangsgesamtverzerrung und erhöhtem Wirkungsgrad.

arrow-right Energiespeichersysteme im Überblick

Vernetzung von Datenzentren

KI verlangt Switches mit höherem Durchsatz, um größere Scale-up- und Scale-out-Implementierungen zu unterstützen, als es jemals möglich war. Nutzen Sie unsere mehrphasigen Stromversorgungslösungen, Taktgeber und Point-of-Load-Stromversorgungslösungen in Verbindung mit unserer Systemkompetenz, um Ihre Designherausforderungen zu meistern.

arrow-right Blockschaltbild für Netzwerk-Switch für Rechenzentren

CPU-Server

Die Anzahl der CPU-Kerne nimmt weiter zu, was Herausforderungen in Bezug auf die Stromversorgung verursacht und gleichzeitig die Signalintegrität bewahrt. Nutzen Sie die Stromversorgung, Taktung und das breite Portfolio an Multiplexern und Pegelumsetzern für Mehrphasenprozessoren, um Ihre Designherausforderungen für Intel-, AMD- und Arm-Plattformen zu lösen.

arrow-right Sehen Sie sich unser Blockdiagramm des Server-Hauptplatine-Systems an

KI-Rechenleistung

Nutzen Sie unser Fachwissen auf Systemebene, um die strengsten Anforderungen an Effizienz und Leistungsdichte zu unterstützen, um Ihre Hardwarebeschleunigerdesigns der nächsten Generation für KI- und Machine Learning-Anwendungen zu unterstützen.

arrow-right Blockschaltbild des Hardwarebeschleunigers

Solarenergie

Beschleunigen Sie die Entwicklung effizienter und zuverlässiger Solarenergiesysteme. Unsere Technologie für zentrale Wechselrichter trägt dazu bei, die Leistungsdichte und -effizienz zu verbessern und gleichzeitig Echtzeit-Kommunikation und -Überwachung zu ermöglichen.

arrow-right Blockschaltbild eines zentralen Wechselrichters
ESS und UPS
Vernetzung von Datenzentren
Rack-Stromversorgung
CPU-Server
KI-Rechenleistung
Solarenergie

Warum sollten Sie sich für TI entscheiden, wenn es um die Anforderungen in Rechenzentren geht?

checkmark

Energieeffizienz

Unsere innovativen Power-Management-Produkte und -Technologien ermöglichen eine höhere Energieeffizienz auf kleinerem Raum.

checkmark

Skalierbare Architekturen

Unser vielseitiges Produktsortiment ermöglicht Ihnen die Entwicklung maßgeschneiderter und skalierbarer Architekturen passgenau für die jeweiligen Systemanforderungen.

checkmark

Zuverlässigkeit

Unsere fortschrittlichen Designtechniken und strengen Testmethoden ermöglichen Lösungen, die den hohen Anforderungen von Rechenzentren standhalten und gleichzeitig eine außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Leistung gewährleisten.

checkmark

Produktlebensdauer und Liefersicherheit

Erhalten Sie die Produkte, wenn Sie sie benötigen. Wir investieren weiterhin in Fertigungskapazitäten, um Ihren Produktbedarf auch in den kommenden Jahrzehnten zu decken.

Entwicklung leistungsstarker, zuverlässiger und effizienter Rechenzentrumslösungen

Strom für Rechenzentren – vom Netz bis zum Gatter

Angesichts der steigenden Leistungsanforderungen zur Unterstützung von KI-Workloads steht die Einführung von 800 V und +/–400 V DC unmittelbar bevor. Unser Portfolio ist gut positioniert, um dieser Nachfrage gerecht zu werden. Unsere Hochspannungs-GaN-Leistungsstufen, digitalen Controller, isolierten Gate-Treiber und digitalen Isolatoren ermöglichen eine AC/DC-Wandlung mit hoher Effizienz und Leistungsdichte.

Zur Energiespeicherung können unsere Batteriemonitore, Schutzvorrichtungen und Messgeräte genutzt werden, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb von Batterie- und kapazitiven Backup-Einheiten zu gewährleisten. Zur Unterstützung von DC-Verteilung, Schutz und Umwandlung auf Rack-Ebene bieten unsere Hot-Swap-Controller, GaN-Leistungsstufen und MCUs für hohe und mittlere Spannungen mit integrierten KI-Beschleunigern schnellen Fehlerschutz und effiziente DC/DC-Wandlung für kritische Arbeitslasten.

Technical article
Addressing challenges in data-center power delivery with 800V high-voltage DC architectures (Rev. B)
800 V und +/400 V DC Stromwandlung ist das Herzstück der zukünftigen Stromversorgungsarchitekturen für KI-Rechenzentren. Technologien wie Galliumnitrid (GaN) ermöglichen Leistungsdichte und Wandlungseffizienz in diesen Systemen.
PDF | HTML
Blog
TI arbeitet mit NVIDIA zusammen, um eine effiziente Stromverteilung für die KI-Infrastruktur zu ermöglichen
Texas Instruments arbeitet mit NVIDIA an der Entwicklung von Energiemanagement- und Sensortechnologien für 800 V-DC-Stromverteilungssysteme für Rechenzentrumsserver. 
Vorgestellte Produkte für 800 V UND +/400 V DC
LMG3100R017 AKTIV Zwei 1,7-mΩ-GaN-FETs (100 V) mit integriertem Treiber
TMS320F28P650DK AKTIV C2000™ 32-Bit-MCU, 2x C28x+CLA-CPU, Lock-Step, 1,28-MB-Flash, 16-B-ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES
Neu LMG3650R025 AKTIV GaN-FET, 650 V, 25 mΩ, im TOLL-Gehäuse, mit integriertem Treiber, Schutz und Nullspannungserkennu