MSP430™ MCU-Design und -Entwicklung
Entdecken Sie Designoptionen und finden Sie Ressourcen für MSP430-Mikrocontroller (MCUs), die Ihnen den Weg zur Marktreife erleichtern.
Hardware-Entwicklung
Beginnen Sie mit der Evaluierung unseres MSP430 MCU-Portfolios, indem Sie ein modulares Ökosystem nutzen, das Ihnen die Flexibilität bietet, die MCUs mit den LaunchPad™-Entwicklungskits, BoosterPack™-Plug-in-Modulen und anwendungsspezifischen Evaluierungsmodulen (EVM) zu nutzen. Launchpad-Kits und Boosterpacks sind Ihre wichtigste Evaluierungsplattform für die meisten MSP430-Entwicklungen.
Hardwareentwicklungstools
LaunchPad-Entwicklungskits
MSP430FR2433-LaunchPad™-Development Kit
MSP430FR2355-LaunchPad™-Entwicklungskit
Das MSP-EXP430FR2355-LaunchPad™-Entwicklungskit ist ein einfach zu verwendendes Evaluierungsmodul (EVM), das auf dem Value-Line-Mikrocontroller (MCU) MSP430FR2355 basiert. Es enthält alles, was Sie für den Einstieg in die Entwicklung auf der Value-Line-MCU-Plattform MSP430FR2x benötigen, (...)
MSP430FR6989 LaunchPad™ development kit
The MSP-EXP430FR6989 LaunchPad Development Kit is an easy-to-use Evaluation Module (EVM) for the MSP40FR6989 microcontroller (MCU). It contains everything needed to start developing on the ultra-low-power MSP430FRx FRAM microcontroller platform, including on-board emulation for programming, (...)
MSP430F5529 LaunchPad™ Development Kit für USB
MSP430FR2311-LaunchPad™-Entwicklungskit
Das MSP-EXP430FR2311 LaunchPad™ Development Kit ist eine einfach zu verwendende Mikrocontroller-Entwicklungsplatine für MSP430FR2000-, MSP430FR21xx- und MSP430FR23xx-MCUs. Es enthält alles, was für einen schnellen Entwicklungsstart benötigt wird – einschließlich On-Board-Emulation für (...)
LaunchPad™-Entwicklungskit MSP430FR4133
MSP430FR5969-LaunchPad™-Development Kit
Das MSP-EXP430FR5969 LaunchPad-Development Kit ist ein einfach zu bedienendes Mikrocontroller Entwicklungsboard für die MSP430FR5969 MCU. Es enthält alles, was für eine schnelle Entwicklung auf der MSP430FRxx FRAM-Plattform erforderlich ist, einschließlich auf der Platine integrierter Emulation für (...)
LaunchPad™-Entwicklungskit MSP430FR2476
Das LP-MSP430FR2476 LaunchPad™ Development Kit ist ein einfach zu handhabendes Evaluierungsmodul (EVM) auf Basis des MSP430FR2476 Value Line Sensing-Mikrocontrollers (MCU). Es enthält alles, was für die Entwicklung auf der extrem energieeffizienten MSP430FR2x Value Line Sensing-MCU-Plattform (...)
MSP430FR5994-LaunchPad™-Entwicklungskit
Das MSP-EXP430FR5994-LaunchPad™-Entwicklungskit ist ein einfach zu verwendendes Evaluierungsmodul (EVM) für den Mikrocontroller (MCU) MSP430FR5994. Es enthält alles, was für die Entwicklung auf der Ultra-Low-Power-Mikrocontroller-Plattform MSP430FR5x FRAM benötigt wird, einschließlich einem auf der (...)
MSP430™ LaunchPad™ Development Kit für Value Line MCU
BoosterPack-Plug-In-Module
BoosterPack-Steckmodul für Audiosignalverarbeitung
Wenn es an ein LaunchPad™-Entwicklungskit angeschlossen ist, kann das Audio-BoosterPack™-Plug-in-Modul BOOSTXL-AUDIO den Audioeingang von einem Mikrofon erfassen und das Audio über einen auf der Platine integrierten Lautsprecher ausgeben. Kopfhörereingang und -ausgang werden ebenfalls unterstützt. (...)
MSP430 CapTIvate™ MCU Touch-Tastatur BoosterPack-Steckmodul
Das BOOSTXL-CAPKEYPAD ist ein benutzerfreundliches Evaluierungsmodul (EVM) für den MSP430FR2522-Mikrocontroller (MCU) mit kapazitiver Touch-Sensorik und Captivate™-Technologie. Das BOOSTXL-CAPKEYPAD kann auf drei verschiedene Arten verwendet werden: mit LaunchPad™-Entwicklungskit, mit dem (...)
Educational BoosterPack MKII
The Educational BoosterPack MKII offers a high level of integration for developers to quickly prototype complete solutions. Various analog and digital inputs/outputs are at your disposal including an analog joystick, environmental and motion sensors, RGB LED, microphone, (...)
Fuel Tank MKII Battery BoosterPack-Steckmodul
Das BoosterPack™-Plug-in-Modul Fuel Tank MKII ist das Nachfolgedesign zum ursprünglichen Fuel-Tank-BoosterPack-Moduls. Es umfasst die nächste Generation von TI-Batterieüberwachungs-ICs und andere neue Funktionen, um die Bedienung zu erleichtern. Es ermöglicht die Stromversorgung von (...)
Infrarot (IR) BoosterPack-Steckmodul
The BOOST-IR BoosterPack™ Plug-in Module can be plugged into a LaunchPad™ Development Kit for simple integration of Infrared (IR) transceiver functionality. Users can start developing remote control applications with the on-board keypad, IR LED transmitter, and IR receiver + demodulator.
On-chip IR (...)
Anwendungsspezifische EVMs
MCU-Platine MSP430FR2676 mit kapazitiver Touch-Technologie
Das MSP430FR2676-CapTIvate™-Touch-MCU-Board (CAPTIVATE-FR2676) ist eine einfache Evaluierungsplatine zur Evaluation kapazitiver Touch- und Näherungssensoren durch den Einsatz von steckbaren Sensorplatinen (separat erhältlich).
Die MCU-Platine verfügt über eine 20-polige Debug-Buchse, über die sich (...)
MCU-Platine MSP430FR2633 mit kapazitiver Touch-Technologie
MSP430FR6047-Ultraschallsensorik-Evaluierungsmodul
Das EVM430-FR6047-Evaluierungskit ist eine Entwicklungsplattform zur Evaluierung der Leistung der MSP430FR6047-MCUs für Ultraschallsensoranwendungen (z. B. intelligente Wasserzähler). Die MSP430FR6047 MCU ist ein extrem energieeffizienter Baustein mit integriertem Analog-Frontend zur (...)
MSP430FR6043-Ultraschallsensorik-Evaluierungsmodul
MSP430i2040 EVM für Unterzählerauslesung
This embedded metering (sub-meter/e-meter) EVM is designed based on the MSP430i2040. The EVM can be connected to the mains (or to DC) and the load directly. The EVM measures the electrical parameters of the load and the result of measurement can be read from the UART port. This EVM provided with (...)
EVM430-F6736 – MSP430F6736 EVM für Messen
Polyphasen-Stromzähler mit MSP430F67641 SoC
This EVM implements a complete smart meter design using the MSP430F67641 polyphase metering System on Chip. The design meets all requirements for ANSI/IEC Class 0.5 accuracy. The F67641 SoC features 128KB of on-chip flash plus a 320-segment LCD controller for a single-chip solution to low-cost (...)
Software
Unsere große Auswahl an Software und Entwicklungstools (tantiemen- und lizenzfrei) bieten Zugang zu allen Komponenten, die Sie für die Evaluierung und Produktion Ihres eingebetteten Systems benötigen.
Die MSP430Ware-Software ist eine Sammlung von Designressourcen für die Entwicklung mit MSP430 MCUs, einschließlich einer großen Auswahl an hoch abstrahierten Softwarebibliotheken. Die Software ist als Komponente der Desktop- und Cloud-Version von Code Composer Studio™ IDE oder als eigenständiges Paket verfügbar.
Das CapTIvate™ MCU -Designcenter GUI ist eine zentrale Anlaufstelle für alles, was mit der kapazitiven Sensortechnologie von CapTIvate auf MSP430-Mikrocontrollern zu tun hat. Es enthält Tools, Dokumentation und Softwarebeispiele, die Design mit kapazitiver Touch-Technologie vereinfachen und beschleunigen können.
Das Designzentrum für Energiemessung ist ein schnelles Entwicklungstool, das die Energiemessung mit Hilfe einer grafischen Benutzerschnittstelle (GUI), Dokumentation, Softwarebibliothek und Beispielen ermöglicht, die die Entwicklung vereinfachen und das Design in einem breiten Bereich Anwendungen beschleunigen können.
Das Ultraschall-Designzentrum ist die zentrale Anlaufstelle für Informationen zur Entwicklung von Ultraschallsensoranwendungen. Unsere Ressource enthält Tools, eine GUI, Dokumentation, Softwarebibliotheken und Anwendungsbeispiele.
Das USB-Entwicklerpaket für MSP430 ist ein Softwarepaket mit allen Quellcodes und Beispielanwendungen, die für die Entwicklung eines USB-basierten MSP430-Projekts erforderlich sind. Das Paket unterstützt nur MSP430 USB-Geräte.
TI Developer Zone
Vereinfachen Sie Ihre Entwicklungsaufgaben und beschleunigen Sie die Markteinführung mit unserem bewährten Angebot an Hardware, Software und Tools. Alles, was Sie benötigen, um Ihre Anwendungen schnell zur Produktionsreife zu bringen, ist jederzeit abrufbar. Wir begleiten Sie während des Entwicklungsprozesses und unterstützen Sie bei der Beschleunigung der Entwicklung Ihrer Embedded-Systeme.
Unser Design- und Entwicklungsökosystem kann Ihnen beim Vereinfachen Ihres Designprozesses helfen. Finden Sie Ressourcen und erkunden Sie Optionen für MSP430-™-Mikrocontroller, um Ihre Produkte schneller auf den Markt zu bringen.
Zum Code Composer Studio zählen ein optimierender Compiler für C/C++, Quellcodeeditor, Build-Umgebung für Projekte, Debugger, Profiler und viele weitere Merkmale. Die intuitive IDE führt Sie durch jeden Schritt der Anwendungsentwicklung. Vertraute Tools und Schnittstellen vereinfachen den Einstieg.
Programmiertools
MSP MCU-Programmiermodul und -Debugger
Das MSP-FET ist ein leistungsstarkes Emulations-Entwicklungstool, das oft auch als Debug-Sonde bezeichnet wird und mit dem Benutzer mithilfe von energieeffizienten MSP-Mikrocontrollern schnell mit der Entwicklung beginnen können.
Es unterstützt Programmierung und Echtzeit-Debugging sowohl über JTAG- (...)
Bootloader (BSL) für MSP-Mikrocontroller mit geringem Stromverbrauch
Der Bootloader (BSL) auf MSP430™ Mikrocontrollern (MCUs) ermöglicht es dem Benutzer, während der Prototyping-Phase, der Endproduktion und im Betrieb mit dem in den MSP-MCUs eingebetteten Speicher zu kommunizieren. Diese Kommunikation über Standardschnittstellen wie UART, I2C, SPI und USB. Sowohl (...)
UniFlash-Flash-Programmiertool
UniFlash ist Teil des umfassenden CCStudio™-Entwicklungsökosystem von TI und ein Softwaretool zur Programmierung des integrierten Flash-Speichers von TI-Mikrocontrollern und drahtlosen Kommunikationsbausteinen sowie des integrierten Flash-Speichers für TI-Prozessoren. UniFlash bietet sowohl (...)