BOOSTXL-AUDIO

BOOSTXL-AUDIO

Jetzt bestellen

Überblick

Wenn es an ein LaunchPad™-Entwicklungskit angeschlossen ist, kann das Audio-BoosterPack™-Plug-in-Modul BOOSTXL-AUDIO den Audioeingang von einem Mikrofon erfassen und das Audio über einen auf der Platine integrierten Lautsprecher ausgeben. Kopfhörereingang und -ausgang werden ebenfalls unterstützt. Mit diesem Audio-Ein- und -Ausgangsstream können Entwickler mit den digitalen Signalverarbeitungs- (DSP-) und Filterfunktionen des Mikrocontrollers (MCU) auf dem angeschlossenen LaunchPad-Entwicklungskits experimentieren.

Es gibt verschiedene über einen Jumper auf dem BoosterPack auswählbare Optionen, um den Lautsprecher mit der MCU des Launchpads zu verbinden: (1) Ausgabe von Audiodaten über SPI an den SPI-DAC auf dem Audio-BoosterPack; (2) direkte Verbindung mit dem DAC auf der MCU des LaunchPads (falls verfügbar); oder (3) Nutzung des PWM-Ausgangs des LaunchPads zusammen mit einem grundlegenden R/C-Filter auf dem BoosterPack, um ein einfaches, kostengünstiges analoges Audiosignal zu erzeugen.

Merkmale
  • Hochwertige Audiowiedergabe mit auf der Platine integriertem 14-Bit-DAC (kann umgangen werden, wenn die Ziel-MCU über einen integrierten DAC verfügt)
  • Automatisches Schalten von auf der Platine integrierten Lautsprechern und Mikrofon zu einem Headset mit Mikrofon
  • Auf der Platine integriertes Mikrofon unterstützt Abtastraten von bis zu 20 kHz

  • BoosterPack-Plug-in-Module BOOSTXL-AUDIO
  • Kurzanleitung

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer
TS3A225E — Audiobuchsenschalter, 100 mΩ, mit autonomem Mikrofon & Masseerkennung

 

Low-power MCUs
MSP430FR5962 — 16-MHz-MCU mit 128-KB-FRAM, 8-KB-SRAM, Low-Energy-Beschleuniger, AES, 12-Bit-ADC, DMA und 76 IO MSP430FR5964 — 16-MHz-MCU mit 256KB Flash-Speicher, 8KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5992 — 16-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, I2C/SPI/UART, Hardwaremulti MSP430FR5994 — 16-MHz-MCU mit 256 KB FRAM, 8 KB SRAM, LEA, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR59941 — 16-MHz-MCU mit 256 KB FRAM, 8 KB SRAM, LEA, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, 68 E/A, eUSCI

 

Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC8311 — 14 Bit, 1 Kanal, 80 µA, 2,0 V bis 5,5 V D/A-Wandler in SC70-Gehäuse

 

Universal-Operationsverstärker
TLV2760 — Ein-Kanal-Operationsverstärker mit Abschaltfunktion, 3,6 V, 500 kHz

 

Universalaudioverstärker
TPA301 — Class-AB-Audioverstärker, 350 mW, Mono
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

    ;
  1. BoosterPack BOOSTXL-AUDIO und LaunchPad MSP-EXP430FR5994 bestellen
  2. ;
  3. Die Softwarebeispiele auswählen und in CCS-Cloud-IDE importieren
  4. ;
  5. Demos abschließen
  6. ;
  7. An den Schulungen zur erweiterten Signalverarbeitung teilnehmen
  8. ;

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

BOOSTXL-AUDIO — Audio Signal Processing BoosterPack Plug-In Module

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-FILTERING-SIGNALPROCESSING — Referenzdesign für Filterung und Signalverarbeitung mit MSP430 FRAM-Mikrocontroller
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BOOSTXL-AUDIO — Audio Signal Processing BoosterPack Plug-In Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-FILTERING-SIGNALPROCESSING — Referenzdesign für Filterung und Signalverarbeitung mit MSP430 FRAM-Mikrocontroller
Codebeispiel oder Demo

BOOSTXL-AUDIO-SW

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Tochterkarte
BOOSTXL-AUDIO — BoosterPack-Steckmodul für Audiosignalverarbeitung

BOOSTXL-AUDIO-SW

close
Version: 1.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 29.03.2016
Hardware-Entwicklung
Tochterkarte
BOOSTXL-AUDIO — BoosterPack-Steckmodul für Audiosignalverarbeitung

Versionsinformationen

Click on the links in the table below to download.

This download page includes open-source design files for the BOOSTXL-AUDIO Audio BoosterPack Plug-In Module:

  • Hardware: Open-source schematics, layout, bill of materials (BOM), Gerber files, and documentation.
  • Software: Open-source example projects for LaunchPads + BoosterPacks, pre-built firmware images, and documentation.

Note: BoosterPack examples are included in LaunchPad specific software packages.

Designtool

BOOSTXL-AUDIO-DESIGN-FILES — Audio Signal Processing BoosterPack Plug-In Module - Design Files

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Tochterkarte
BOOSTXL-AUDIO — BoosterPack-Steckmodul für Audiosignalverarbeitung

BOOSTXL-AUDIO-DESIGN-FILES — Audio Signal Processing BoosterPack Plug-In Module - Design Files

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 10.02.2026
Hardware-Entwicklung
Tochterkarte
BOOSTXL-AUDIO — BoosterPack-Steckmodul für Audiosignalverarbeitung
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat BOOSTXL-AUDIO EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 02.01.2019
Benutzerhandbuch BOOSTXL-AUDIO Audio BoosterPack Plug-in Module User's Guide (Rev. A) 09.11.2016
Benutzerhandbuch BOOSTXL-AUDIO Audio BoosterPack Plug-in Module Quick Start Guide 24.03.2016
Weitere Dokumente BOOSTXL-AUDIO Software Examples and Design Files 24.03.2016

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit
MSP-EXP430FR5994 — MSP430FR5994-LaunchPad™-Entwicklungskit

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDM-FILTERING-SIGNALPROCESSING — Referenzdesign für Filterung und Signalverarbeitung mit MSP430 FRAM-Mikrocontroller

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos