Isolieren intelligenter, flexibler und effizienter Fertigungsautomatisierungsanwendungen, welche Energie sparen und die Systemlebensdauer verlängern.

Unsere SiO2 -Isolierungstechnologie kann auf eine lange Geschichte in Fertigungsautomatisierungsanwendungen zurückblicken und bietet zuverlässige Daten- und Leistungsisolierung in kritischen Anwendungen, wie zum Beispiel SPS, Feldtransmittern, Industrierobotern, HMI und Industrie-PCs. 

  • Grundlegende und verstärkte Isolierung in einer Vielzahl von Gehäuseoptionen 
  • Isolierte 24-V- bis 60-V-Digital-Eingangsempfänger, kompatibel mit den Merkmalen von IEC 61131-2 Typ 1, 2 und 3
  • IECEx- und ATEX-Zertifizierungen
  • sicherheitsfähig
  • Isolierung mit extrem geringem Stromverbrauch
  • Der 8-kV-ESD-Kontakt erfüllt die Anforderungen gemäß IEC 61000-4-2 Stufe 4.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-01508 – Referenzdesign für isolierte Module mit Digital-Eingang unter 1 W sowie 16 Kanälen
  • TIDA-01509 – Referenzdesign zur Erkennung von Kabelbrüchen mit einem optischen Schalter
  • TIDA-010018 – Isolierte Stromversorgungs- und Datenschnittstelle für energieeffiziente Anwendungen – Referenzdesig
PRODUKTE
  • ISO7741 – Robuster vierkanaliger, verstärkter 1/3-Digitalisolator mit EMV-Schutz
  • ISO1212 – Zweikanaliger isolierter 24-V- bis 60-V-Digitaleingangsempfänger für digitale Eingangsmodule
  • ISO7041 – 4-Kanal-Digital-Isolator mit extrem geringem Stromverbrauch, ATEX/IECEx-Zertifizierung
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • ISO7741DBQEVM – ISO7741DBQ Highspeed-, robuster EMV-Vierkanal-Digitalisolator – Evaluierungsmodul
  • ISO1212EVM – Evaluierungsmodul für den isolierten Dual-Kanal-Digitaleingangsempfänger ISO1212
  • ISO7041DBQEVM – Evaluierungsmodul für den energieeffizienten Vierkanal-Digitalisolator ISO7041 im DBQ-Gehäuse