Beschleunigen Sie die Markteinführung von Anwendungen für die Patientenpflege und Körperpflege mit Hilfe von Sensorerfassung und einfacher Motorsteuerung.

Von Pulsoximetern bis hin zu Geräten für die persönlichen Medizinprodukten kann der MSPM0-Mikrocontroller aufgrund seiner geringen Gehäusegröße in vielen verschiedenen Designs eingesetzt werden.

  • Analoge Integration sowie Energiesparmodi mit 5 verschiedenen Leistungszuständen. Diese Stromsparmodi können zwischen den ADC-Messungen eingesetzt werden, um den Durchschnittsstrom zu senken und die Batterielebensdauer des Geräts für verschiedene medizinische Geräte zu verlängern.
  • Driftfreie Opas verstärken Fotodiodensignale zur Steuerung der Lichtintensität von LEDs.
  • Eine einfache Motorsteuerung kann erreicht werden, um das Design zu optimieren.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • TMS320F28388D – C2000™-32-Bit-MCU mit Connectivity Manager, 2x C28x+CLACPU, 1,5 MB Flash, FPU64, CLB, ENET, EtherCAT
  • TMS320F280025C – C2000™ 32-bit-MCU mit 100-MHz, FPU, TMU, 128 kb Flash, CLB
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • LP-MSPM0G3507 – MSPM0G3507 LaunchPad™-Entwicklungskit für 80-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU
SOFTWARE-ENTWICKLUNG
  • MSPM0-SDK – MSPM0 Software-Entwicklungskit (SDK)
  • CCSTUDIO – Integrierte Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment, IDE) CCStudio™