Unsere kostengünstigen, hocheffizienten Flyback-Controller ermöglichen eine hohe Leistungsdichte in Netzinfrastrukturen, auch in rauer Umgebung.
Vorteile:
- Valley Switching reduziert Schaltverluste und bietet eine Genauigkeit von bis zu 1 % der Ausgangsregelung.
- Unterstützung für Designs mit großem Eingangsspannungsbereich (mit integriertem 700-V-Startschalter) zur Erfüllung verschiedener Anwendungsanforderungen, Reduzierung der Anzahl der externen Komponenten und Erhöhung der Leistungsdichte.
- Isolierte (Flyback) und nicht isolierte (Buck) Topologien.