Welche Technologien ermöglichen eine höhere Dichte?

Mit zunehmenden Leistungsanforderungen erweisen sich die Platinenfläche und die Höhe als begrenzende Faktoren. Entwickler von Stromversorgungen müssen eine größere Schaltungsdichte in ihren Anwendungen unterbringen – nicht nur, um sich mit ihren Produkten abzuheben, sondern auch deren Effizienz und thermische Leistung zu verbessern. Die fortschrittlichen Prozess-, Gehäuse-, und Schaltkreisdesign-Technologien von TI ermöglichen höhere Leistungsniveaus auf kleineren Formfaktoren.

Akkordeon

Vorteile der TI-Technologien für Leistungsdichte

Geringerer Platzbedarf, weniger Wärme
Verbesserte thermische Leistung
Erhöhter Wirkungsgrad
RESSOURCEN

Weitere Informationen zum Ermöglichen verbesserter Leistungsdichte


Videoreihe

Leistungsdichte im Detail

Jede technische Weiterentwicklung erfordert mehr Leistung auf kleinerem Raum. Das ist das Leistungsdichteversprechen – kleinere Gehäuse, höherer Strom, weniger Kompromisse. Erfahren Sie, wie wir die Dichte in den kommenden Jahren erhöhen werden.




Referenzdesign

Referenzdesign für bidirektionales Bordladegerät auf GaN-Basis, 6,6 kW

Das Referenzdesign PMP22650 ist ein bidirektionales 6,6-kW-Bordladegerät. Das Design benützt einen zweiphasigen Totem-Pole-PFC und einen Vollbrücken-CLLLC-Wandler mit synchroner Gleichrichtung. Der CLLLC verwendet sowohl Frequenz- als auch Phasenmodulation, um den Ausgang über den erforderlichen (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für hochleistungsfähigen SiC-Traktionsinverter für die Automobilindustrie

Das TIDM-02014 ist ein 800-V-, 300-kW-SiC-basiertes Referenzdesign für Traktionsinverter, das von Texas Instruments und Wolfspeed entwickelt wurde. Es bietet eine Grundlage für OEMs und Entwicklungsingenieure, um leistungsstarke, hocheffiziente Traktionsinvertersysteme zu entwickeln und schneller (...)


Referenzdesign

Referenzdesign für Zweiphasen-Totem-Pole-PFC, GaN-basiert mit variabler Frequenz, ZVS, 5 kW

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine 5-kW-Totempfad-Leistungsfaktorkorrektur (PFC) mit hoher Dichte und hohem Wirkungsgrad. Das Design verwendet einen zweiphasigen Totem-Pole-PFC, der mit variabler Frequenz und Nullspannungsschaltung (ZVS) arbeitet. Die Steuerung verwendet eine neue (...)
ZUGEHÖRIGE TRENDS IM BEREICH STROMVERSORGUNG

Entdecken Sie weitere Trends im Bereich Stromversorgung

Isolierung

Erhöhte Sicherheit mit höchster Betriebsspannung und Zuverlässigkeit.

Niedriger EMI

Geringere Systemkosten und schnelle Einhaltung der EMI-Normen durch Verringerung der Störstrahlungen

Geringes Rauschen & hohe Präzision

Verbessern Sie die Stromversorgungs- und Signalintegrität, um den Schutz auf Systemebene und die Genauigkeit zu erhöhen.

Niedriger Ruhestrom

Längere Batterielaufzeit und Lagerdauer ohne Einbußen bei der Systemleistung