What technologies exist for galvanic isolation? Galvanic isolation is a method of electrically separating two domains, allowing power or signals to transfer across the barrier without compromising human safety, while also preventing ground potential differences and improving noise immunity. Our portfolio of proprietary isolation techniques, including a robust capacitive SiO2 insulation barrier and integrated IC transformer-based magnetic isolation, helps exceed Verband der Elektrotechnik (VDE), Canadian Standards Association (CSA) and Underwriters Laboratory (UL) standards without compromising performance.
Benefits of our isolation technology
Different by design
Isolation's impact is tangible, but at TI, we know there's room to improve. Watch this short video to see what must evolve to keep reliability and affordability at the forefront of isolated designs.
Delivering innovation for nearly a quarter of a century
Featured isolation products
Featured products
TPSI2140-Q1AKTIV
UCC34141-Q1AKTIV
Featured reference designs for isolation
Referenzdesign mit Überstrom- und Übertemperaturschutz für Solid-State-Relais
Dieses Referenzdesign zeigt, wie ein Solid-State-Relais mit Überstrom- und Übertemperaturschutz aufgebaut sein kann. Das Referenzdesign enthält den Schalttreiber TPSI3050-Q1 mit verstärkter Isolierung bis zu 5 kVRMS. Der TPSI3050-Q1-Baustein integriert Leistungs- und Signalisolierung über einen (...)
Referenzdesign für SPI-programmierbaren Gate-Treiber und Bias-Stromversorgung für den Automobilberei
Dieses Referenzdesign bietet isolierte Bias-Stromversorgung und isolierte Gate-Treiber für Leistungsschalter in Traktionswechselrichtern und integrierten Ladegeräten. Sowohl die Bias-Leistung als auch der Treiber bieten einen hohe Isolierungsgrad (3 kV RMS für eine Minute), sodass der Einsatz in (...)
Referenzdesign für AFE zur Isolationsüberwachung bei Hochspannungs-EV-Ladung und Solarenergie-Anwend
Continue your high-voltage design
Reliable and affordable isolation technologies can help address some of the unique challenges of working on high-voltage applications. Head to our high-voltage technology page to learn more about our power conversion, current and voltage sensing, isolation, and real-time control technologies and discover the benefits of choosing TI for your next high-voltage design.