PMP22650

Referenzdesign für bidirektionales Bordladegerät auf GaN-Basis, 6,6 kW

PMP22650

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP22650 ist ein bidirektionales 6,6-kW-Bordladegerät. Das Design benützt einen zweiphasigen Totem-Pole-PFC und einen Vollbrücken-CLLLC-Wandler mit synchroner Gleichrichtung. Der CLLLC verwendet sowohl Frequenz- als auch Phasenmodulation, um den Ausgang über den erforderlichen Regelbereich zu regeln. Das Design verwendet einen einzelnen Verarbeitungskern in einem TMS320F28388D-Mikrocontroller, um sowohl den PFC als auch den CLLLC zu steuern. Die synchrone Gleichrichtung wird über denselben Mikrocontroller mit Rogowski-Spulenstromsensoren implementiert. Hohe Dichte wird durch den Einsatz von Hochgeschwindigkeits-GaN-Schaltern (LMG3522) erreicht. Der PFC arbeitet mit 120 kHz, und der CLLLC läuft mit einer variablen Frequenz von 200 kHz bis 800 kHz. Ein Spitzenwirkungsgrad des Systems von 96,5 % wurde bei einer Open-Frame-Leistungsdichte von 3,8 kW/L erreicht. Während die Designberechnungen für eine 6,6-kW-Ausgangsleistung durchgeführt wurden, stellt das Design einen geeigneten Ausgangspunkt für ein OBC mit einem Nennwert von 7,x-kW (z. B. 7,2 kW bis 7,4 kW) dar, welcher von einem 240-V-Eingang aus mit einem 32-A-Leistungsschalter arbeitet.

Merkmale
  • Systemwirkungsgrad von 96,5 %
  • Leistungsdichte von 3,8 kW/L
  • GaN-fähige hohe Betriebsfrequenz (500 kHz bis 800 kHz)
  • GaN-optimiert mit Treiberintegration
  • Einzelner TMS-Controller sowohl für PFC als auch für CLLLC
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22650.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 350
Iout (Max) (A) 19
Ausgangsleistung (W) 6650
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Boost- PFC^Full Bridge- LLC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT249.PDF (1342 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM923.ZIP (711 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM922.ZIP (231 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM925.ZIP (15250 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG21A.ZIP (1155 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM924.ZIP (8811 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM921.ZIP (1530 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Serienspannungsreferenzen

REF4132-Q1Rauscharme, energieeffiziente Präzisions-Spannungsreferenz für die Automobilindustrie, 12 ppm/°C

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG3522R030-Q1GaN-FET, 650 V, 30 mΩ, mit Integration von Treiber, Schutz und Temperaturmeldung für die Automobilin

Datenblatt: PDF | HTML
AND-Gatter

SN74HC21-Q1AND-Gatter, 2 Kanäle, 4 Eingänge, 2 V bis 6 V, 5,2 mA Treiberstärke, Automobil

Datenblatt: PDF
Isolierte Gate-Treiber

UCC21222-Q1Automotive 3kVrms, 4A/6A 2-channel isolated gate driver w/ disable, programmable deadtime, 8V UVLO

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS745-Q1Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) für die Automobilindustrie, 500 mA, niedriger Ruhestrom, hoher

Datenblatt: PDF | HTML
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TMUX1208-Q1Automotive, 5V, 8:1, 1-channel, analog multiplexer, 1.8V compatible logic

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7730Robuster, dreikanaliger, verstärkter 3/0-Digitalisolator mit EMV-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Verstärker

AMC3330-Q1Reinforced-Trennverstärker für die Automobilindustrie, ±1-V Eingang, mit int. zur präzisen Spannungs

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

LMV796-Q1Rauscharmer (5,8 nV/√Hz) Einzel-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5 V, 17 MHz

Datenblatt: PDF
Universal-Operationsverstärker

TLV314-Q1RRIO Einfach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 3 MHz, geringer Ruhestrom (65 μ

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Verstärker

AMC3302Isolierter, verstärkter Präzisionsverstärker mit einem Eingang von ±50 mV mit integriertem DC/DC-Wan

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7761Robuster 6-kanaliger verstärkter 5/1-Digitalisolator mit EMV-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7741-Q1Verstärkter digitaler Isolator mit 4 Kanälen, 3/1, robuster EMV-Schutz, für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6501-Q1Rauscharmer Transformatortreiber für isolierte Stromversorgungen für die Automobilindustrie, 350 

Datenblatt: PDF | HTML
Versorgungsspannungsüberwacher

TPS3703-Q1Hochgenauer Fensterüberwacher für die Automobilindustrie mit Reset-Zeitverzögerung

Datenblatt: PDF | HTML
AND-Gatter

SN74AHCT08Q-Q1UND-Gatter mit TTL-kompatiblen CMOS-Eingängen, 4 Kanälen, 2 Eingänge, 4,5 V bis 5,5 V (Automobilindu

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA320-Q1Qualifizierter Präzisions-CMOS-Operationsverstärker mit Nulldurchgang, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO für d

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3850-Q1Präzise Fensterüberwachung für Über- und Unterspannungs-Überwachung mit Fenster Watchdog-Timer und p

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28388DC2000™-32-Bit-MCU mit Connectivity Manager, 2x C28x+CLACPU, 1,5 MB Flash, FPU64, CLB, ENET, EtherCAT

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte CAN-Transceiver

ISO1042-Q1Isolierter CAN-Transceiver für die Automobilindustrie mit 70-V-Busfehlerschutz und flexibler Datenra

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA365-Q1Präziser Rail-to-Rail-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5 V, 50 MHz, hohe CMRR

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62170-Q1Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3-17 V, 0,5 A, im QFN-Gehäuse 2x2

Datenblatt: PDF
Analoge Temperatursensoren

TMP235-Q1Temperatursensor mit Analogausgang, Automobilzulassung, ±1,5°C 2,3 bis 5,5 V, mit +10 mV/°C Gain

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht GaN-Based, 6.6-kW, Bidirectional, Onboard Charger Reference Design PDF | HTML 08.09.2021
Weitere Dokumente Optimizing GaN-Based High-Voltage, High-Power Designs PDF | HTML 07.12.2021
Weitere Dokumente Optimizing GaN-based high-voltage, high-power designs PPT 02.12.2021

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDM-02013 Referenzdesign für 7,4-kW-On‑Board‑Ladegerät mit CCM-Totem-Pole-PFC und CLLLC-DC/DC unter Verwendung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos