DLP-Controller & -Treiber

Präzise, zuverlässige Mikrospiegelsteuerung für eine gleichmäßige Projektion

DLP-Controller und -Treiber synchronisieren den Mikrospiegelbetrieb und erzeugen dadurch genaue sowie hochwertige Bilder. Diese Bausteine wurden für Geschwindigkeit, Effizienz und Flexibilität entwickelt. Sie unterstützen eine Vielzahl von Auflösungen und Bildwiederholraten. Durch Integrieren von Controller- und Treiberlösungen können Sie die Farbgenauigkeit verbessern, die Latenz reduzieren sowie eine gleichmäßige, reaktionsschnelle Projektion für tragbare, kommerzielle und professionelle Systeme erzielen.

DLPC8555

DLP®-Display-Controller für DLP473TE-DMD (SST 0,47 Zoll, 4K), 4K UHD, 120 Hz

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 75.49

DLPC8545

DLP®-Display-Controller für DLP472TP-DMD (0,47 Zoll, 4K), 4K UHD, 120 Hz

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 65

TPS99002S-Q1

DLP® LED-Controller für 0,39-Zoll-RDP für DMD-Anwendungen in der Automobilindustrie

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 6.879