Erstellen Sie Ihr System mit hochleistungsfähigen Taktlösungen, mit unserer BAW-Technologie

View all products

Meistern Sie die Herausforderungen Ihrer Taktgeber- und Timing-Systeme

Zuverlässigkeitsverbesserungen, die sich von herkömmlichen Resonatortechnologien unterscheiden

Unsere BAW-Resonatoren verbessern herkömmliche Resonatortechnologien mit erhöhter Zuverlässigkeit in Bezug auf Vibration, Stöße und MTBF (Mean Time Between Failure) und FIT-Leistung (Failure in Time), die Prioritäten für raue Umgebungsbedingungen sind.

Vorteile:

  • BAW-Resonatoren können vor, während oder nach einem Vibrationsereignis eine Stabilität von <2 ppb/g ohne nennenswerte Jitter- oder Frequenzverschlechterung aufrechterhalten.
  • Bei mechanischen Stößen von 1500 g können BAW-Resonatoren eine Frequenzabweichung von <0,5 ppm beibehalten. Dabei kommt zu keiner Jitter-Verschlechterung.
  • BAW-Resonatoren haben eine FIT-Rate von 0,3 und eine MTBF von 3,3 Milliarden Stunden bei 35 °CGrad Celsius, was 0,3 Ausfällen über 1 Milliarden Betriebsstunden entspricht.

Application note

High Reliable BAW Oscillator MTBF and FIT Rate Calculations

Dieser Anwendungshinweis enthält Berechnungen und Ergebnisse für MTBF- und FIT-Werte für BAW-Oszillatoren und beschreibt das Verfahren für diese Berechnungen.
Application note

Vibration and Mechanical Shock Performance of TI BAW Oscillators

Diesesr Anwendungshinweis enthält detaillierte Angaben zur Leistung von BAW-Oszillatoren unter strengen sinusförmigen, zufälligen Vibrationen und mechanischen Stoßbedingungen und beschreibt verschiedene MIL-Std-883-Testmethoden, Testkonfigurationen und Leistungsergebnisse.
Technical article

Testing TI BAW resonator technology in mechanical shock and vibration environments

Erfahren Sie, wie Sie unsere BAW-Resonatortechnologie in Umgebungen mit mechanischen Stößen und Vibrationen testen können.

LMK5B33414AKTIV

Netzwerksynchronisierer mit 14 Ausgängen, drei DPLL und APLL, mit integriertem 2,5-GHz-Bulk-Acoustic

LMK6HAKTIV

Jitterarmer Hochleistungs-Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-HCSL-Oszillator

LMK3H0102AKTIV

Referenzloser Taktgenerator nach dem BAW-Prinzip (Bulk Acoustic Wave), konform mit PCIe Gen 1 bis Ge

Flexible Lösungen für einen Bereich von Ausgangstaktfrequenzen

Unsere FODs bieten eine hervorragende Jitter-Leistung mit einem Bereich von Ausgangstaktfrequenzen.

Vorteile:

  • Bei Taktgeneratorprodukten erzeugt die Integration von Hochfrequenz-BAW mit einem FOD in Gehäusen von nur 3 mm x 3 mm zu Taktgebern mit Frequenzen von 1 MHz bis 400 MHz.
  • In die FODs integrierte Spread-Spectrum-Taktung reduziert elektromagnetische Störungen des Systems.
  • Die störungsfreie Ausgangstaktfrequenz-Programmierbarkeit mit <10 ppb Auflösungsschritten unter Verwendung von FODs ermöglicht eine präzise Anpassung der Ausgabetaktfrequenz.
  • FODS, die als Anlauftakt verwendet werden, sind über die I2C-Schnittstelle im Werk des Anbieters oder vor Ort auf Ausgangsspannungshub oder Ausgangstyp programmierba.

Technical article

TI BAW resonator innovation puts time on your side

In diesem technischen Artikel wird die Verwendung des BAW-Gigahertz-Frequenzresonators zur Erzeugung eines breiten Frequenzbereichs erläutert.
Application note

Eigenständige BAW-Oszillatoren – Vorteile gegenüber Quarzoszillatoren

In diesem Anwendungsbericht stellen wir unsere BAW-Technologie vor und beschreiben die Integration eines BAW-Resonators mit Oszillatorschaltung zu einem eigenständigen Oszillator sowie die Vorteile der Verwendung von BAW-Oszillatoren gegenüber Quarzoszillatoren.

LMK6CAKTIV

Jitterarmer Hochleistungs-Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVCMOS-Oszillator

LMK6HAKTIV

Jitterarmer Hochleistungs-Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-HCSL-Oszillator

LMK3H0102AKTIV

Referenzloser Taktgenerator nach dem BAW-Prinzip (Bulk Acoustic Wave), konform mit PCIe Gen 1 bis Ge

Vorteile der verbesserten Jitter-Leistung

Unsere BAW-Technologie bietet eine extrem jitterarme Leistung, welche die strengen Taktanforderungen von 800 Gbps und 1,6 TBps Ethernet-basierten Netzwerken und 5G und 6G drahtlosen Infrastrukturanwendungen erfüllt.

Vorteile:

  • Unsere Netzwerk-Synchronizer mit BAW-Technologie als spannungsgesteuertem Oszillator (VCO) bieten mindestens 20 dB Vorteil gegenüber herkömmlichen Induktor-Kondensator-abgestimmten VCOs, was zu Taktgebern mit <50 fs Jitter-Leistung führt.
  • Unsere BAW-basierten Oszillatoren und Taktgeneratoren stellen eine saubere Taktquelle bereit, um die strengen Bit-Fehlerratenanforderungen für EtherCAT, SerDes, Peripheral Component Interconnect Express und anwendungsspezifische integrierte Schaltung und feldprogrammierbare Gate-Array-Taktung zu erfüllen.

Application note

How to use the LMK05318 as a jitter cleaner

Dieser Anwendungsbericht beschreibt zwei Methoden zum Bereinigen von Eingangs-Jitter mit dem LMK05318.
Application note

ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216

In diesem Anwendungsbericht wird beschrieben, wie der LMK5C33216 die Anforderungen für Timing-Geräte im synchronen Ethernet der International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector (ITU-T) G.8262 erfüllt.

LMK6PAKTIV

Jitterarmer Hochleistungs-Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVPECL-Oszillator

LMK5B33216AKTIV

Netzwerksynchronisierer mit 16 Ausgängen, drei DPLL und APLL, mit integriertem 2,5-GHz-Bulk-Acoustic

LMK5C33414AAKTIV

Netzwerk-Synchronisierer mit drei DPLL, drei APLL, vier Eingängen und 14 Ausgängen mit JESD204B/C un

Hochleistungssynchronisierer und HF-Synthesizer

Unser Taktgeberportfolio umfasst Taktverteilungslösungen, hochleistungsfähige Netzwerksynchronisierer und Hochfrequenz (HF)-Synthesizer.

Vorteile:

  • Unterstützt JEDEC JESD204B- und JESD204C-Anwendungen durch die Bereitstellung phasensynchronisierter Takt- und SYSREF-Signale für Datenwandler, feldprogrammierbare Gate-Arrays und Systeme auf einem Chip.
  • Institute for Electrical and Electronics Engineers 1588v2 Precision Time Protocol (PTP)-Software bietet volle Timing-Unterstützung mit 1PPS Signalabweichungen (±2 ns), um die Klasse D-Leistung für Sektorprofile der Internationalen Telekommunikationsunion für die Normung von Telekommunikationsanwendungen zu erfüllen, und partielle Timing-Unterstützung (≤1 µs) mit Paketverzögerungsvariationen >230 µs.
  • Konform mit den PTP-Telekommunikationsprofilen G8275.1 und G.8275.2.

LMK05318BAKTIV

Extrem jitterarmer Netzwerk-Synchronisierungstaktgeber mit einem Kanal und BAW

LMK5B33216AKTIV

Netzwerksynchronisierer mit 16 Ausgängen, drei DPLL und APLL, mit integriertem 2,5-GHz-Bulk-Acoustic

LMK5C33414AAKTIV

Netzwerk-Synchronisierer mit drei DPLL, drei APLL, vier Eingängen und 14 Ausgängen mit JESD204B/C un

Raumfahrtprodukte für missionskritische Designs

Unsere strahlungsfesten Taktlösungen sind auf Taktanforderungen für Hochfrequenz-Frontends und Datenverarbeitung ausgelegt und unterstützen Sie dabei, missionskritische Designanforderungen zu erfüllen und schneller eine weltraumtaugliche Zertifizierung zu erreichen, von niedrigen Erdumlaufbahnen bis hin zu tiefen Raumfahrtmissionen.

Vorteile:

  • 60 Jahre Erfahrung im Raumfahrtmarkt
  • Die Gehäuse umfassen traditionelle strahlungsfeste Keramik (Liste qualifizierter Hersteller [QML] Klasse V), strahlungsfesten Kunststoff (QML Klasse P) mit Single-Event-Latchup (SEL) ≥65 MeV⋅cm 2/mg und Gesamtionisierungsdosis (TID) ≥100 krad sowie strahlungstoleranten Kunststoff (Space Enhanced Product [EP]) mit SEL ≥43 MeV⋅cm2/mg und TID ≥30 krad.

Besuchen Sie unser Portal für Raumfahrtanwendungen

Durchsuchen Sie Raumfahrtanwendungen und wählen Sie Lösungen für Ihre Designs.

Alle unsere weltraumtauglichen Produkte per Mausklick

Verwenden Sie unsere raumfahrtparametrische Auswahltabelle, um TI-Produkte für die Raumfahrt anzuzeigen.
Technical article

How Space Enhanced Products Address Challenges in low Earth orbit Applications (Rev. A)

Erfahren Sie, wie unser raumfahrttauglicher Produktqualifizierungsprozess Herausforderungen angeht und den Bedarf an risikoreichen und ressourcenintensiven Upscreening-Methoden eliminiert.

LMX2615-SPAKTIV

Strahlungsfester Synthesizer m. Synchronisierung u. JESD204B-Unterstützung, QML-V, 40 MHz bis 15 GHz

LMK04832-SPAKTIV

Strahlungsfester (QML-V), extrem rauscharmer 3,2-GHz-Takt-Jitter-Cleaner mit 15 Ausgängen

LMX1906-SPAKTIV

Strahlungsfester (QML-P) 15GHz-Puffer, -Multiplikator und -Teiler mit SYSREF- und FPGA-Takt

Optimale Prozesstechnologie

Hochleistungsfähige, extrem rauscharme phasenverriegelte Schleifen (PLLs) und Hochfrequenz- (HF) spannungsgesteuerte Breitbandoszillatoren (VCOs) sind Kernfunktionen für hochmoderne Jitter-Cleaner, HF-Synthesizer und Netzwerksynthesizer-ICs.

Vorteile:

  • Kombinieren Sie die firmeneigene, optimierte Silizium-Germanium-Prozesstechnologie mit jahrzehntelanger Erfahrung in HF-Architektur und Schaltungsdesign
  • Taktlösungen, die Ihnen dabei helfen können, die Anforderungen nach besserer Rauschleistung, höheren Betriebsfrequenzen, kleinerer Größe und geringerem Stromverbrauch zu erfüllen.

Application note

LMX2820 RF Synthesizer Phase Noise Improvement With Alternative Topologies (Rev. A)

Dieser Anwendungshinweis beschreibt das inhärente Phasenrauschverhalten des LMX2820 bei unterschiedlichen Phasenfrequenz-Detektorfrequenzen und Referenzquellen. 
Application note

Dramatically Improve Your Lock Time with VCO Instant Calibration

In diesem Anwendungsbericht werden integrierte PLLs und VCOs zur Siliziumtechnologie behandelt, warum eine Kalibrierung erforderlich ist und einige Methoden zur Erzielung ultraschneller Sperrzeiten vorgestellt.
RESSOURCEN

Ressourcen finden, um loszulegen


Video

TI Precision Labs – Videos zu Taktgebern und Timing

Erweitern Sie Ihr Taktgeber- und Timing-Fachwissen mit unserem umfangreichen Lehrplan mit Schulungsvideos, die wichtige Themen von der grundlegenden Terminologie und den Faktoren des Systemrauschens bis hin zu erweiterten Designüberlegungen behandeln.


Designtool

Programmiersoftware Clock Tree Architect

Der Taktbaum-Architekt ist ein Taktbaum-Synthesetool, das Ihren Designprozess optimiert, indem es Taktbaumlösungen auf der Grundlage Ihrer Systemanforderungen erzeugt. Das Tool zieht Daten aus einer umfangreichen Datenbank von Taktgeberprodukten, um eine Multi-Chip-Taktlösung auf Systemebene zu (...)

Designtool

Programmiersoftware Clock Tree Architect

Der Taktbaum-Architekt ist ein Taktbaum-Synthesetool, das Ihren Designprozess optimiert, indem es Taktbaumlösungen auf der Grundlage Ihrer Systemanforderungen erzeugt. Das Tool zieht Daten aus einer umfangreichen Datenbank von Taktgeberprodukten, um eine Multi-Chip-Taktlösung auf Systemebene zu (...)

Designtool

Programmiersoftware Clock Tree Architect

Der Taktbaum-Architekt ist ein Taktbaum-Synthesetool, das Ihren Designprozess optimiert, indem es Taktbaumlösungen auf der Grundlage Ihrer Systemanforderungen erzeugt. Das Tool zieht Daten aus einer umfangreichen Datenbank von Taktgeberprodukten, um eine Multi-Chip-Taktlösung auf Systemebene zu (...)

ANWENDUNGEN

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Verbessern Sie die Signalintegrität und senken Sie die Kosten für 112G/224G PAM4-SerDes mit extrem jitterarmen BAW-Taktgebern von TI

Die Bulk Acoustic Wave-Technologie (BAW) von TI und das breite Taktgeberportfolio mit ausgezeichneter Jitter-Leistung machen TI zu einem führenden Anbieter von Taktgebern.

AUSGEWÄHLTE RESSOURCEN

Endgeräte/Subsystem

BAW-basierte Synchronisierer, HF-Synthesizer und Taktverteilung machen TI für 4G, 5G und 6G beliebt

Die unerreichte Schalt- und Holdover-Leistung unseres Netzwerksynchronisierers unterstützt Sie bei der Entwicklung zuverlässiger Systeme, während unsere extrem jitterarmen Taktgeber 5G- Designs vereinfachen.

AUSGEWÄHLTE RESSOURCEN

Endgeräte/Subsystem

Maximieren Sie die Zuverlässigkeit von Unternehmenssystemen mit Multisource-PCIe Gen 1–6- und Ethernet-Taktgeber-ICs

Unser PCIe- und Ethernet-Taktportfolio umfasst akustische Bulk-Wave-Oszillatoren, Fanout-Puffer, Taktmultiplexer und referenzlose Taktgeneratoren.

AUSGEWÄHLTE RESSOURCEN

Endgeräte/Subsystem

Erfüllen Sie präzise Synchronisierungsanforderungen und liefern Sie rauscharme Systeme mit den Taktgebern und HF-Synthesizern von TI

Unsere Taktgeberprodukte und phasenverriegelten HF-Schleifen (PLLs) ermöglichen extrem rauscharme Leistung und Synchronisierungsfunktionen.
Referenzdesign

Referenzdesign für Multi-Kanal-HF-Transceiver, rauscharme Taktung für Radar- und EW-Anwendungen

In modernen Radar- und EW-Systemen (Electronic Warfare) werden häufig aktive elektronisch abgetastete Antennensysteme (AESA) mit Hochgeschwindigkeits-Mehrkanal-HF-Transceivern verwendet. Diese Systeme erfordern eine äußerst rauscharme Taktung, die in der Lage ist, den Versatz von Kanal zu Kanal (...)
Evaluierungsplatine

LMX2594-Evaluierungsmodul für 15-GHz-HF-Synthesizer mit Phasensynchronisierung über mehrere Baustein

Das LMX2594-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform für die Evaluierung der Phasensynchronisierungsfunktion des HF-Breitband-Synthesizers LMX2594. Das LMX2594PSEVM enthält zwei LMX2594-Bausteine, die denselben Referenztakt teilen.

Nach der Phasensynchronisierung kann die Phase der Ausgänge der (...)


AUSGEWÄHLTE RESSOURCEN

Endgeräte/Subsystem

Die strahlungstoleranten und strahlungsfesten Taktgeber sowie HF-Synthesizer von TI eignen sich ideal für raue Strahlungsumgebungen

Unsere hochleistungsfähigen und funktionsreichen Taktgeberprodukte unterstützen Sie bei der Bereitstellung hoher Bandbreite mit breiter Funkfrequenz (HF) in rauen Umgebungen mit Strahlung.
Referenzdesign

Referenzdesign für weltraumtaugliche Mehrkanal-Taktung mit JESD204B 15 GHz

Phased-Array-Antennen und digitale Strahlformung sind Schlüsseltechnologien, die die Leistung zukünftiger Radarsysteme für die Raumfahrt und die Breitband-Satellitenkommunikation steigern werden. Im Gegensatz zu analoger Strahlformung erfordert digitale Strahlformung in der Regel einen Satz von (...)

AUSGEWÄHLTE RESSOURCEN

Endgeräte/Subsystem

Steigern Sie mit den Takt- und HF-Synthesizer-Lösungen von TI Leistung, Geschwindigkeit und Präzision von Prüfgeräten

Unsere Taktprodukte und phasenverriegelten HF-Schleifen reduzieren nahtlos Rauschen und Designkomplexität und ermöglichen Anwendungen von Präzisionshalbleitern und Testgeräten für drahtlose Kommunikation bis hin zu Laborinstrumenten.

AUSGEWÄHLTE RESSOURCEN

Endgeräte/Subsystem

Nach Kategorien durchsuchen

Nutzen Sie das unendliche Potenzial von Bulk Acoustic Wave (BAW), Fractional Output Divider (FOD) und strahlungsfesten Technologien, indem Sie unsere Taktlösungen verwenden, um Ihre Anforderungen auf Unternehmensebene und bei Telekommunikation, Fahrzeugtechnik, Industrie, Prüf- und Messtechnik zu erfüllen; Luft- und Raumfahrt und Verteidigungsanwendungen gehören ebenso dazu. Übertreffen Sie Jitter-Anforderungen, verbessern Sie die Systemleistung mit unseren BAW-Taktlösungen und entwickeln Sie Produkte, die extremen Umgebungsbedingungen standhalten können. Entdecken Sie unser Portfolio und erfahren Sie, wie unsere Sensoren Ihre Produktvisionen Wirklichkeit werden lassen können.