Innovationen mit intelligenteren, sichereren und kleineren Motorantriebslösungen vorantreiben
Nach Kategorien durchsuchen
Was unsere Motortreiber von denen anderer Hersteller unterscheidet
Entdecken Sie unterstützte Technologien für Motortreiber
Einführung in GaN-IPMs
Intelligente Leistungsmodule (IPMs) aus Galliumnitrid (GaN) ermöglichen eine höhere Leistungsdichte und Effizienz als herkömmliche Silizium-Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren und Bipolartransistoren mit isoliertem Gate.
Vorteile:
- >99 % Wirkungsgrad in der Leistungsstufe machen Kühlkomponenten wie Kühlkörper überflüssig, was den Gesamtwirkungsgrad verbessert und die Größe des Motortreibersystems reduziert.
- <150 ns Totzeit und Ausbreitungsverzögerung in Verbindung mit höheren Schaltfrequenzen der Pulsweitenmodulation reduzieren die Stromverzerrung, um die akustische Leistung zu verbessern.
Achieving household energy efficiency and cost savings with GaN-based motor system designs
How Three-Phase Integrated GaN Technology Maximizes Motor-Drive Performance
Effiziente GaN-IPMs
Einführung in die Intelligente Gate-Treiber-Architektur
Mit intelligenten Gate-Treibern können Sie passive Bauelemente in Ihr Design integrieren und so die Größe Ihrer Platine verringern und Designkomplexität und -kosten reduzieren. Der Schutz und die Konfigurierbarkeit des intelligenten Gate-Antriebs verbessern die Designfreundlichkeit und bringen ein neues Maß an Intelligenz in Motorsysteme.
Vorteile:
- Geringere Systemkosten: Integrieren Sie bis zu 24 externe Komponenten, die in der Regel in Standard-Gate-Treibern verwendet werden, um die Größe der Leiterplatten zu verringern.
- Zuverlässiger Schutz: Fehlererkennung der MOSFET-Drain-Source- und Gate-Source-Technologie für den Designeinsatz, um falsches Einschalten des FET durch Kopplung zu verhindern.
- Einfache Anwendung: Vereinfachen Sie Ihr Design mit integrierter automatischer Totzeit und programmierbarem Gate-Antriebsstrom zur Optimierung elektromagnetischer Störungen.
Smart Gate Drive
Understanding Smart Gate Drive (Rev. D)
DRV8363-Q1AKTIV
DRV8703-Q1AKTIV
Einführung ins Smart Tuning
Intelligentes Tuning unterstützt intuitive Motorabstimmung und -steuerung für eine gleichmäßige, präzise, leise und effiziente Kommutierung bei Schrittmotoren. Sehen Sie sich das Video an, um mehr über die Vorteile und Funktionen der intelligenten Tuning-Technologie zu erfahren.
Vorteile:
- Effiziente Ansteuerung von Schrittmotoren: Automatische Anpassung der Abklingeinstellungen für Strom-Chopping zur Reduzierung von Verlustleistung und Wärmeableitung
- Leiser und laufruhiger Betrieb: Reduzieren von Rauschen und Vibrationen bei minimalen Schrittverlusten mit automatisch abgestimmten Abklingeinstellungen
- Einfache Anwendung: Automatische Einstellung der Abklingverhältnisses, sodass während des Schrittmotor-Designs keine Feineinstellungen vorgenommen werden müssen
How to Reduce Audible Noise in Stepper Motors (Rev. A)
SmartTune User Guide: How to Quickly Setup and Spin Your 3-Phase BLDC Motor
Einführung von SmartTune: Automatische Abstimmung von Motorparametern
DRV8889-Q1AKTIV
Einführung in die sensorlose Ansteuerungsverfahren
Beschleunigen Sie das BLDC-Systemdesign mit unseren Code-freien, sensorlosen Steuerungstreibern. Intelligente Motorcontroller ermöglichen einfaches Tuning und bieten differenzierte Leistung für Endanwendungen.
Vorteile:
- Optimierte feldorientierte Steuerung: Erstklassige Akustik und Effizienz für Haushaltsgeräte
- Sensorlose Trapezregelung: Erreichen einer elektrischen Drehzahl von 3,2 kHz und Starten des Motors in weniger als 50 ms für Anwendungen wie Kraftstoffpumpen und Roboter/Akkustaubsauger
Sensorless Stall Detection for Stepper Motors (Rev. A)
How to Optimize MCF8315 Hardware Design in Fan Application
Ressourcen finden, um loszulegen
Einführung in Motortreiber
Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Arten von Motortreibern: bürstenbehaftete, Schritt- und bürstenlose Gleichstrommotoren und deren allgemeine Verwendung.
Erweiterte Gate-Treiberfunktionen im Überblick
Machen Sie sich vertraut mit den Funktionen fortschrittlicher Gate-Treiber und deren Verwendung für MOSFET-Schaltsteuerung und -Optimierung.
Find resources to get started
Introduction to motor drivers
Learn about the different types of motor drivers: brushed, stepper, and brushless-DC motors and common uses for each.
Advanced Gate Drive Features Overview
Get an understanding of the features of advanced gate drive and how they are used for MOSFET switching control and optimization.