HF-Verstärker
Erfüllen Sie Ihre Leistungs- und Bandbreitenanforderungen mit unseren HF-Verstärkern
Nach Kategorien durchsuchen
Unsere HF-Verstärker sind für eine Vielzahl von Anwendungen konzipiert, darunter Industrie, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Automobilindustrie, Prüf- und Messtechnik sowie drahtlose Infrastruktur. Wir bieten eine breite Palette von Frequenzoptionen von DC bis > 18 GHz. Unser Produktportfolio bietet eine hervorragende Leistung bei der Linearität des Achsenabschnittspunkts zweiter und dritter Ordnung sowie bei zweitem und drittem Klirrfaktor und trägt gleichzeitig zur Optimierung von Systemkosten und Platzbedarf bei.
Warum unsere HF-Verstärker verwenden?
Breitband-HF-Bandbreite
Unsere voll differenziellen HF-Verstärker bieten eine vollständig abgestimmte Bandbreite von > 18 GHz.
Linearität
Erzielen Sie hervorragende Intermodulation und einen herausragenden Klirrfaktor sowie optimierten Stromverbrauch.
Fertigung
Unsere hauseigene Fertigung ermöglicht uns stabile Preise und kontinuierliche Versorgung.
Verpackung und Montage
Unsere Produkte sind in verbesserten HF-Flip-Chip-Gehäusen mit sehr geringen Gehäuse-Parasitäreffekten erhältlich.
Design- & Entwicklungsressourcen
TRF1208-, TRF1108-, AFE7950-Evaluierungsmodul für 4T4R+2FB-HF-Abtast-AFE
Das Evaluierungsmodul TRF-LSC-AFE7950EVM dient zur Evaluierung der Leistung der integrierten HF-Abtast-Transceiver der TI-Familie AFE79xx mit dem Unsymmetrisch-zu-Differenziell-RX-Verstärker TRF1208 von TI und dem Differenziell-zu-Unsymmetrisch-TX-Verstärker TRF1108 von TI. AFE79xx-Bausteine (...)
Referenzdesign für einen weltraumtauglichen diskreten HF-Sampling-Transceiver
Dieses Referenzdesign umfasst einen 10 GSPS-Dual-Digital-Analog-Wandler und einen 5 GSPS-Dual-Analog-Digital-Wandler mit aktiven Baluns an der HF-Schnittstelle mit Unterstützung bis zum X-Band. Das Design enthält außerdem eine weltraumtaugliche Tochterkarte für die Taktgebung und eine (...)
AFE7920 Referenzdesign-Evaluierungsplatine mit aktiven Baluns LMH9126, LMH9226, LMH9135 und LMH9235
Neue Produkte
Gesichert strahlungsfester (RHA) HF-Verstärker, differenziell zu unsymm. (D2S), nahe DC bis 12 GHz
Rauscharmer Verstärker (LNA) für Fahrzeuge mit Multiband-GPS und GNSS von 1165 MHz bis 1630 MHz
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.45
Strahlungstoleranter HF-Verstärker unsymmetrisch zu differenziell (S2D), nahe DC bis 14 GHz
Strahlungstoleranter RF-Verstärker differenziell zu unsymmetrisch (D2S), nahe DC bis > 12 GHz