HF-Frontend-Module
Optimale Leistung und Bandbreitenanforderungen mit unseren HF-Frontend-Modulen
Hochintegrierte HF-Frontend-Module unterstützen eine minimale externe Materalliste. Die abgestimmten Ein- und Ausgangsschnittstellen ermöglichen zusammen mit der internen Filterung Einsparungen sowohl bei der Platz- als auch bei den externen Materiallistenkosten. Diese Module arbeiten über einen großen Versorgungsspannungsbereich und bieten Platz für das gesamte Batteriespektrum. Darüber hinaus verlängern niedrige Abschaltströme die Nutzungsdauer des Endprodukts erheblich.
Neue Produkte
860-MHz- bis 930-MHz-ISM-Band-Multiprotokoll- und Wi-SUN-HF-Frontend-Modul (FEM)
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.5
Wi-SUN- und Multiprotokoll-HF-Frontend-Modul für das 820- bis 1054 MHz-ISM-Band mit dedizierten TX-
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.5