Isolierte Temperatursensoren

Hochspannungs-Temperaturüberwachung leicht gemacht

Isolierte Temperatursensoren verfügen über eine integrierte Isolierungsbarriere, die eine direkte physische Verbindung mit Hochspannungsbausteinen für eine schnellere und genauere Temperaturüberwachung ermöglicht. Eine isolierte Stromversorgung und zusätzliche Isolierungsvorrichtungen sind nicht erforderlich. Einfach direkt an einen Niederspannungs-Mikrocontroller (MCU) oder Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) anschließen. 

Warum sollten Sie sich für unsere isolierten Temperatursensoren in Hochspannungsanwendungen entscheiden?

checkmark

Schnelle thermische Reaktionszeit und hohe Genauigkeit

Direkte Metallverbindung zu Hochspannungszielen für eine schnelle, genaue und zuverlässige thermische Antwort – keine Kalibrierung oder thermische leitfähige Verbindung erforderlich.

checkmark

Kostengünstige integrierte Isolierung

Erreichen Sie eine robuste Isolierung über einen großen Temperaturbereich. Optimieren Sie Ihre Materialliste durch Integration von Stromversorgung, Daten und Isolierung in einem einzigen, oberflächenmontierenden Baustein.

checkmark

Unkompliziert und einfach anzuwenden

Ermöglichen Sie die Direktverbindung zwischen dem Hochspannungsziel und der MCU / dem ADC auf der Niederspannungsebene, was das Design vereinfacht und die Anzahl der Komponenten reduziert.

ISOTMP35R
Isolierte Temperatursensoren

Verstärkter isolierter Temperatursensor, ±2,0 °C, 5 kVRMS, mit Analogausgang

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.235

ISOTMP35R-Q1
Isolierte Temperatursensoren

Verstärkter isolierter Temperatursensor, ±2,5 °C, 5 kVRMS, mit Analogausgang, Automobil

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.606