TIDA-00757

Referenzdesign für intelligentes Schloss mit Batterielaufzeit von über 5 Jahren (4 AA-Batterien)

TIDA-00757

Designdateien

Überblick

Mit der steigenden Anzahl von Gebäude- und Hausbesitzern, die ihre Gebäude mit intelligenten (oder elektronischen) Schlössern nachrüsten möchten, werden drahtlose batteriebetriebene Smartlocks auf dem heutigen Markt immer beliebter.  In einer Smartlock-Anwendung entladen der Hochstrommotor und die Funkeinheit die Batterie oft schnell, was zu einer Verschlechterung der Batterielebensdauer führt.  Der Austausch mehrerer Batterien kann ein zeitraubendes und kostspieliges Problem sein. Daher ist ein geringerer durchschnittlicher Stromverbrauch oft ein wichtiger Aspekt bei der Entwicklung.

Merkmale
  • Batterielaufzeit von mehr als 5 Jahren mit 4 AA-Batterien in Reihe
    • 24 Schließ- oder Öffnungsereignisse pro Tag
    • Verbindungsdauer der BLE-Funkeinheit
  • Motortreiber verfügt über integrierte FETs und einen Strommesskomparator, der einfaches Design und kleine Lösungsgröße mit minimalen separaten Komponenten ermöglicht
  • Spannungsbasierter Batterie-Gasfühler, integrierter DC/DC-Wandler
  • BLE getestet mit iOS- und Android-BLE-Anwendungen von Drittanbietern
  • Konfigurierbares Anzeigeintervall von bis zu 4 Sekunden
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBV3C.PDF (11545 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRMQ5.PDF (255 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRMQ4A.PDF (106 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRMQ7A.ZIP (1234 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCE8A.ZIP (786 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRMQ6.PDF (2692 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRMQ3A.PDF (313 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62745Abwärtswandler, 3,3-10 V Eingangsspannung, 300 mA, mit extrem geringem Ruhestrom, VSEL und Eingangss

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD1E10B06ESD-Schutzdiode in 0402- oder SOD-523-Gehäuse, 12 pF, ±5,5 V, ±30 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2640Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 128 kB Flash

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD25310Q2–20 V, P-Kanal NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 23,9 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
RGB-LED-Treiber

LP552319-Kanal-LED-Treiber für RGB/weiße LEDs mit internem Programmspeicher und integrierter Ladungspumpe –

Datenblatt: PDF | HTML
Schrittmotor-Treiber

DRV8833Zweifacher H-Brücken-Motortreiber, 10,8 V, 2 A, mit Stromregelung

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCCE9 — TIDA-00757 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00757 Referenzdesign für intelligentes Schloss mit Batterielaufzeit von über 5 Jahren (4 AA-Batterien)

TIDCCE9 TIDA-00757 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 01.08.2018
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00757 Referenzdesign für intelligentes Schloss mit Batterielaufzeit von über 5 Jahren (4 AA-Batterien)

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcce9 or www.ti.com/lit/xx/tidcce9a/tidcce9a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCE9. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 7
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Smart Lock Reference Design Enabling 5+ Years of Life on Four AA Batteries (Rev. C) 11.06.2018
Whitepaper Extending Battery Life in Smart E-Locks (Rev. A) 04.06.2020
Technischer Artikel Power topology choices for power-hungry devices PDF | HTML 09.08.2017
Technischer Artikel Collecting environmental data with less energy and wiring PDF | HTML 23.05.2017
Technischer Artikel Increasing battery life in IoT devices PDF | HTML 05.05.2017
Technischer Artikel IoT is making buildings greener and more intelligent. Value versus affordability PDF | HTML 04.01.2017
Technischer Artikel Trends in building automation: connected sensors in safety and security PDF | HTML 20.07.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos