Home
Videobibliothek

900-V-GaN-Lösung für das Stromnetz und weitere Anwendungen

00:19:13 | 05 FEB. 2025

Bei diesem neuen Design handelt es sich um einen bidirektionalen AC/DC-Wandler auf GaN-Basis mit 99 % Wirkungsgrad, der eine 3 x höhere Leistungsdichte als Si und eine 1,5 x mal höhere Leistungsdichte als SiC bietet.

  • 5 kW bidirektionaler AC/DC-Netzwandler mit GaN
  • Erreicht einen Wirkungsgrad von 99 % ohne Zwangslüftung
  • Unterstützt Busspannungen bis zu 1400 V
  • Merkmale des LMG3410R050: GaN, 600 V 50 mΩ, mit integriertem Treiber und Überstromschutz sowie digitalem C2000-Controller

Ressourcen

  • arrow-right Demo ansehen
  • arrow-right Weitere Informationen zu GaN
  • arrow-right GaN LMG3410R050 mit integriertem Treiber und Schutz
download

Videos durchsuchen

Alle Videos anzeigen
Alle Videos anzeigen
Produkte
  • Audio, Haptik und Piezo
  • DLP-Produkte
  • Datenwandler
  • Die- & Wafer-Services
  • Drahtlose Kommunikation
  • Energiemanagement
  • HF & Mikrowellen
  • Isolierung
  • Logik- & Spannungsumsetzung
  • Mikrocontroller (MCUs) & Prozessoren
  • Motortreiber
  • Schalter und Multiplexer
  • Schnittstelle
  • Sensoren
  • Taktgeber & Timing
  • Verstärker
Anwendungen
  • Fahrzeugtechnik
  • Kommunikationsausrüstung
  • Datenzentrum
  • Industrieanwendungen
  • Unterhaltungselektronik