NPU: Übersicht über das Isolationsportfolio von TI
00:27:38
|
27 FEB. 2025
In dieser Sitzung erfahren Sie mehr über den neuesten Hochleistungs-Flyback-Controller von TI, den UCC28781 undUCC28781-Q1, mit dem Sie einen Synchrongleichrichter-MOSFET von der Primärseite für eine Stromversorgung mit einem durchschnittlichen Wirkungsgrad von mehr als 90 % steuern können. Dieser Controller bietet eine Vielzahl von Funktionen und Schutzfunktionen, um die Leistung auf Systemebene entsprechend Ihren Anforderungen zu optimieren. Folgende Themen werden behandelt:
- Was ist ein Nullspannungsschaltungs-Flyback (ZVSF)?
- Warum sollten ZVSFs verwendet werden?
- Welche Ergebnisse kann ich erwarten?
Ressourcen
-
arrow-right Erfahren Sie mehr über Hochleistungs-Flyback-Controller -
arrow-right Erfahren Sie mehr über Flyback-Controller für Nullspannungsschaltung -
arrow-right Erfahren Sie mehr über Flyback-Controller mit Nullspannungsschaltung für die Automobilindustrie -
arrow-right Erfahren Sie mehr über synchrone Gleichrichtercontroller
Dieses Video ist Teil einer Serie
-
2022 Webinar-Reihe zu Neuprodukten
video-playlist (36 videos)