Home
Videobibliothek

Mehr über unser GaN-basiertes einstufiges 600-W-Zyklokonverterdesign

00:05:37 | 04 NOV. 2025

Steigern Sie die Effizienz, verringern Sie die Lösungsgröße und senken Sie die Kosten mit unserem Referenzdesign für einen bidirektionalen einstufigen 600-W-DC/AC-Inverter auf Basis der Zyklokonverter-Topologie und der integrierten GaN-Leistungsstufen von TI. Das Design unterstützt bis zu 60 V und ± 16 A auf der Gleichstromseite sowie 230 VAC und 2,6 A auf einphasigen Seite. Der Inverter unterstützt einen bidirektionalen Leistungsfluss und kann für verschiedene Anwendungen verwendet werden, wie z. B. für Solar-Mikroinverter oder Batterie-Energiespeichersysteme (BESS).

Ressourcen

  • arrow-right Mehr über TIDA-010954 erfahren
  • download Lesen Sie, wie Zyklokonverter mit GaN von TI die Optimierung von Mikroinvertern und tragbaren Ladestationen unterstützen
  • arrow-right Mehr über die GaN-Technologie von TI
  • arrow-right Entwickeln Sie intelligente, zuverlässige Solarenergiesysteme
download

Videos durchsuchen

Alle Videos anzeigen
Alle Videos anzeigen
Produkte
  • Audio, Haptik und Piezo
  • DLP-Produkte
  • Datenwandler
  • Die- & Wafer-Services
  • Drahtlose Kommunikation
  • Energiemanagement
  • HF & Mikrowellen
  • Isolierung
  • Logik- & Spannungsumsetzung
  • Mikrocontroller (MCUs) & Prozessoren
  • Motortreiber
  • Schalter und Multiplexer
  • Schnittstelle
  • Sensoren
  • Taktgeber & Timing
  • Verstärker
Anwendungen
  • Fahrzeugtechnik
  • Kommunikationsausrüstung
  • Datenzentrum
  • Industrieanwendungen
  • Unterhaltungselektronik