Thread-MCUs
Thread ist ein IP-basiertes, drahtloses Mesh-Netzwerk mit geringem Stromverbrauch für die Heim- und Gebäudeautomatisierung
Geringster Stromverbrauch
- Thread-Plattform mit geringstem Stromverbrauch
- Mehrjähriger Betrieb mit einer Knopfzellenbatterie
- Verbesserter Sensorcontroller mit extrem geringem Stromverbrauch
OpenThread Stack
- Das CC26x2-SDK enthält den OpenThread Stack
- Regelmäßige Beiträge zur offenen Thread-Community
SimpleLink™-MCU-Plattform
- 100 % Code-Wiederverwendbarkeit im gesamten Portfolio
- Umfassende Lernerfahrung
- Beispielcode von TI Resource Explorer
Was ist Thread?
Thread ist ein offener Standard für die zuverlässige, kosteneffektive und energieeffiziente Kommunikation im Rahmen der Heim- und Gebäudeautomatisierung:
- Sicheres, drahtloses Mesh-Netzwerkprotokoll
- Das offene, auf IPv6 basierende Protokoll ermöglicht die einfache Verbindung mit vorhandenen Netzwerken
- Einfache Smartphone-Bereitstellung
- Unterstützt die drahtlose Kommunikation von Gerät zu Gerät, von Gerät zu Mobilgerät und von Gerät zur Cloud


Endgeräte im Ruhezustand
Batteriebetriebene Knoten, die nur über einen vom Leader angegebenen übergeordneten Knoten kommunizieren.
Vom Router auswählbare Endgeräte
Möglichkeit zur Umwandlung in einen Router, um sicherzustellen, dass das Mesh-Netzwerk keinen einzelnen Ausfallpunkt beinhaltet.
Router
Leitet Pakete im Thread-Netzwerk weiter und ermöglicht/akzeptiert die Hinzufügung neuer Geräte zu dem Netzwerk.
Border-Router
Sorgt für Verbindungen zu benachbarten Netzwerken (WLAN, Ethernet u. dgl.). Leitet Pakete in und aus dem Thread Netzwerk weiter.
Lernen Sie das schnellere Netzwerk-Prototyping kennen
Erstellen Sie mit unseren neuen LaunchPad SensorTag-Kits innerhalb weniger Minuten sichere, energieeffiziente Multiband-Sensornetzwerke. Diese vollständig geschlossene batteriebetriebene drahtlose Prototyping-Plattform kann Ihre Entwicklung mit sofort einsatzbereiten Batteriebetrieb- und On-Board-Sensoren ankurbeln.

Top-Produkte
*some stack components will be embedded in ROM in production devices to increase application code space in flash |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützung für Sub-1-GHz + 2,4-GHz-Parallelität mit der energieeffizientesten drahtlosen Multiband-MCU | Unterstützung für Sub-1-GHz + 2,4-GHz-Parallelität mit integriertem 20 dBm PA für eine längere Reichweite | Profitieren Sie von allen Vorteilen der 2,4-GHz-Parallelität mit der energieeffizientesten drahtlosen MCU für mehrere Protokolle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wichtigste Merkmale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SimpleLink-MCU-Plattform-Kompatibilität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendungs-MCU | Arm® Cortex®-M4F | Arm® Cortex®-M4F | Arm® Cortex®-M4F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch im Standby-Betrieb | 0,8 µA | 0,8 µA | 0,9 µA |
OpenThread
OpenThread ist eine Open Source-Implementierung von Thread, bereitgestellt von Nest. OpenThread wird auf GitHub verteilt, und die Software ist im Rahmen einer BSD-Lizenz verfügbar. Wir nehmen an allen OpenThread-Entwicklungsaktivitäten der OpenThread-Community aktiv teil.

Support und Schulungen
Erleben Sie umfassende interaktive Schulungen für die Bausteine aus dem SimpleLink-Portfolio.
Erhalten Sie schnell und zuverlässig technischen Support von unseren Experten, die Sie bei der Umsetzung Ihrer Ideen in die Praxis unterstützen.