SBAS500B june 2022 – august 2023 ADC32RF54 , ADC32RF55
PRODUCTION DATA
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSD | Noise Spectral Density | fIN = 900 MHz, AIN = -20 dBFS no averaging |
-155.6 | dBFS/Hz | ||
| fIN = 900 MHz, AIN = -20 dBFS 2x averaging |
-158.1 | |||||
| fIN = 900 MHz, AIN = -20 dBFS 4x averaging |
-160.4 | |||||
| NF | Noise Figure | fIN = 900 MHz, AIN = -20 dBFS no averaging |
20.2 | dB | ||
| fIN = 900 MHz, AIN = -20 dBFS 2x averaging |
19.8 | |||||
| fIN = 900 MHz, AIN = -20 dBFS 4x averaging |
20.2 | |||||
| SNR | Signal-to-noise ratio no averaging |
fIN = 100 MHz | 62.1 | dBFS | ||
| fIN = 500 MHz | 61.8 | |||||
| fIN = 900 MHz | 61.7 | |||||
| fIN = 900 MHz, Ain = -20 dBFS | 63.8 | |||||
| fIN = 1.8 GHz | 61.1 | |||||
| fIN = 2.4 GHz | 60.2 | |||||
| Signal-to-noise ratio 2x averaging |
fIN = 100 MHz | 63.6 | ||||
| fIN = 500 MHz | 63.3 | |||||
| fIN = 900 MHz | 63.5 | |||||
| fIN = 900 MHz, Ain = -20 dBFS | 66.3 | |||||
| fIN = 1.8 GHz | 62.7 | |||||
| fIN = 2.4 GHz | 62.4 | |||||
| Signal-to-noise ratio 4x averaging |
fIN = 100 MHz | 66.7 | ||||
| fIN = 500 MHz | 65.0 | |||||
| fIN = 900 MHz | 65.7 | |||||
| fIN = 900 MHz, Ain = -20 dBFS | 68.6 | |||||
| fIN = 1.8 GHz | 64.7 | |||||
| fIN = 2.4 GHz | 64.5 | |||||
| SINAD | Signal to noise and distortion ratio | fIN = 100 MHz | 58.2 | dBFS | ||
| fIN = 500 MHz | 57.9 | |||||
| fIN = 900 MHz | 55.8 | |||||
| fIN = 1.8 GHz | 58.2 | |||||
| fIN = 2.4 GHz | 54.8 | |||||
| ENOB | Effective number of bits | fIN = 100 MHz | 10.0 | Bits | ||
| fIN = 500 MHz | 10.0 | |||||
| fIN = 900 MHz | 10.0 | |||||
| fIN = 1.8 GHz | 9.9 | |||||
| fIN = 2.4 GHz | 9.7 | |||||
| THD | Total Harmonic Distortion (First five harmonics) | fIN = 100 MHz | 61 | dBc | ||
| fIN = 500 MHz | 60 | |||||
| fIN = 900 MHz | 57 | |||||
| fIN = 1.8 GHz | 63 | |||||
| fIN = 2.4 GHz | 57 | |||||
| HD2 | Second Harmonic Distortion | fIN = 100 MHz | 61 | dBc | ||
| fIN = 500 MHz | 66 | |||||
| fIN = 900 MHz | 68 | |||||
| fIN = 1.8 GHz | 66 | |||||
| fIN = 2.4 GHz | 57 | |||||
| HD3 | Third Harmonic Distortion | fIN = 100 MHz | 66 | dBc | ||
| fIN = 500 MHz | 62 | |||||
| fIN = 900 MHz | 57 | |||||
| fIN = 1.8 GHz | 65 | |||||
| fIN = 2.4 GHz | 64 | |||||
| Non HD2,3 | Spur free dynamic range (excluding HD2 and HD3) | fIN = 100 MHz | 78 | dBFS | ||
| fIN = 500 MHz | 75 | |||||
| fIN = 900 MHz | 78 | |||||
| fIN = 1.8 GHz | 76 | |||||
| fIN = 2.4 GHz | 75 | |||||
| IMD3 | Two tone inter-modulation distortion | f1 = 700 MHz, f2 = 800 MHz, AIN = -7 dBFS/tone | 72 | dBFS | ||
| f1 = 1.5 GHz, f2 = 1.6 GHz, AIN = -7 dBFS/tone | 66 | |||||