SCHS285B December 1998 – May 2024 CD54AC541 , CD54ACT540 , CD54ACT541 , CD74AC540 , CD74AC541 , CD74ACT540 , CD74ACT541
PRODUCTION DATA
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCC (V) | (TA) - °C | UNIT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +25 | -40 to +85 | -55 to +125 | |||||||||
| VI (V) | IO (mA) | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
| VIH | High-level input voltage | 1.5 | 1.2 | — | 1.2 | — | 1.2 | — | V | ||
| 3 | 2.1 | — | 2.1 | — | 2.1 | — | |||||
| 5.5 | 3.85 | — | 3.85 | — | 3.85 | — | |||||
| VIL | Low-level input voltage | 1.5 | — | 0.3 | — | 0.3 | — | 0.3 | V | ||
| 3 | — | 0.9 | — | 0.9 | — | 0.9 | |||||
| 5.5 | — | 1.65 | — | 1.65 | — | 1.65 | |||||
| VOH | High-level output voltage | VIH or VIL (1), (2) | -0.05 | 1.5 | 1.4 | — | 1.4 | — | 1.4 | — | V |
| -0.05 | 3 | 2.9 | — | 2.9 | — | 2.9 | — | ||||
| -0.05 | 4.5 | 4.4 | — | 4.4 | — | 4.4 | — | ||||
| -4 | 3 | 2.58 | — | 2.48 | — | 2.4 | — | ||||
| -24 | 4.5 | 3.94 | — | 3.8 | — | 3.7 | — | ||||
| -75 | 5.5 | — | — | 3.85 | — | — | — | ||||
| -50 | 5.5 | — | — | — | — | 3.85 | — | ||||
| VOL | Low-level output voltage | VIH or VIL (1), (2) | 0.05 | 1.5 | — | 0.1 | — | 0.1 | — | 0.1 | V |
| 0.05 | 3 | — | 0.1 | — | 0.1 | — | 0.1 | ||||
| 0.05 | 4.5 | — | 0.1 | — | 0.1 | — | 0.1 | ||||
| 12 | 3 | — | 0.36 | — | 0.44 | — | 0.5 | ||||
| 24 | 4.5 | — | 0.36 | — | 0.44 | — | 0.5 | ||||
| 75 | 5.5 | — | — | — | 1.65 | — | — | ||||
| 50 | 5.5 | — | — | — | — | — | 1.65 | ||||
| II | Input leakage current | VCC or GND | 5.5 | — | ±0.1 | — | ±1 | — | ±1 | μA | |
| IOZ | 3-state leakage current | VIH or VIL VO = VCC or GND | 5.5 | — | ±0.5 | — | ±5 | — | ±10 | µA | |
| ICC | Quiescent supply current, MSI | VCC or GND | 0 | 5.5 | — | 8 | — | 80 | — | 160 | µA |