JAJSAD1G April   2005  – May 2016 ADC081S021
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
    6. 7.6 Timing Requirements
    7. 7.7 Typical Characteristics
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Determining Throughput
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 Transfer Function
      2. 8.4.2 Modes of Operation
        1. 8.4.2.1 Normal Mode
        2. 8.4.2.2 Shutdown Mode
  9. 9 Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
      1. 9.1.1 Analog Inputs
      2. 9.1.2 Digital Inputs and Outputs
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 9.2.3 Application Curves
  10. 10Power Supply Recommendations
    1. 10.1 Noise Considerations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 デバイス・サポート
      1. 12.1.1 デバイスの関連用語
    2. 12.2 ドキュメントのサポート
      1. 12.2.1 関連資料
    3. 12.3 コミュニティ・リソース
    4. 12.4 商標
    5. 12.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 12.6 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

1 特長

  • 複数のサンプリング・レートについて特性および仕様を規定
  • 6ピンのWSONおよびSOT-23パッケージ
  • 可変電力管理
  • 2.7V~5.25Vの範囲の単一電源
  • 対応規格: SPI™、 QSPI™、 MICROWIRE™、およびDSP
  • DNL: +0.04/-0.03 LSB (標準値)
  • INL: +0.04/–0.03 LSB (標準値)
  • SNR: 49.6dB (標準値)
  • 消費電力:
    • 3.6V電源: 1.3mW (標準値)
    • 5.25V電源: 7.7mW (標準値)

2 アプリケーション

  • ポータブル・システム
  • リモート・データ収集
  • 計測および制御システム

3 概要

ADC081S021デバイスは低消費電力のシングル・チャネルCMOS 8ビットA/Dコンバータで、高速のシリアル・インターフェイスが搭載されています。単一のサンプリング・レートのみでパフォーマンスを規定する従来の手法とは異なり、ADC081S021は50ksps~200kspsのサンプリング・レート範囲全体にわたって完全に規定されています。コンバータは逐次比較型のアーキテクチャをベースとし、内部的なトラック・アンド・ホールド回路を使用します。

出力のシリアル・データはストレート・バイナリで、SPI、QSPI、MICROWIREなどいくつかの標準、および多くの一般的なDPSシリアル・インターフェイスと互換性があります。

ADC081S021は2.7V~5.25Vの範囲の単一電源で動作します。3.6Vまたは5.25V電源を使用するときの通常の消費電力は、それぞれ1.3mWおよび7.7mWです。
パワーダウン機能により、消費電力は5.25V電源の使用時に約2.6µWまで削減されます。

ADC081S021は、6ピンのWSONおよびSOT-23パッケージで提供されます。工業用温度範囲の-40°C~85℃での動作が保証されています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
ADC081S021 SOT-23 (6) 2.50mm×2.20mm
WSON (6) 1.60mm×2.90mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。

ブロック図

ADC081S021 20145407.gif