JAJSMN5 July 2021 ADC09DJ800-Q1 , ADC09QJ800-Q1 , ADC09SJ800-Q1
PRODUCTION DATA
システムのハードウェア要件を緩和するため、多くのクロック供給機能が内蔵されています (例:サンプリング・クロックを生成するための電圧制御発振器 (VCO) を内蔵した内部位相ロック・ループ (PLL))。FPGA または ASIC のロジックと SerDes にクロックを供給するために 4 つのクロック出力が備わっています。パルス式システムのためにタイムスタンプ入力および出力が備わっています。
JESD204C シリアル・インターフェイスにより、プリント基板 (PCB) の配線の量を減らすことで、システムを小型化できます。インターフェイス・モードは 2~8 レーン (デュアル・チャネルとクワッド・チャネルのデバイスの場合)、または 1~4 レーン (シングル・チャネル・デバイスの場合) を最大 17.16Gbps の SerDes ボーレートでサポートしているため、各アプリケーションに最適な構成を実現できます。