JAJSF36L November   2008  – February 2019 ADC14155QML-SP

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
    1.     ブロック図
  3. 3 概要
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 Pin Configuration and Functions
    1.     Pin Descriptions and Equivalent Circuits
  6. 6 Specifications
    1. 6.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2  ESD Ratings
    3. 6.3  Recommended Operating Conditions
    4. 6.4  Thermal Information
    5. 6.5  ADC14155 Converter Electrical Characteristics DC Parameters
    6. 6.6  ADC14155 Converter Electrical Characteristics (Continued) DYNAMIC Parameters
    7. 6.7  ADC14155 Converter Electrical Characteristics (Continued) Logic and Power Supply Electrical Characteristics
    8. 6.8  ADC14155 Converter Electrical Characteristics (Continued) Timing and AC Characteristics
    9. 6.9  Timing Diagram
    10. 6.10 Transfer Characteristic
    11. 6.11 Typical Performance Characteristics, DNL, INL
    12. 6.12 Typical Performance Characteristics, Dynamic Performance
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Analog Inputs
        1. 7.3.1.1 Differential Analog Input Pins
        2. 7.3.1.2 Driving The Analog Inputs
        3. 7.3.1.3 Input Common Mode Voltage
      2. 7.3.2 Reference Pins
      3. 7.3.3 Digital Inputs
        1. 7.3.3.1 Clock Inputs
        2. 7.3.3.2 Power-Down (PD)
        3. 7.3.3.3 Clock Mode Select/Data Format (CLK_SEL/DF)
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
      3. 8.2.3 Application Curve
    3. 8.3 Radiation Environments
      1. 8.3.1 Total Ionizing Dose (TID)
      2. 8.3.2 Single Event Effects
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイス・サポート
      1. 11.1.1 デバイスの項目表記
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 コミュニティ・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • NBA|48
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

ADC14155QML-SPは高性能のCMOSアナログ/デジタル・コンバータで、アナログの入力信号を14ビットのデジタル・ワードへ、最大155MSPSの速度で変換できます。デジタル・エラー訂正機能とサンプル/ホールド回路を備えた差動パイプライン型アーキテクチャを採用し、消費電力と外付け部品数を最小限に抑えながら優れた動的性能を発揮します。また独自のサンプル/ホールド段によって、1.1GHzのフルパワー帯域幅を提供します。ADC14155はデュアル3.3Vおよび1.8V電源で動作し、155MSPSでの消費電力は967mWです。

デジタル出力インターフェイス用に独立した1.8V電源を使用することで、低ノイズの低消費電力動作が可能です。パワーダウン機能は、クロック入力をディセーブルして消費電力を5mWまで低減する一方、フル動作への高速起動も可能です。差動入力により、基準電圧の2倍に相当するフルスケール差動入力振幅を実現します。ADC14155は、内蔵する安定した1Vの内部基準電圧と外部基準電圧のいずれでも動作します。クロック・モード(差動かシングルエンド)と出力データ・フォーマット(オフセット・バイナリか2の補数)はピンで選択可能です。デューティ・サイクル・スタビライザにより、広いクロック・デューティ・サイクル全体にわたって性能を維持します。

ADC14155QML-SPは、48リードの放熱特性に優れた多層セラミック・クワッド・パッケージで供給され、軍事用温度範囲の-55°C~+125°Cで動作します。

製品情報(1)

型番 グレード パッケージ
5962R0626201VXC QMLV RHA(SMD部品)

[100krad]

CQFP (48)
ADC14155W-MLS フライトRHA(SMD以外の部品)

[100krad]

CQFP (48)
ADC14155W-MPR エンジニアリング・サンプル(2) CQFP (48)
ADC14155LCVAL 低周波セラミック評価ボード —
ADC14155HCVAL 高周波セラミック評価ボード —
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。
  2. これらのユニットは、技術的な評価のみを目的としています。標準とは異なるフローに従って処理されています。これらのユニットは、認定、量産、放射線テスト、航空での使用には適していません。これらの部品は、MILに規定されている温度範囲-55℃~125℃、または動作寿命全体にわたる性能を保証されていません。