JAJSFU8C November 2017 – November 2019 ADS8166 , ADS8167 , ADS8168
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
入力マルチプレクサは長いセトリング時間に対応しているため、アナログ入力を容易に駆動できます。マルチプレクサの出力とADCアナログ入力はデバイス・ピンとして利用可能です。この構成により、1つのADCドライバ・オペアンプをマルチプレクサの8つのアナログ入力のすべてに使用できます。
ADS816x は、アナログ入力チャネルごとにプログラム可能な HIGH/LOW アラーム・スレッショルドを備えたデジタル・ウィンドウ・コンパレータを搭載しています。プログラム可能なアラーム・スレッショルドを備えたこの単一オペアンプ・ソリューションにより、低消費電力、低コスト、超小型フォーム・ファクタのアプリケーションが可能になります。