JAJSWJ0 May 2025 ADS9117 , ADS9118 , ADS9119
PRODUCTION DATA
TA = 25°C、AVDD_5V = 5V、VDD_1V8 = 1.8V、外部 VREF = 4.096V、最大スループット (特に記述のない限り)
| 標準 INL = ±0.6LSB |
| fIN = 2kHz、SNR = 95.5dBFS、THD = –130dB |
| fIN = 1MHz、SNR = 94.9dBFS、THD = –103.5dB |
| 標準 DNL = ±0.4LSB |
| fIN = 100kHz、SNR = 95.4dBFS、THD = –120dB |
| 標準偏差 = 1.61LSB |