ADS9118

アクティブ

製品詳細

Resolution (Bits) 18 Sample rate (max) (ksps) 10000 Number of input channels 1 Interface type Serial LVDS Architecture SAR Input type Differential Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 4.1 Input voltage range (min) (V) 0.7 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 360 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 95.1 Digital supply (min) (V) 1.75 Digital supply (max) (V) 1.85
Resolution (Bits) 18 Sample rate (max) (ksps) 10000 Number of input channels 1 Interface type Serial LVDS Architecture SAR Input type Differential Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 4.1 Input voltage range (min) (V) 0.7 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 360 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 95.1 Digital supply (min) (V) 1.75 Digital supply (max) (V) 1.85
VQFN (RHA) 40 36 mm² (6 mm × 6 mm)
  • 高速および低消費電力:
    • ADS9119:20MSPS、274 mW
    • ADS9118:10MSPS、83 mW
    • ADS9117:5MSPS、59 mW
  • 内蔵機能:
    • ADC ドライバ
    • 高精度基準電圧
    • 同相電圧出力バッファ
  • 高性能:
    • 18 ビット、ミッシング コードなし
    • INL:±0.8LSB、DNL:±0.4LSB
    • 信号対雑音比:95.5dB
  • 広い入力帯域幅:
    • ADS9119 および ADS9118: 90MHz (-3dB)
    • ADS9117:45MHz (-3dB)
  • シリアル LVDS インターフェイス:
    • SDR および DDR 出力モード
    • 同期クロックおよびデータ出力
  • 拡張動作範囲:-40℃ ~ +125℃
  • 高速および低消費電力:
    • ADS9119:20MSPS、274 mW
    • ADS9118:10MSPS、83 mW
    • ADS9117:5MSPS、59 mW
  • 内蔵機能:
    • ADC ドライバ
    • 高精度基準電圧
    • 同相電圧出力バッファ
  • 高性能:
    • 18 ビット、ミッシング コードなし
    • INL:±0.8LSB、DNL:±0.4LSB
    • 信号対雑音比:95.5dB
  • 広い入力帯域幅:
    • ADS9119 および ADS9118: 90MHz (-3dB)
    • ADS9117:45MHz (-3dB)
  • シリアル LVDS インターフェイス:
    • SDR および DDR 出力モード
    • 同期クロックおよびデータ出力
  • 拡張動作範囲:-40℃ ~ +125℃

ADS911x は 18 ビット 高速 A/D コンバータ (ADC) で、ADC 入力用のドライバが内蔵されています。ADC ドライバを内蔵しているため、信号チェーンの簡素化、高精度アプリケーションでの消費電力の低減、1MHz を上回る高周波信号のサポートが可能です。外付けデカップリング コンデンサを必要としない内蔵 ADC リファレンス バッファは、広帯域幅アプリケーション向けに最適化されています。

ADS911x は、シリアル LVDS (SLVDS) データ インターフェイスを使用して、デジタル スイッチング ノイズを最小化しながら高速デジタル通信を実現します。ADC チャネルごとに別々の SLVDS 出力、または両方の ADC チャネルに 1 つの SLVDS 出力を使用して、デュアル チャネル ADC データを読み取ります。

ADS911x は 18 ビット 高速 A/D コンバータ (ADC) で、ADC 入力用のドライバが内蔵されています。ADC ドライバを内蔵しているため、信号チェーンの簡素化、高精度アプリケーションでの消費電力の低減、1MHz を上回る高周波信号のサポートが可能です。外付けデカップリング コンデンサを必要としない内蔵 ADC リファレンス バッファは、広帯域幅アプリケーション向けに最適化されています。

ADS911x は、シリアル LVDS (SLVDS) データ インターフェイスを使用して、デジタル スイッチング ノイズを最小化しながら高速デジタル通信を実現します。ADC チャネルごとに別々の SLVDS 出力、または両方の ADC チャネルに 1 つの SLVDS 出力を使用して、デュアル チャネル ADC データを読み取ります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS911x、18ビット、20MSPS、SAR 完全差動 ADC 入力ドライバ搭載 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/05/15

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS9219EVM — ADS9219 評価基板

ADS9219 評価基板 (EVM) は、ADS9219 の性能を評価するためのプラットフォームです。この製品は 2 チャネル、18 ビット、20MSPS / チャネルの SAR A/D コンバータ (ADC) であり、ADC ドライバと電圧リファレンスを内蔵しています。ADS9219EVM は、THS4541 完全差動アンプを使用するディスクリート高速シグナル チェーンを搭載しており、最大 1MHz の入力信号帯域幅で ADC の性能を評価できます。この評価基板 (EVM) ドーターボードは標準の FMC (FPGA メザニン カード) コネクタを搭載しており、TSWDC155EVM (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

ADS9227EVM — ADS9227 の評価基板

ADS9227 評価基板 (EVM) は、ADS9227 デバイスの性能を評価するためのプラットフォームです。この製品は 2 チャネル、16 ビット、5MSPS/チャネルの SAR (逐次比較型) ADC であり、ADC ドライバと電圧リファレンスを内蔵しています。ADS9227EVM は、シグナル チェーンに関する 2 種類の独自の提案を提示しており、お客様はこれらを使用すると、入力信号の振幅と周波数に応じて ADS9227 の性能を評価することができます。この評価基板 (EVM) は標準の FMC (FPGA メザニン カード) コネクタを搭載しており、TSWDC155EVM (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
サポート・ソフトウェア

ADS92XX-FPGA-EXAMPLE-CODE — ADS92xx FPGA interface example code

Expedite your ADS92xx digital design with this Verilog module from Texas Instruments
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

ADS92xx IBIS Model

SBAM513.ZIP (37 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian