JAJSSV6 December   2025 ADS9324

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 スイッチング特性
    8. 5.8 タイミング図
  7. 6 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  アナログ入力
      2. 7.3.2  入力クランプ保護回路
      3. 7.3.3  アナログ入力インピーダンス
      4. 7.3.4  プログラマブル ゲイン アンプ (PGA)
      5. 7.3.5  ADC の伝達関数
      6. 7.3.6  リファレンス
      7. 7.3.7  オープン ワイヤ セーフ モード
      8. 7.3.8  システム オフセット較正
      9. 7.3.9  システム ゲイン キャリブレーション
      10. 7.3.10 ADC ゲインおよび位相誤差のキャリブレーション
      11. 7.3.11 デジタル フィルタ
        1. 7.3.11.1 システム位相キャリブレーション
        2. 7.3.11.2 ブロック平均フィルタ
        3. 7.3.11.3 移動平均フィルタ
        4. 7.3.11.4 ローパス FIR フィルタ
      12. 7.3.12 デジタル ウィンドウ コンパレータ
      13. 7.3.13 アラーム モード
      14. 7.3.14 データ インターフェイス
        1. 7.3.14.1 ADC チャネル モード
        2. 7.3.14.2 デイジー チェーン
        3. 7.3.14.3 診断フラグ
        4. 7.3.14.4 ADC 出力データ ランダマイザー
        5. 7.3.14.5 データ インターフェイスのテスト パターン
        6. 7.3.14.6 デジタル出力ドライブ強度制御
        7. 7.3.14.7 デジタル出力遅延調整
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 リセット
      2. 7.4.2 通常動作
      3. 7.4.3 スタンバイ モード
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 レジスタ書き込み動作
      2. 7.5.2 レジスタ読み取り動作
      3. 7.5.3 初期化例 ー SDOUT によるシングル レーン モード
  9. 8 レジスタ マップ
    1. 8.1 ADS93xx 共通レジスタ
    2. 8.2 AIN1 ~ AIN8 チャネル レジスタ
    3. 8.3 AIN9 ~ AIN16 チャネル レジスタ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 パワー オートメーション向け 16チャネル データ収集システム (DAQ)
        1. 9.2.1.1 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 9.4.1.1 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 12.1 メカニカル データ

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

レジスタ読み取り動作

レジスタ読み出し動作用のレジスタ バンクは、アドレス 0x02 の BANK_SEL レジスタを使って選択します。ADS93x4 共通レジスタ バンクのレジスタを読み出すには、BANK_SEL レジスタに 0x0001 を書き込みます。同様に、BANK_SEL レジスタに 0x0002 および 0x0004 を書き込み、それぞれAIN9 - AIN16 チャネルおよびAIN1 - AIN8 チャネルバンクのレジスタを読み出します。図 7-42に示すように、レジスタを読み取るには 24 ビットの SPI フレームが必要です。図 7-42に、レジスタ バンクの N 個のレジスタを読み取るために必要なシーケンスを示し、必要なステップについては表 7-17で説明しています。

ADS9324 レジスタ読み出し図 7-42 レジスタ読み出し
表 7-17 レジスタ読み出しシーケンス
フレーム番号 24 ビット SDI フレーム SDOUT[23:0] 説明
SDI[23:16] SDI [15:0]
1 0x02 0x0001 はレジスタ バンク 0、0x0002 はレジスタ バンク 1、0x0004 はレジスタ バンク 2 X レジスタ バンクを選択します。
2 0x01 SDIN[15:8] = REG_ADDR1、SDIN[7:0] = 0x01 0x000000 レジスタ アドレス REG_ADDR1 のレジスタ読み取り動作。レジスタ データ REG_ADDR1 は、次のシリアル通信フレームで受信されます。
3 0x01 SDIN[15:8] = REG_ADDR1、SDIN[7:0] = 0x01 SDOUT[23:8] = REG_ADDR1 DATA、SDOUT[7:0]= 0x00 レジスタ アドレス REG_ADDR2 のレジスタ読み取り動作。このフレームでは、レジスタ データ REG_ADDR1 が受信されます。レジスタ データ REG_ADDR2 は、次のシリアル通信フレームで受信されます。
N+2 0x00 0x0000 SDOUT[23:8]= REG_ADDRN DATA、SDOUT[7:0]= 0x00 前のシリアル通信フレームで選択されたレジスタ値 REG_ADDR を読み出すには、SDIN に 0x000000 を書き込みます。