ADS9324

アクティブ

製品詳細

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 16 Interface type SPI Architecture SAR Input type Differential Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 50 Input voltage range (min) (V) -50 Features Over-Voltage Protection, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 200 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 89 Digital supply (min) (V) 1.75 Digital supply (max) (V) 1.85
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 16 Interface type SPI Architecture SAR Input type Differential Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 50 Input voltage range (min) (V) -50 Features Over-Voltage Protection, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 200 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 89 Digital supply (min) (V) 1.75 Digital supply (max) (V) 1.85
VQFN (RSK) 64 64 mm² (8 mm × 8 mm)
  • 16 チャネル、16 ビット同時サンプリング ADC
    • 各チャネルのスループット1MSPS
  • プログラマブル ゲイン アンプ
    • 1MΩ アナログ入力インピーダンス
    • シングルエンド入力および差動入力をサポート
    • 入力範囲:
      • 差動入力電圧:±12.5V、±10V、±6.25V、±5V、±2.5V
      • 同相電圧: ±12.5V
  • アナログ帯域幅オプション:25kHz と 325kHz
  • オープンワイヤ安全入力
    • フローティング入力に対して、ADC 出力コードがほぼゼロ
  • 標準的性能:
    • INL:±0.5LSB、DNL:±0.5LSB
    • 信号対雑音比:88dB、THD: -103dB、DC CMRR: 100dB
  • 低ドリフト係数のオンチップ基準電圧 (4.096V) およびバッファ
    • 15ppm/°C (標準値) の温度ドリフト
  • デジタル機能
    • オンチップのデジタル フィルタによるオーバーサンプリング
    • システム オフセット、ゲイン、位相のキャリブレーション
    • デジタル ウィンドウ コンパレータ
    • ADC 出力データ ランダマイザー
  • 電源
    • アナログ電源:5V および 1.8V
    • デジタル I/O 電源:1.8V ~ 3.3V
  • 温度範囲:–40°C ~ +125°C
  • 16 チャネル、16 ビット同時サンプリング ADC
    • 各チャネルのスループット1MSPS
  • プログラマブル ゲイン アンプ
    • 1MΩ アナログ入力インピーダンス
    • シングルエンド入力および差動入力をサポート
    • 入力範囲:
      • 差動入力電圧:±12.5V、±10V、±6.25V、±5V、±2.5V
      • 同相電圧: ±12.5V
  • アナログ帯域幅オプション:25kHz と 325kHz
  • オープンワイヤ安全入力
    • フローティング入力に対して、ADC 出力コードがほぼゼロ
  • 標準的性能:
    • INL:±0.5LSB、DNL:±0.5LSB
    • 信号対雑音比:88dB、THD: -103dB、DC CMRR: 100dB
  • 低ドリフト係数のオンチップ基準電圧 (4.096V) およびバッファ
    • 15ppm/°C (標準値) の温度ドリフト
  • デジタル機能
    • オンチップのデジタル フィルタによるオーバーサンプリング
    • システム オフセット、ゲイン、位相のキャリブレーション
    • デジタル ウィンドウ コンパレータ
    • ADC 出力データ ランダマイザー
  • 電源
    • アナログ電源:5V および 1.8V
    • デジタル I/O 電源:1.8V ~ 3.3V
  • 温度範囲:–40°C ~ +125°C

ADS9324 は、16 チャネルの統合型データ収集(DAQ)システムで、同時サンプリング、16 ビットの逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) を搭載し、1MSPSで動作します。デバイスには、各チャネルに完全なアナログ フロントエンドが搭載されており、入力インピーダンス 1MΩ のプログラマブルゲインアンプ(PGA)、入力クランプ、ローパスフィルタ、ADC 入力ドライバが備わります。デバイスには、低ドリフト係数の高精度基準電圧も内蔵され、ADC を駆動するためのバッファも搭載されています。入力インピーダンスが高いため、センサや変圧器と直接接続でき、外付けのドライバ回路が必要ありません。このデバイスは差動入力とシングルエンド入力の両方に対応しており、さまざまなセンサ出力と組み合わせて使用できます。

ADS9324 は柔軟なデジタル インターフェイスを備えており、さまざまなホスト コントローラと組み合わせて使用できます。ユーザーはシリアル インターフェイスを、1 レーン、2 レーン、4 レーン、8 レーンのいずれかで ADC 出力を読み取るように設定できます。このデバイスは、2 チャネル、4 チャネル、8 チャネル、16 チャネルの同時サンプリング ADC として動作できる ADC の柔軟性も備えています。

ADS9324 は、16 チャネルの統合型データ収集(DAQ)システムで、同時サンプリング、16 ビットの逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) を搭載し、1MSPSで動作します。デバイスには、各チャネルに完全なアナログ フロントエンドが搭載されており、入力インピーダンス 1MΩ のプログラマブルゲインアンプ(PGA)、入力クランプ、ローパスフィルタ、ADC 入力ドライバが備わります。デバイスには、低ドリフト係数の高精度基準電圧も内蔵され、ADC を駆動するためのバッファも搭載されています。入力インピーダンスが高いため、センサや変圧器と直接接続でき、外付けのドライバ回路が必要ありません。このデバイスは差動入力とシングルエンド入力の両方に対応しており、さまざまなセンサ出力と組み合わせて使用できます。

ADS9324 は柔軟なデジタル インターフェイスを備えており、さまざまなホスト コントローラと組み合わせて使用できます。ユーザーはシリアル インターフェイスを、1 レーン、2 レーン、4 レーン、8 レーンのいずれかで ADC 出力を読み取るように設定できます。このデバイスは、2 チャネル、4 チャネル、8 チャネル、16 チャネルの同時サンプリング ADC として動作できる ADC の柔軟性も備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS9324 16 チャネル、 16 ビット、 1MSPS 、アナログ フロントエンド内蔵の同時サンプリング SAR ADC データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/01/19

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS9324EVM — ADS9324 評価基板

ADS9324 評価基板 (EVM) は、アナログ フロントエンドと ADC リファレンスを内蔵した、16 チャネル、16 ビット、1MSPS/チャネルの SAR ADC である ADS9324 の性能を評価するためのプラットフォームです。ADS9324EVM は標準の FMC (FPGA メザニン カード) コネクタを搭載しており、標準的な FPGA 開発ボードとの接続が可能です。TSWDC155EVM との組み合わせで動作するコンピュータ ソフトウェア (別売り) を使用すると、USB (ユニバーサル シリアル バス) を経由する ADC (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

BP-ADS9324 — ADS9324 ブースタパック プラグイン モジュール

ADS9324 BoosterPack™ プラグイン モジュール (BPADS9324) は、ADS9324 を使用したアプリケーション開発のための、コスト効率が高く使いやすいプラットフォームを提供します。このモジュールは LAUNCHXL-F28P65X LaunchPad™ 評価キットと互換性があり、他のコントローラで使用できるようヘッダも搭載しています。基本的なデバイス機能を示すサンプル コードが提供されており、アプリケーション開発のためのオープンな出発点として利用できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
サポート・ソフトウェア

ADS9324-C2000-EXAMPLE-CODE — ADS9324 と C2000 サンプル コード

Expedite your embedded design using this example code for the ADS9324 product family
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

ADS9324 IBIS Model

SBAM530.ZIP (187 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-010086 — デジタル制御によるコスト最適化された10Aバッテリの形成とテスト リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、マルチチャネルのバッテリー フォーメーションおよび試験用途向けに、コスト効率の高い設計を提供します。この設計では、16 チャネル同時サンプリング対応の高精度 ADC を備えた C2000™ リアルタイム マイコン (MCU)を使用しており、8 チャネルのセル試験に対応するよう拡張可能です。この設計では、高精度なデューティ比制御のために HRPWM モジュールを使用し、高精度 D/A コンバータに匹敵する性能を実現しています。これにより、部品表を 30% 以上削減できます。この MCU は、定電流 (CC) と定電圧 (CV) 両方の制御動作向けに 2p2z (...)

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RSK) 64 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ