JAJSRD7A May   2025  – September 2025 ADS9326 , ADS9327

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  熱に関する情報
    4. 6.4  推奨動作条件
    5. 6.5  電気的特性 
    6. 6.6  電気的特性:AVDD = 5V
    7. 6.7  電気的特性:AVDD = 3.3V
    8. 6.8  タイミング要件
    9. 6.9  スイッチング特性
    10. 6.10 タイミング図
    11. 6.11 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アナログ入力
      2. 7.3.2 リファレンス
        1. 7.3.2.1 内部リファレンス
          1. 7.3.2.1.1 5V AVDD で選択可能な内部リファレンス
        2. 7.3.2.2 外部リファレンス
        3. 7.3.2.3 外部基準電圧、外部基準バッファ付き
      3. 7.3.3 ADC の伝達関数
      4. 7.3.4 データ インターフェイス
      5. 7.3.5 プログラム可能な平均化フィルタ
        1. 7.3.5.1 単純平均
          1. 7.3.5.1.1 非連続 CONVST による単純平均
        2. 7.3.5.2 移動平均
      6. 7.3.6 出力データ インターフェイスでの CRC
      7. 7.3.7 ADC 出力データ ランダマイザー
      8. 7.3.8 データ フレーム幅
      9. 7.3.9 デイジー チェーン モード
        1. 7.3.9.1 デイジー・クロック モード
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 リセット
      2. 7.4.2 通常動作
      3. 7.4.3 低レイテンシモード
      4. 7.4.4 CS-CONVSTショート モード
      5. 7.4.5 レジスタ読み出しモード
      6. 7.4.6 初期化シーケンス
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 レジスタ動作の SPI フレーム長
      2. 7.5.2 レジスタマップロック
      3. 7.5.3 レジスタ書き込み
      4. 7.5.4 レジスタ読み出し
  9. レジスタ マップ:ADS9327
    1. 8.1 レジスタ バンク 0
    2. 8.2 レジスタ バンク 1
    3. 8.3 レジスタ バンク 2
  10. レジスタ マップ:ADS9326
    1. 9.1 レジスタ バンク 0
    2. 9.2 レジスタ バンク 1
    3. 9.3 レジスタ バンク 2
  11. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 アナログ1VPP の正弦-余弦エンコーダ インターフェイス
      2. 10.2.2 設計要件
      3. 10.2.3 詳細な設計手順
    3. 10.3 電源に関する推奨事項
    4. 10.4 レイアウト
      1. 10.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 10.4.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 サポート・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 13.1 メカニカル データ

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • VAE|22
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

移動平均

データの移動平均化を有効にするには、レジスタ バンク 1 のアドレス 0x0D の MAVG_MODE に書き込んで平均化ウィンドウ サイズを選択します。移動平均ウィンドウのサイズは、2、4、8 の変換結果からユーザーが選択できます。

表 7-8に、移動データの平均化による SNR の改善を指定します。図 7-12に、四つのサンプルの移動平均の ADC 出力タイミングを示します。

表 7-8 移動平均 - ADC 出力のデータ レートおよび SNR とデータ平均化との関係
オーバーサンプリング レート SNR - ADS9327 (16ビット) 最大データ レート
平均化なし 93.5dB 5MSPS
2 96.6dB 5MSPS
4 98.9dB 5MSPS
8 100.9dB 5MSPS

ADS9326 ADS9327 4 サンプルの移動平均の ADC 出力の例

図 7-12 4 サンプルの移動平均の ADC 出力の例