ADS9326

アクティブ

製品詳細

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 3000 Number of input channels 2 Interface type SPI Architecture SAR Input type Differential Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 40 Analog supply voltage (min) (V) 3.1 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 93 Digital supply (min) (V) 1.75 Digital supply (max) (V) 3.5
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 3000 Number of input channels 2 Interface type SPI Architecture SAR Input type Differential Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 40 Analog supply voltage (min) (V) 3.1 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 93 Digital supply (min) (V) 1.75 Digital supply (max) (V) 3.5
VQFN-HR (VAE) 22 12.25 mm² (3.5 mm × 3.5 mm)
  • 16 ビット SAR ADC
    • ADS9327:チャネルあたり 5MSPS
    • ADS9326:チャネルあたり 3MSPS
  • 二つの差動、同時サンプリングチャネル
  • 5V と 3.3V のアナログ電源動作をサポート
  • 優れた DC および AC 性能:
    • 信号対雑音比:5MSPS 時に 93.2dB
    • INL:±0.25LSB、DNL: ±0.2LSB
  • 内蔵機能:
    • 内部リファレンス
    • 同相電圧出力バッファ
    • 外部基準電圧入力用のバッファを内蔵
    • 最大 128サンプルのシンプル データ平均
    • 最大 8 サンプルの移動データ平均
  • 構成可能なシリアル インターフェイス:
    • 各 ADC チャネルに 2 つのシリアル出力
    • 各 ADC チャネルに 1 つのシリアル出力
    • 両方のADCチャネルで1つのシリアル出力
    • デイジーチェーン機能をサポートしています
  • シリアル インターフェイスの 8 ビット CRC
  • 拡張温度範囲:–40°C ~ +125°C
  • 16 ビット SAR ADC
    • ADS9327:チャネルあたり 5MSPS
    • ADS9326:チャネルあたり 3MSPS
  • 二つの差動、同時サンプリングチャネル
  • 5V と 3.3V のアナログ電源動作をサポート
  • 優れた DC および AC 性能:
    • 信号対雑音比:5MSPS 時に 93.2dB
    • INL:±0.25LSB、DNL: ±0.2LSB
  • 内蔵機能:
    • 内部リファレンス
    • 同相電圧出力バッファ
    • 外部基準電圧入力用のバッファを内蔵
    • 最大 128サンプルのシンプル データ平均
    • 最大 8 サンプルの移動データ平均
  • 構成可能なシリアル インターフェイス:
    • 各 ADC チャネルに 2 つのシリアル出力
    • 各 ADC チャネルに 1 つのシリアル出力
    • 両方のADCチャネルで1つのシリアル出力
    • デイジーチェーン機能をサポートしています
  • シリアル インターフェイスの 8 ビット CRC
  • 拡張温度範囲:–40°C ~ +125°C

ADS932xは、リファレンスとリファレンス バッファを統合した高速、デュアル、同時サンプリングのアナログ/デジタル コンバータ (ADC) です。ADS932x は、優れた AC 性能を備えているため、広帯域データ収集 (DAQ) システムに最適なデバイスです。

このデバイスは、SPI 互換のシリアル・インターフェイスをサポートしています。このインターフェイスにより、ADS932x はさまざまなマイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ (DSP)、フィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA) と簡単に組み合わせることができます。また、雑音環境での AC 性能を向上させるデータ平均化機能もサポートしています。

ADS932xは、リファレンスとリファレンス バッファを統合した高速、デュアル、同時サンプリングのアナログ/デジタル コンバータ (ADC) です。ADS932x は、優れた AC 性能を備えているため、広帯域データ収集 (DAQ) システムに最適なデバイスです。

このデバイスは、SPI 互換のシリアル・インターフェイスをサポートしています。このインターフェイスにより、ADS932x はさまざまなマイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ (DSP)、フィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA) と簡単に組み合わせることができます。また、雑音環境での AC 性能を向上させるデータ平均化機能もサポートしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
新規 ADS9316 アクティブ 2 チャネル、同時サンプリング、18 ビット 3MSPS SAR ADC Higher resolution
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
ADS9327 アクティブ 2 チャネル、同時サンプリング、小型パッケージ内の 16 ビット 5MSPS SAR ADC Higher sampling speed (5-MSPS)

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS932x デュアル、同時サンプリング、小型、16 ビット、5 MSPS SAR ADC PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/13
アプリケーション概要 内部同相電圧バッファの利点 PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/26
アプリケーション概要 サーボドライブの高精度 ADC (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/11/19
製品概要 Precision ADCs for Motor Encoders and Position Sensing (Rev. A) PDF | HTML 2025/10/28
アプリケーション概要 位置フィードバック:同時サンプリング SAR ADC を使用したキャプ チャ 1VPP の Sin または Cos エンコーダ信号 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/08/06
アプリケーション概要 エンコーダの信号チェーン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/07/02

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS9327EVM — ADS9327 評価基板

ADS9327 評価モジュール(EVM)は、ADS9327 および ADS93xx (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
サポート・ソフトウェア

ADS9327-C2000-EXAMPLE-CODE — ADS9327 and C2000 code example

Expedite your C2000 embedded design using this example code for the ADS9327
サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

ADS9327-MSPM0-EXAMPLE-CODE — ADS9327 and MSPM0 C code example

Expedite your MSPM0 embedded design using this example code for the ADS9327
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (VAE) 22 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ