JAJSI30A
October 2019 – December 2019
AFE58JD48
PRODUCTION DATA.
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
Device Images
ブロック概略図
4
改訂履歴
5
概要 (続き)
6
デバイスおよびドキュメントのサポート
6.1
ドキュメントのサポート
6.1.1
関連資料
6.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
6.3
サポート・リソース
6.4
商標
6.5
静電気放電に関する注意事項
6.6
Glossary
7
メカニカル、パッケージ、および注文情報
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
ZAV|289
MPBG777
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajsi30a_oa
1
特長
超音波アプリケーション用の 16 チャネル AFE
プログラム可能な 4 つの TGC 設定プロファイル
アクティブ終端付き低ノイズ・アンプ (LNA)
プログラム可能なゲイン:21dB、18dB、15dB
リニア入力振幅:0.37/0.5/0.71V
PP
最大入力振幅:1Vpp
電圧制御アッテネータ (VCAT)
減衰範囲:0dB~36dB
プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA)
18dB~27dB で 3dB 刻み
3 次、10~60MHz のローパス・フィルタ (LPF)
ADC アイドル・チャネル SNR
16 ビット、125MSPS モード:80dBFS
14 ビット、80MSPS モード:79dBFS
非常に優れた近接場 SNR:74dBFS
TGC モード JESD204B 出力
140mW/Ch、0.8nV/√
Hz
、125MSPS、16 ビット
120mW/Ch、0.8nV/√
Hz
、80MSPS、16 ビット
115mW/Ch、0.8nV/√
Hz
、65MSPS、16 ビット
105mW/Ch、0.8nV/√
Hz
、40MSPS、16 ビット
TGC モード LVDS 出力
120mW/Ch、0.8nV/√
Hz
、80MSPS、16 ビット
115mW/Ch、0.8nV/√
Hz
、65MSPS、16 ビット
150mW/Ch、0.8nV/√
Hz
、125MSPS、16 ビット、2 による間引き、LVDS 0.5x モード
CW モード:63mW/Ch、1.15nV/√
Hz
±0.4dB (標準値) のデバイス間ゲインばらつき
高速で安定した過負荷回復
連続波形 (CW) パス
位相ノイズ:-159dBc/Hz (キャリアから 1kHz 離調)
位相分解能:λ/16
16x および 8x CW クロックをサポート
3 次および 5 次高調波の抑制:12dB
データ圧縮機能付きデジタル I/Q 復調器
フラクショナル間引きフィルタ:M = 1~63、増分 0.25
32 のプリセット・プロファイルを持つオンチップ RAM
最高速度 1.28Gbps の LVDS インターフェイス
10
Gbps の JESD204B サブクラス 0、1、2
10cm の PCB 配線で最高 12.8Gbps
JESD レーンごとに 2、4、8 チャネル