JAJSHJ2 June 2019 AFE7799
PRODUCTION DATA.
AFE7799 は高性能のマルチチャネル・トランシーバであり、4 つのダイレクト・アップコンバージョン・トランスミッタ・チェーン、4 つのダイレクト・ダウンコンバージョン・レシーバ・チェーン、2 つの広帯域 RF サンプリング・デジタイジング補助チェーン (フィードバック・パス) を統合しています。トランスミッタおよびレシーバ・チェーンのダイナミック・レンジが大きいため、ワイヤレス基地局の 2G、3G、4G、5G 信号を生成および受信できます。AFE7799 は消費電力が低く多くのチャネルを統合できるため、消費電力とサイズの制約が厳しい 4G および 5G Massive MIMO 基地局に適しています。広帯域でダイナミック・レンジが大きいフィードバック・パスは、トランスミッタ・チェーンのパワー・アンプのデジタル・プリディストーション (DPD) に役立ちます。SerDes が高速なため、入出力データを転送するために必要なレーン数を減らすことができます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| AFE7799 | FCBGA (400) | 17.00mm × 17.00mm |