JAJSVX8A December 2024 – July 2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ANJ ピン [4] |
|---|---|---|---|
| MCASP0_ACLKR | IO | McASP 受信ビット クロック | R16 |
| MCASP0_ACLKX | IO | McASP 送信ビット クロック | N19 |
| MCASP0_AFSR | IO | McASP 受信フレーム同期 | T17 |
| MCASP0_AFSX | IO | McASP 送信フレーム同期 | M19 |
| MCASP0_AXR0 | IO | McASP オーディオ送信 / 受信 0 | N17 |
| MCASP0_AXR1 | IO | McASP オーディオ送信 / 受信 1 | M16 |
| MCASP0_AXR2 | IO | McASP オーディオ送信 / 受信 2 | N18 |
| MCASP0_AXR3 | IO | McASP オーディオ送信 / 受信 3 | M18 |
| MCASP0_AXR4 | IO | McASP オーディオ送信 / 受信 4 | N16 |
| MCASP0_AXR5 | IO | McASP オーディオ送信 / 受信 5 | P17 |
| MCASP0_AXR6 | IO | McASP オーディオ送信 / 受信 6 | P18 |
| MCASP0_AXR7 | IO | McASP オーディオ送信 / 受信 7 | P19 |
| MCASP0_AXR8 | IO | McASP オーディオ送信 / 受信 8 | P16 |
| MCASP0_AXR9 | IO | McASP オーディオ送信 / 受信 9 | R17 |
| MCASP0_AXR10 | IO | McASP オーディオ送信 / 受信 10 | R18 |
| MCASP0_AXR11 | IO | McASP オーディオ送信 / 受信 11 | R19 |
| MCASP0_AXR12 | IO | McASP オーディオ送信 / 受信 12 | R16 |
| MCASP0_AXR13 | IO | McASP オーディオ送信 / 受信 13 | T17 |
| MCASP0_AXR14 | IO | McASP オーディオ送信 / 受信 14 | T18 |
| MCASP0_AXR15 | IO | McASP オーディオ送信 / 受信 15 | T19 |