JAJSVX8A December 2024 – July 2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 4-1 に、デバイス間の比較を相違点を強調して示します。
| 特長 | 参照 名 |
AM27542 | AM27522 | AM27521 |
|---|---|---|---|---|
| WKUP_CTRL_MMR_CFG0_JTAG_USER_ID[31:13] デバイスの「特長」コードごとのレジスタ ビット値 (デバイスの特長の詳細については、デバイスの命名規則 を参照) |
||||
| プロセッサおよびアクセラレータ | ||||
| 速度グレード | 以下を参照動作性能ポイント | |||
| MAIN ドメインの ARM Cortex-R5F | R5FSS | クワッド コア | デュアル コア | |
| デバイス管理サブシステム | WKUP_R5F | シングル コア | ||
| ハードウェア セキュリティ モジュール | HSM | あり | ||
| 暗号化アクセラレータ | セキュリティ | あり | ||
| C7x 浮動小数点、ベクタ DSP | C7x256V DSP | デュアル コア | シングル コア | |
| 非同期オーディオ サンプル レート コンバータ | ASRC | 2 | 1 | |
| 安全およびセキュリティ | ||||
| AEC-Q100 認定済み | Q1 | あり (1) | ||
| プログラムおよびデータ ストレージ | ||||
| オンチップ共有メモリ (RAM) | OCSRAM | 最大 6MB(2) デバイスの命名規則 を参照 | ||
| R5F 密結合メモリ (TCM) | TCM | 256KB | ||
| ペリフェラル | ||||
| モジュール式コントローラ エリア ネットワーク インターフェイス、CAN-FD フル サポート | MCAN | 5 | ||
| 汎用I/O | GPIO | 最大 177 (最大 21 の IO 保持対応) | ||
| 集積回路間インターフェイス | I2C | 8 (3) | ||
| マルチチャネル オーディオ シリアル ポート | MCASP | 5 | ||
| マルチチャネル シリアル ペリフェラル インターフェイス | MCSPI | 5 | ||
| マルチメディア カード / セキュア デジタル インターフェイス | MMC/SD | 1 個の eMMC (8 ビット) または 1 個の SD/SDIO (4 ビット) | ||
| フラッシュ サブシステム (FSS)(4) | OSPI/QSPI | FSS0 は、追加で OptiFlash、FOTA、および FLC をサポートしています。 | ||
| FSS1 は、追加で HyperRAM をサポートしています。 | ||||
| ギガビット イーサネット インターフェイス | CPSW3G | 2 ポート (RGMII/RMII) | ||
| 汎用タイマー | TIMER | 22 (メインで 16、WKUPで 2、セキュリティで 4) | ||
| 拡張パルス幅変調器モジュール | EPWM | 3 | ||
| 拡張キャプチャ モジュール | ECAP | 6 | ||
| 汎用非同期レシーバ / トランスミッタ | UART | 8 (5) | ||
| USB2.0 コントローラ (PHY 付き) | USB 2.0 | 1 | ||
| A/D コンバータ | ADC | 1 | ||
| メディア ローカル バス (MOST50) | MLB | 1 | ||