JAJSPP9 October 2025 AMC0100R
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アナログ入力 | ||||||
| CIN | 実効入力サンプリング容量 | 1.8 | pF | |||
| RIN | 入力インピーダンス | 25 | 27.5 | 30 | kΩ | |
| IINP | 入力電流 | VIN = (VINP – VINN) = VFSR, MAX | 9 | μA | ||
| IINN | 入力電流 | VIN = (VINP – VINN) = VFSR, MAX | -9 | μA | ||
| CMTI | 同相過渡耐性 | |GND1 – GND2| = 1kV | 150 | V/ns | ||
| 基準電圧入力 | ||||||
| RREFIN | 入力インピーダンス | REFIN to GND2、VREFIN = 3.3V、TA = 25℃ | 65.3 | 76.8 | 88.3 | kΩ |
| REFIN to GND2、VREFIN = 5V、TA = 25℃ | 62 | 72.9 | 83.9 | |||
| TCRREFIN | 入力インピーダンスの熱ドリフト | -235 | ppm/℃ | |||
| アナログ出力 | ||||||
| 公称ゲイン | VREFIN / 2 / |VClipping| | V/V | ||||
| ROUT | 出力抵抗 | <0.2 | Ω | |||
| 出力短絡検出電流 | OUT ピン、ソースまたはシンク、 INN = INP = GND1 または VDD1、出力が GND2 または VDD2 に短絡 |
11 | mA | |||
| DC 精度 | ||||||
| VOS | オフセット電圧(1)(2) | TA = 25°C、INP = INN = GND1 | -0.25 | ±0.01 | 0.25 | mV |
| TCVOS | オフセット ドリフト(1)(2)(4) | -3.5 | –1.8 | 1 | μV/℃ | |
| EG | ゲイン誤差(1) | TA = 25℃ | -0.25% | ±0.04 | 0.25% | |
| TCEG | ゲイン ドリフト(1)(5) | -35 | ±5 | 35 | ppm/℃ | |
| 非線形性(1) | -0.04% | 0.04% | ||||
| 出力ノイズ電圧 | INP = INN = GND1、fIN = 0Hz、 BW = 100kHz ブリックウォール フィルタ |
260 | μVRMS | |||
| CMRR | 同相除去比 | fIN = 0Hz、VCM min ≤ VCM ≤ VCM max | -100 | dB | ||
| fIN = 10kHz、VCM min ≤ VCM ≤ VCM max | -82 | |||||
| PSRR | 電源除去比(2) | VDD1 DC PSRR、INP = INN = GND1、 VDD1 を 3V ~ 5.5V に |
-89 | dB | ||
| VDD1 AC PSRR、INP = INN = GND1、 VDD1、10kHz/100mV リップル |
-81 | |||||
| VDD2 DC PSRR、INP = INN = GND1、 VDD2 を 3.3V ~ 5.5V に |
-110 | |||||
| VDD2 AC PSRR、INP = INN = GND1、 VDD2、10kHz/100mV リップル |
-82 | |||||
| AC 精度 | ||||||
| BW | 出力帯域幅 | 250 | 280 | kHz | ||
| THD | 全高調波歪(3) | fIN = 10kHz | -80 | dB | ||
| SNR | 信号対雑音比 | fIN = 1kHz、BW = 10kHz | 84 | dB | ||
| 信号対雑音比 | fIN = 10kHz、BW = 100kHz | 77 | ||||
| 電源 | ||||||
| IDD1 | ハイサイド電源電流 | 5.4 | 6.7 | mA | ||
| IDD2 | ローサイド電源電流 | 5.0 | 7.6 | mA | ||
| VDD1UV | ハイサイド低電圧検出スレッショルド | VDD1 の立ち上がり | 2.5 | 2.6 | 2.7 | V |
| VDD1 の立ち下がり | 1.9 | 2.0 | 2.1 | |||
| VDD2UV | ローサイドの低電圧検出スレッショルド | VDD2 の立ち上がり | 2.3 | 2.5 | 2.7 | V |
| VDD2 の立ち下がり | 1.9 | 2.05 | 2.2 | |||