JAJSUH4A December 2025 – June 2026 AMC0202R , AMC0302R
PRODUCTION DATA
下図は、代表的なアプリケーションにおける AMC0x02R を示しています。外部のシャント抵抗 RSHUNT を流れる負荷電流によって電圧降下が生じます。AMC0x02R はハイサイド回路シャント抵抗の両端での電圧降下を検出し、その後デジタル化を行い、絶縁バリアをまたぐ形でローサイドにデータを転送します。ローサイド回路は、デジタル化されたデータをアナログ信号に再構築し、出力ピンにシングルエンド レシオメトリック電圧として信号を供給します。
AMC0x02R の差動入力、シングルエンド レシオメトリック出力、および高いコモンモード過渡耐性 (CMTI) により、ノイズの多い環境でも信頼性が高く正確な動作が可能になります。