AMC0202R

アクティブ

製品詳細

Device type Current sensing Output type Single-ended Peak-to-peak input voltage range (V) 0.05 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4250 CMTI (min) (kV/µs) 0.15 Creepage (min) (mm) 4 Clearance (min) (mm) 4 Input offset (±) (max) (V) 0.00005 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Device type Current sensing Output type Single-ended Peak-to-peak input voltage range (V) 0.05 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4250 CMTI (min) (kV/µs) 0.15 Creepage (min) (mm) 4 Clearance (min) (mm) 4 Input offset (±) (max) (V) 0.00005 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • リニア入力電圧範囲:±50mV
  • 電源電圧範囲:
    • ハイサイド (VDD1):3.0V ~ 5.5V
    • ローサイド (VDD2):3.0V ~ 5.5V
  • シングルエンド、シオメトリック出力
    • リファレンス入力:2.7V ~ 5.5V
  • 小さい DC 誤差:
    • オフセット誤差:±50µV (最大値)
    • オフセット ドリフト:±1µV/°C (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
    • ゲイン ドリフト:±45ppm/°C (最大値)
    • 非線形性:0.04% (最大値)
  • 高 CMTI:150V/ns (最小値)
  • 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • 絶縁定格:
    • AMC0202R:基本絶縁型
    • AMC0302R:強化絶縁型
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL1577
  • 拡張産業温度範囲の全体にわたって完全に仕様を規定:–40°C ~ +125°C
  • リニア入力電圧範囲:±50mV
  • 電源電圧範囲:
    • ハイサイド (VDD1):3.0V ~ 5.5V
    • ローサイド (VDD2):3.0V ~ 5.5V
  • シングルエンド、シオメトリック出力
    • リファレンス入力:2.7V ~ 5.5V
  • 小さい DC 誤差:
    • オフセット誤差:±50µV (最大値)
    • オフセット ドリフト:±1µV/°C (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
    • ゲイン ドリフト:±45ppm/°C (最大値)
    • 非線形性:0.04% (最大値)
  • 高 CMTI:150V/ns (最小値)
  • 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • 絶縁定格:
    • AMC0202R:基本絶縁型
    • AMC0302R:強化絶縁型
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL1577
  • 拡張産業温度範囲の全体にわたって完全に仕様を規定:–40°C ~ +125°C

AMC0x02R は、±50mV、差動入力およびシングルエンド レシオメトリック出力備えた高精度、電気的絶縁型アンプです。入力は、シャント抵抗または他の低インピーダンスの信号源と直接接続できるように最適化されています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。絶縁バリアは磁気干渉に対して非常に耐性があります。この絶縁バリアは、最大 5kVRMS (DWV パッケージ) の強化絶縁と、最大 3kVRMS (Dパッケージ) (60s) の基本絶縁を実現することが認定されています。

AMC0x02R は、入力電圧に比例するシングルエンド信号を出力します。フルスケール出力は、REFIN ピンに印加される電圧によって設定されます。AMC0x02R の出力は、ADC の入力に直接接続するように設計されています。ADC の動的入力電圧範囲と一致させるには、REFIN を ADC と同じ基準電圧に接続します。

AMC0x02R は、8 ピンのワイド ボディおよびナロー ボディ SOIC パッケージで供給され、–40°C から +125°C までの温度範囲で完全に動作が規定されています。

AMC0x02R は、±50mV、差動入力およびシングルエンド レシオメトリック出力備えた高精度、電気的絶縁型アンプです。入力は、シャント抵抗または他の低インピーダンスの信号源と直接接続できるように最適化されています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。絶縁バリアは磁気干渉に対して非常に耐性があります。この絶縁バリアは、最大 5kVRMS (DWV パッケージ) の強化絶縁と、最大 3kVRMS (Dパッケージ) (60s) の基本絶縁を実現することが認定されています。

AMC0x02R は、入力電圧に比例するシングルエンド信号を出力します。フルスケール出力は、REFIN ピンに印加される電圧によって設定されます。AMC0x02R の出力は、ADC の入力に直接接続するように設計されています。ADC の動的入力電圧範囲と一致させるには、REFIN を ADC と同じ基準電圧に接続します。

AMC0x02R は、8 ピンのワイド ボディおよびナロー ボディ SOIC パッケージで供給され、–40°C から +125°C までの温度範囲で完全に動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC0x02R シングルエンド レシオメトリック出力付き、高精度、±50mV 入 力、基本および強化絶縁型アンプ PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/06
アプリケーション・ノート レシオメトリック出力絶縁型アンプのシステム上の利点 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/10/28

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIYAMC-0-EVM — DIY 絶縁型アンプと変調器向け、ユニバーサル評価基板

DIYAMC-0-EVM は、5 x 4 のグリッド レイアウトを採用した、20 種類の構成を使用できる切り取り型評価基板 (EVM) です。絶縁型アンプの場合、差動出力、固定ゲインのシングルエンド出力、レシオメトリック ゲインのシングルエンド出力という 3 つの出力オプションがあります。絶縁型変調器の場合、内部クロックと外部クロックという 2 種類のクロック オプションがあります。これらの各構成は、以下の 4 種類のパッケージで入手できます。DEN、D、DWV、DUB。このボードを使用すると、開発ユーザーは 1 枚の評価基板 (EVM) で多様なデバイスをテストできます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
計算ツール

SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ