JAJSPV8B September 2025 – November 2025 AMC0381D
PRODMIX
| ピン | タイプ | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 番号 | 名称 | ||
| 1 | HVIN | アナログ入力 | High 電圧入力 |
| 2 | SNSN | アナログ入力 | グランド センス ピンとアンプへの反転アナログ入力。GND1 に接続します。 |
| 3、7、8、12、13、15 | NC | 該当なし | 内部接続なしピンは任意の電位に接続するか、浮いたままにしておくことができます。 |
| 4 | SNSP | アナログ入力 | センス電圧ピンとアンプへの非反転アナログ入力。外部フィルタ コンデンサに接続するか、フローティングのままにします。 |
| 5 | VDD1 | ハイサイド電源 | アナログ (ハイサイド) 電源(1) |
| 6 | GND1 | ハイサイド グランド | ハイサイド グランド |
| 9 | GND2 | ローサイド グランド | ローサイド グランド |
| 10 | OUTN | アナログ出力 | 反転アナログ出力 |
| 11 | OUTP | アナログ入力 | 非反転アナログ出力 |
| 14 | VDD2 | ローサイド電源 | ローサイド電源(1) |