AMC0381D
- 外付け抵抗なしで DC、 電圧を直接検出できる内蔵高電圧抵抗分圧器
- 差動出力
- 電源電圧範囲:
- ハイサイド (VDD1):3.0V ~ 5.5V
- ローサイド (VDD2):3.0V ~ 5.5V
- 小さい DC 誤差:
- オフセット誤差:±0.8mV (最大値)
- オフセット ドリフト:±10µV/°C (最大値)
- 減衰誤差:±0.25% (最大値)
- 減衰ドリフト:±40ppm/°C (最大値)
- 非線形性:0.025% (最大値)
- 高 CMTI:150V/ns (最小値)
- 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規制に準拠
- 利用可能な入力オプション:
- AMC0381D06:600V、10MΩ
- AMC0381D10:1000V、12.5MΩ
- AMC0381D16:1600V、33.5MΩ
- 安全関連認証:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7000VPK
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
- 拡張産業温度範囲の全体にわたって完全に仕様を規定:–40°C ~ +125°C
AMC0381D は、高電圧 DC、高インピーダンス入力、固定ゲイン差動出力備えた高精度、電気的絶縁型アンプです。入力は、高電圧信号源に直接接続できる設計を採用しています。
この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。絶縁バリアは、磁気干渉に対して高い耐性があり、最大 5kVRMS (60s) の強化絶縁を実現することが認証されています。
AMC0381D は、入力電圧に比例する差動信号を出力します。差動出力はグランド シフトの影響を受けず、長距離にわたる出力信号の配線が可能です。
高精度の抵抗分圧器を内蔵した、AMC0381D は寿命ドリフトも含め全温度範囲で 1% 未満の精度を達成しています。
AMC0381D は 15 ピン、0.65mm ピッチ、およびより小型の 20 ピン、0.5mm ピッチ SSOP パッケージで提供されます。これらのデバイスは、温度範囲 (–40℃ ~ +125℃) で完全に動作が規定されています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | AMC0381D 固定ゲイン差動出力付き、高精度、高電圧 DC 入力、 強化絶縁型ア | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/11/06 | |
| 証明書 | E181974-Vol4-Sec6-20260312_CoC | 2026/07/20 | ||||
| アプリケーション・ノート | 絶縁型アンプと逐次比較型 AD コンバータの組み合わせ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/07/14 | ||
| アプリケーション・ノート | HEV/EV トラクション インバータ電圧検出アプリケーションにおける AMC0386 の出力ヒストグラム | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/11/12 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMC038XEVM — AMC038x 評価基板
AMC038x 評価基板 (EVM) を、AMC038x デバイスのいずれかと組み合わせると、高精度、高電圧のセンシング設計を提示できます。この評価基板は、外部の電圧デバイダ抵抗の必要なしで、最大 1,600V の入力電圧を測定できます。また、この設計は、ローサイド電源からハイサイド電源を生成するディスクリート電源ソリューションも採用しています。
SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
TIDA-010957 — 15kW ~ 30kW 双方向、三相+中性線、フライング コンデンサ方式の GaN リファレンス デザイン
本リファレンス デザインは、3 レベル、三相+中性線、窒化ガリウム (GaN) ベースのフライング キャパシタ電力ステージを実装するための設計テンプレートを提供します。高速スイッチング電力デバイスの採用により、等価 125kHz でのスイッチングが可能となり、フィルタ用磁性部品の小型化と電力ステージの電力密度向上を実現します。マルチレベル トポロジにより、最大 900V の高い DC バス電圧において、定格 650V の電力デバイスを使用できます。トランジスタ両端にかかるスイッチング電圧ストレスが低減されることでスイッチング損失が抑制され、フル パワー時に 98.9% の効率を達成しています。
TIDA-01606 — 11kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SSOP (DFX) | 15 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。